Discontinued

Ariel Encoders

비디오 인코더

FLIR 아리엘 (Ariel) 인코더는 아날로그 동영상 신호를 비디오 관리 시스템 (VMS) 또는 웹 브라우저에서 라이브보기를 위해 LAN, 인터넷 또는 인트라넷 시스템을 통해 전송되는 디지털 스트림으로 변환합니다.. 아리엘 (Ariel) 인코더는 H.264 및 양방향 오디오를 지원합니다.

아날로그에서 디지털로의 끊임없는 전환
FLIR 아리엘 (Ariel) 인코더는 실시간 동영상 및 오디오 스트리밍 기능을 제공하는 고성능 4 포트 인코더입니다.
인코더는 PoE 전원으로 12VDC를 빠르고 간편하게 통합 설치하거나 사용할 수 있으며, 각 아날로그 포트는 듀얼 IP 동영상 스트림 기능을 제공합니다.
H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG 비디오 녹화 옵션을 선택하십시오.

사양

환경
작동 가능 습도 10% ~ 90% 상대 습도 (비응축)
작동 가능 온도 -10° ~ 55°C
일반
Edge Storage 마이크로SD
무게 0.63 Kg
이중 스트림 있음
전력 소비량 ≤ 8W
전원공급장치 PoE 또는 12VDC
크기 [W x D x H] 114 × 48 × 128 mm (4-31/64 x 1-57/64 x 5-3/64")
프로토콜 IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SOCKS v4/v5, PSIA, ONVIF
시스템 통합
네트워크 인터페이스 1 x RJ45 10/100 Mbps 이더넷 인터페이스 (PoE)
동영상 입력 4 x BNC (1.0v p-p, 75Ω)
시리얼 인터페이스 1 반이중 RS-485 인터페이스(데이터 출력); 1 RS-232 인터페이스(데이터 출력)
알람 설정 4
알람 출력 2
오디오 비트 전송률 64 Kbps
오디오 압축 G.711u
오디오 입력 4 x 라인 입력 터미널 블록 인터페이스 (2.0v p-p, 1kΩ)
동영상 및 녹화/기록
동영상 비트 전송률 자동 비트 전송률: 32-3092 Kbps 기본 스트림의 최대 비트 전송율은 32-8192Kbps, 보조 스트림의 경우: 32-1024 Kbps
동영상 압축 H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG
동영상 해상도 D1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Encoders (v.1.1.0_b141127, 27-Nov-2014)

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.