FLIR Axxx Image Streaming

고정-마운트형 열화상 카메라

FLIR Axxx 시리즈 Thermal Image Streaming 카메라는 각종 제조 및 산업 공정에서 발생할 수 있는 열/온도 관련 문제를 정확하게 감지하고 식별하는데 필요한 모니터링 기능을 제공합니다. 선택할 수 있는 시야각(Field of View)이 다양할 뿐만 아니라, 멀티 스트리밍 기능, 전동식 초점 제어 기능, Wi-Fi를 통한 압축식 라디오메트릭 스트리밍 기능(옵션으로 선택 가능)까지 갖춘 A400/A700 고정형 카메라 솔루션으로 가장 까다롭고 복잡한 원격 모니터링 업무까지 완벽하게 수행해 낼 수 있습니다. 설정 방법 또한 간단하기 때문에 A400/A700은 생산 품질 향상, 생산성 제고, 설비 유지 관리 및 안전성 확보 등에도 도움이 될 수 있습니다.

설치가 간소화된 강력한 기능의 열화상 스트리밍 솔루션
기존 모니터링 시스템과 호환이 가능하도록 GigE Vision 및 GenICam 지원; ONVIF를 통한 GigE 및 RTSP 비디오 지원; GigE 및 RTSP 영상을 지원하는 고급 설정 제공
압축식 라디오메트릭 스트리밍으로 대역폭을 줄여, 인프라 확장을 위한 별도 비용없이 여러 대의 카메라 추가 가능(고급)
최대 640 × 480(307,200 픽셀)의 해상도 및 탁월한 측정 정확도(<± 2 ° C)로 탁월한 이미지 품질 제공

사양

Highlighted
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 12-pin A-coded,mAle(외부 전원 공유)
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저)= 0–1.5V, Vin(고)= 3–25V
디지털 출력 용도 프로그래밍 설정; 장애(NC)
디지털 출력 3x 광학 절연, 0–48V DC, 최대 350mA; 솔리드 스테이트 옵토 릴레이; 장애(NC) 출력으로 1x 전용
인코딩 RTSP 비디오 스트리밍: H.264 / MPEG4 / MJPEGRTSP 방사 측정 스트리밍: 압축 JPEG-LS, FLIR 방사 측정 GVSP 비디오 스트리밍: 비압축 GVSP 방사 측정 스트리밍: 온도 선형 및 FLIR 방사 측정
이더넷 인터페이스 유선, Wi-Fi(옵션)
WiFi 옵션 기능 별도 구매. RP-SMA, 암 커넥터
EMC •ETSI EN 301 489-1(무선)• ETSI EN 301 489-17(무선)• EN 61000-4-8(자기장)• FCC 47 CFR Part 15 Class B(방출 미국)• ISO 13766-1(EMC - 토공 및 건축 건설 기계)• EN ISO 14982(EMC - 농업 및 임업용 기계)
이미지 주파수
이미지 주파수 30Hz
열 감도_NETD A400, A700: 렌즈에 따라 다름
A500: <30mK, 42° @ 30°C (86°F)
<40mK, 24° @ 30°C (86°F)
<50mK, 14° @ 30°C (86°F)
정확도 주변 온도 15°C~35°C 및 물체 온도가 0°C를 초과하는 경우, ±2°C 또는 판독값의 ±2%
통신 및 데이터 저장 공간
RS_232 표준: 적용되지 않음
고급: M8 A 코드, 수 커넥터
Unicast
WiFi 옵션 기능 별도 구매. RP-SMA, 암 커넥터
디지털 I_O 분리 전압 500VRMS
디지털 I_O 커넥터 유형 M12 12-pin A-coded,mAle(외부 전원 공유)
디지털 입력 용도 NUC; NUC 비활성화; 이미지 TAG(시작, 정지, 일반); 이미지 흐름 제어(acc. SFNC 2.3):• 단일 프레임(트리거 시) •다중 프레임(트리거 시) • 연속 • 프레임 속도 • ROI
디지털 입력 항목 2x 광학 절연, Vin(저)= 0–1.5V, Vin(고)= 3–25V
디지털 출력 3x 광학 절연, 0–48V DC, 최대 350mA; 솔리드 스테이트 옵토 릴레이; 장애(NC) 출력으로 1x 전용
디지털 출력 용도 프로그래밍 설정; 장애(NC)
멀티캐스트
시리얼 통신 팬 및 틸트 컨트롤. Pelco D 표준HW 인터페이스: RS232 및 RS485 배타적
이더넷 제어, 결과, 이미지 및 전원을 위해
이더넷 유형 1000Mbps
이더넷 인터페이스 유선, Wi-Fi(옵션)
이더넷 전원 Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af 등급 3
이더넷 커넥터 유형 M12 8핀 X-코드, 암; RP-SMA, 암
이더넷 통신 •GigE Vision 버전 1.2 • 클라이언트 API GenICam 호환 • TCP/IP 소켓 기반 FLIR 독점
이더넷 표준 IEEE 802.3
이더넷 프로토콜 • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
인코딩 RTSP 비디오 스트리밍: H.264 / MPEG4 / MJPEGRTSP 방사 측정 스트리밍: 압축 JPEG-LS, FLIR 방사 측정 GVSP 비디오 스트리밍: 비압축 GVSP 방사 측정 스트리밍: 온도 선형 및 FLIR 방사 측정
이미징 및 광학
대비 강화 표준: GVSP 비디오 스트리밍: FSX® /히스토그램 이퀄라이제이션(IR 전용)
고급: RTSP 및 GVSP 비디오 스트리밍: FSX® /히스토그램 이퀄라이제이션(IR 전용)
동영상 스트리밍 표준: GVSP(GigE Vision) 프로토콜
고급: RTSP 또는 GVSP(GigE Vision) 프로토콜
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 RTSP 또는 GVSP(GigE Vision) 프로토콜
렌즈 구분 자동
멀티_스트리밍 표준: 아니오, 단일 스트림만 가능
고급: RTSP 프로토콜: yesGVSP 프로토콜: 아니오, 단일 스트림만 가능
사용 가능한 렌즈 6°, 24°, 14°, 42°, 2.0x 매크로, 듀얼 FOV(14° + 24°) 비열화 렌즈, 80°
스트리밍 해상도 A400-표준, A500-표준: GVSP 비디오 스트리밍: 640 × 480 픽셀 GVSP 방사 측정 스트리밍: 320 × 240 픽셀
A400-고급, A500-고급: RTSP 비디오 스트리밍, source 0: 640 × 480 픽셀RTSP 비디오 스트리밍, source 1: 1280 × 960 픽셀RTSP 방사 측정 스트리밍: 320 × 240 픽셀GVSP 비디오 스트리밍,: 640 × 480 픽셀GVSP 방사 측정 스트리밍: 320 × 240 픽셀
A700-표준: GVSP 비디오 스트리밍: 640 × 480 픽셀 GVSP 방사 측정 스트리밍: 640 × 480 픽셀
A700-고급: RTSP 비디오 스트리밍, source 0: 640 × 480 픽셀RTSP 비디오 스트리밍, source 1: 1280 × 960 픽셀RTSP 방사 측정 스트리밍: 640 × 480 픽셀GVSP 비디오 스트리밍,: 640 × 480 픽셀GVSP 방사 측정 스트리밍: 640 × 480 픽셀
스펙트럼 범위 7.5~14µm
실화상 카메라 옵션 액세서리, 80° 렌즈 사용 시 비활성화
열 감도_NETD A400, A700: 렌즈에 따라 다름
A500: <30mK, 42° @ 30°C (86°F)
<40mK, 24° @ 30°C (86°F)
<50mK, 14° @ 30°C (86°F)
오버레이 포함/제외
이미지 소스 표준: GVSP 비디오 스트리밍: 비주얼 / IR / MSX® (비주얼 카메라는 옵션 기능)GVSP 방사 측정 스트리밍: IR 카메라
고급: GVSP 비디오 스트리밍: 비주얼 / IR / MSX® (비주얼 카메라는 옵션 기능)RTSP 방사 측정 스트리밍: IR 카메라 GVSP 비디오 스트리밍: 비주얼 / IR / MSX®(비주얼 카메라는 옵션 기능)GVSP 방사 측정 스트리밍: IR 카메라
이미지 주파수 30Hz
이미지 주파수
적외선 해상도 A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
초점 원샷 콘트라스트, 전동식, 수동
초점면 배열 [FPA] 비냉각 방식 마이크로볼로미터
탐지기 피치 A400, A500: 17µm
A700: 12µm
화소 형식 RTSP 비디오 스트리밍: YUV411 RTSP 라디오메트릭 스트리밍: MONO 16 GVSP 비디오 스트리밍: YUV422 또는 MONO 8 GVSP 라디오메트릭 스트리밍: MONO 16
측정 및 분석
대기 투과 보정 거리, 대기 온도 및 상대 습도의 입력값 기준
대상 온도 범위 A400, A500: -20°C~120°C, 0°C~650°C, 300°C~1,500°C
A700: -20°C~120°C, 0°C~650°C, 300°C~2000°C
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 반사 온도 입력 기준
방사율 보정 기능 0.01~1.0의 변수
외장 광학 기기 및 윈도우 보정 광학/창 전송 및 온도 입력 기준
정확도 주변 온도 15°C~35°C 및 물체 온도가 0°C를 초과하는 경우, ±2°C 또는 판독값의 ±2%
측정 보정 글로벌 개체 매개변수
일반
기본 마운팅 4면에 4× M4
무게 0.82kg, 카메라만
크기 [L x W x H] 123 × 77 × 77mm
하우징 소재 알루미늄
환경 및 인증
EMC •ETSI EN 301 489-1(무선)• ETSI EN 301 489-17(무선)• EN 61000-4-8(자기장)• FCC 47 CFR Part 15 Class B(방출 미국)• ISO 13766-1(EMC - 토공 및 건축 건설 기계)• EN ISO 14982(EMC - 농업 및 임업용 기계)
부식 • ISO 12944 C4 G or H • EN60068-2-11
삼각대 마운트 2면 UNC 1⁄4′′-20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25°C–40°C/2회 사이클
인캡슐레이션 IEC 60529, IP 54, 액세서리 포함 IP66
작동 온도 범위 -20°C~50°C:• -20°C~40°C (자유공기 중에서) ° 40°C~50°C (냉각판 액세서리 위에 장착됨) 카메라 케이스 최대 온도: 65°C
전파 스펙트럼 •FCC 47 CFR 파트 15 클래스 C(2.4GHz 대역 미국)• FCC 47 CFR 파트 15 클래스 E(5GHz 대역 미국)• RSS-247(2.4GHz 및 5GHz 대역 캐나다)• ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4GHz 대역 EU)• ETSI EN 301 893 V2.1.1(5GHz 대역 EU)
진동 • IEC 60068-2-6, 10-58Hz에서 0.15mm 및 58-500Hz에서 2g, 정현파 • IEC 61373 카테고리 1(레일웨이)
충격 IEC 60068-2-27, 25g
전력
외부 전압 허용 범위 18–56V DC
외부 전원 연결 24/48V DC 8W 최대
전력 소비량 •24V DC에서 7.5W 일반• 48V DC에서 7.8W 일반• 48V PoE 8.1W 일반
전원 연결 M12 12핀 A-코드, 수(디지털 I/O와 공유)

Accessories

Resources & Support

기본 지식 정보

FLIR A 시리즈 기능 비교 매트릭스 - 이미지 스트리밍 카메라

방법 알아보기

녹화된 웨비나

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

지금 보기

Datasheet

FLIR Axxx-시리즈 IS(이미지 스트리밍 카메라) 데이터시트

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

Canada 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.