Flir FC 시리즈 AI는 열 분석 보안 카메라로, 침입으로부터 주변을 보호하는 안정적이고 비용 효율적인 방법을 제공합니다. AI 분석은 상황 인식 및 사고 감지를 강화하는 DNN과 모션 분석을 결합하여 사용자가 정보에 입각한 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 하여 안전성을 높이고 조정 및 효율성을 개선합니다. FC 시리즈 AI는 분석의 품질과 성능에 긍정적인 선명한 이미지 선명도를 제공하는 열 감도(<25 mK NETD)를 특징으로 합니다. 또한, FC 시리즈 AI는 Flir UVMS와 타사 비디오 관리 시스템을 포함한 비디오 관리 시스템과 가장 광범위한 렌즈 옵션 및 사이버강화되고 원활한 통합을 제공합니다.

강력한 DNN 비디오 분석을 통해 누군가 시스템을 속이려고 할 때에도 실제 위협과 성가신 경보를 구별할 수 있습니다.
Flir는 8.6° × 6.6°~90° × 69° 시야의 고성능 렌즈 8개를 포함하여 가장 광범위한 렌즈 중에서 선택할 수 있습니다.
상황 인식 및 PTZ 장치에 대한 정밀한 핸드오프를 위해 지리적 위치를 대상으로 하여 의사 결정, 안전, 조정, 효율성을 향상시킵니다.

사양

규정 준수 및 인증
규정 준수 CE Marked ; RoHS III Directive 2015/863/EU; WEEE Directive 2012/19/EU
배출 FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits); EN55032 Class A
서지 내성 AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
승인 CE: EN55032 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
안전 IEC 62368-1: 2018
인증 IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A (handling)
환경
IP 등급 [방진 방수] IP66 & IP67
보관 온도 범위 -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
습도 0-95% relative humidity (storage), 0-90% relative humidity (operation)
작동 온도 범위 -40°C to 70°C/-40°F to 158°F (cold start)
진동 IEC 60068-2-64:08
충격 MIL-STD-810G, Method 516.6 (Operational) IEC 60068-2-27:08 (Transportation)
파손 내구성 IK10 (except lens and windows)
일반
E-줌 4x continuous E-Zoom
무게 With sunshield: 7.5/9/13/19/25/35 mm 2.2 kg (4.75 lb) - 60 mm 2.4 kg (5.25 lb) - 75 mm 2.5 kg (5.5 lb) Without sunshield: 7.5/9/13/19/25/35 mm 1.8 kg (4 lb) - 60 mm 2.0 kg (4.5 lb) - 75 mm 2.2 kg (4.75 lb)
보증 Camera: 3 years / Sensor: 10 years
유효 해상도 327,680 pixels
전력 소비량 Source: PoE+ (802.3at) 12 VDC 24 VDC 24 VAC(VA) Heater off: <9 W <10 W <9 W <15 W Heater on (@ 100%): <25 W <28 W <25W <32W
초점 범위 Athermalized, focus-free
크기(L x W x H) Without sunshield: 259 × 114 × 106 mm/10.2 × 4.5 × 4.2 in With sunshield: 282 × 129 × 115 mm/11.1 × 5.1 × 4.5 in
탐지기 유형 Long-life, uncooled VOx microbolometer
측정 및 분석
분석 관리 Web-based configuration and management; masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
분석 특성 Region Entrance/Intrusion Detection, Crossover/Fence Trespassing, CNN classifier
시스템 통합
네트워크 APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
스트리밍 해상도 640 × 512
아날로그 동영상 출력 합성 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 x BNC 75 Ω
외부 분석 프로그램과 호환 가능 Yes
이더넷 10/100 Mbps
이더넷을 통한 동영상 Two independent channels of H.264 / H.265 or MJPEG
제어 입력_출력 1x dry contact in; 1x relay out (rated load 0.025 A@ 5 VDC)
지원 프로토콜 IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
열화상 카메라
f 번호(열) FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI: f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI: f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI: f/1.0
FC-669 AI: f/1.4
렌즈 FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 7.5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 75 mm
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 19 mm
배열 형식(열) 640 × 512
스펙트럼 범위(열) 7.5 µm to 13.5 µm
시야(FOV)(열) FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 90° × 69°
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 17° × 14°
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 10° × 8.2°
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 8.6° × 6.6°
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 32° × 26°
열 감도 - NETD(열) <25 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0
열 감도_NETD <25 mK @ 25°C (77°F) for f/1.0
열화상 AGC 관심 영역 [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
열화상 AGC 모드 Brightness, Contrast, Sharpness, Grey Shade Compression, Gamma, Smart Screen Balance
열화상 설정 Brightness, Contrast, Sharpness, Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), Gamma, Smart Screen Optimization
열화상 프레임률 NTSC: 30 Hz - PAL: 30 Hz / 8.3 Hz
이미지 균일성 최적화 Automatic flat field correction (FFC); thermal and temporal triggers
초점 거리, 열화상 FLIR FC-690 AI, 90° (7.5 mm) f/1.2 lens: 7.5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1.4 lens: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1.0 lens: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1.1 lens: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1.1 lens: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1.2 lens: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8.6° (75 mm) f/1.1 lens: 75 mm
FLIR FC-632 AI, 32° (19 mm) f/1.0 lens: 19 mm
화소 피치 17 µm
동영상 및 녹화/기록
동영상 압축 Two independent channels of H.264 / H.265 or MJPEG
로컬 저장 장치 Support for up to 512 GB SD Card (not supplied)
복합 동영상 NTSC 또는 PAL Hybrid system with IP & analog video, dynamic NTSC or PAL settings

액세서리

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

AE Spec

FC-Series AI A&E Specifications

Datasheet

FLIR FC-Series AI Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.