FLIR ADGiLE™

광학 가스 이미징을 통한 메탄 모니터링 자동화 솔루션

Product Variations

FLIR ADGiLE™ 시스템은 가스 누출을 지속적으로 자율적으로 모니터링하도록 설계된 고급 메탄 탐지 솔루션입니다. 10년이 넘는 FLIR의 첨단 OGI(광 가스 이미징) 기술을 통합한 ADGiLE을 통해 작업자는 메탄 배출량을 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다. 이 시스템은 수동 검사의 필요성을 크게 줄여 사용자가 위험을 방지하고 운영 효율성을 유지하기 위해 신속하게 행동할 수 있도록 지원하는 실시간 경고 및 시각적 통찰력을 제공합니다.

메탄에 대항하는 최적의 장치
지속적 메탄 배출 모니터링을 위한 연중무휴 작동. 이러한 지속적 모니터링은 언제든지 배출이 발생할 수 있는 현장에 매우 중요합니다.
메탄 배출을 정확하게 시각화하고 정확히 찾아내는 고급 누출 감지 분석을 통해 누출을 빠르고 효율적으로 감지할 수 있습니다.
안전 및 운영 효율성을 개선하기 위해 운영 누출과 긴급 누출 배출을 정확하게 구분합니다.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 320 × 240 픽셀
열 감도_NETD 30°C에서 <25mK
스펙트럼 범위 비냉각 마이크로볼로미터: 0.007mm~0.0085mm
이미징 및 광학
F-값 1.04
가스 감도[NECL] CH4: <100ppm ×m
(ΔT = 10°C, 거리 = 1m)
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 1.4mrad/픽셀
렌즈 구분 자동
스펙트럼 범위 비냉각 마이크로볼로미터: 0.007mm~0.0085mm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 25° × 19°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)]_초점 거리 18mm
열 감도_NETD 30°C에서 <25mK
이미지 주파수 30Hz
적외선 해상도 320 × 240 픽셀
초점 •원샷 콘트라스트
• 전동식
• 수동
최소 초점 거리 MSX 없음: 0.3m
MSX 있음: 0.65m
탐지기 피치 25µm
측정 및 분석
대기 투과 보정 거리, 대기 온도 및 상대 습도의 입력값 기준
대상 온도 범위 범위 1: -20°C~80°C
범위 2: 0°C~250°C
범위 3: 100°C~500°C
반사되어 돌아온 겉보기 온도 조정 반사 온도 입력 기준
방사율 보정 기능 0.01~1.0의 변수
외장 광학 기기 및 윈도우 보정 광학/창 전송 및 온도 입력 기준
정확도 범위 1: -20°C~80°C ±3°C
범위 2: 0°C~250°C/0°C~100°C:±3°C/100°~250°C:±3%
범위 3: 100°C~500°C:±3%
측정 보정 글로벌 개체 매개변수
일반
무게 FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE 분석: 5.90kg
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE 분석: 15kg
팬-틸트 사양: https://www.flir.com/products/ptu-d100e
크기 [L × W × H] 카메라: 510mm × 177mm × 229mm
컨트롤 유닛(외부): 700mm × 530mm × 265mm
장착 플레이트: 535mm × 430mm
포함 FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE 분석: 보호 하우징 내 열화상 카메라
보조 케이블을 위한 추가 케이블 글랜드
제어 캐비닛(Edge PC 포함)
어댑터 브래킷
나사 키트
전원/통신 케이블
이더넷 케이블, RJ45
판지 상자 환경 하우징 고정
인서트 판지 상자 환경 하우징
카메라의 웹 인터페이스 로그인을 위한 사용자 이름과 비밀번호가 포함된 인쇄된 문서
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE 분석: 보호 하우징 내 열화상 카메라
보조 케이블을 위한 추가 케이블 글랜드
제어 캐비닛(Edge PC 포함)
어댑터 브래킷
나사 키트
FLIR PTU-D100E 팬/틸트 장치
전원/통신 케이블
이더넷 케이블, RJ45
판지 상자 환경 하우징 고정
인서트 판지 상자 환경 하우징
카메라의 웹 인터페이스 로그인을 위한 사용자 이름과 비밀번호가 포함된 인쇄된 문서
하우징 소재 알루미늄
전력
외부 전압 PoE 클래스 4(25W)
외부 전원 연결 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus 호환
전력 소비량 21W
환경 및 인증
EMC EN 55032:2015 배출 요건
EN 55035:2017 내성 요건
FCC – Title 47 CFR Part 15:2019
ICES-001 Issue 4:2014
렌즈 전송 보정 자동(내부 센서의 신호 기준)
보관 온도 범위 IEC 68-2-1 및 IEC 68-2-2, 16시간 동안 -40°C~70°C
부식 염분 안개 저항: ISO9227, 최대 1,000시간
습도 [작동 및 저장] 상대 습도: 5%~95%
인캡슐레이션 IP67
작동 온도 범위 -30°C~50°C

리소스 및 지원

Datasheet

FLIR ADGiLE Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).

카트

Added to cart