Flir Scout Pro III

법 집행 전문가를 위한 열화상 모노큘러

Flir Scout Pro III는 가장 까다로운 환경에서 범위와 선명도가 필요한 전문가를 위해 제작되었습니다. 최대 1500미터의 감지 범위, 12° 시야, 50mm 수동 초점 렌즈를 갖춘 이 제품은 경계 감시, 해양 순찰 및 광역 모니터링을 위한 정밀 열화상 촬영을 제공합니다. Scout Pro III는 원거리 지형을 스캔하든, 해수에서 이동을 추적하든, 뛰어난 이미지 디테일과 장거리 가시성을 제공하므로 안심하고 감지, 모니터링 및 대응할 수 있습니다. 급박한 상황에서 견고하고 안정적이며 작동하기 쉬운 이 제품은 미션 크리티컬 운영을 위한 최고의 열 도구입니다.

Scout Pro III는 12°의 좁은 시야로 최대 1500미터 떨어진 곳에서 사람의 열 특성을 감지하여 상세한 장거리 감시 및 정밀 표적 식별을 지원합니다.
국경 순찰, 해양 감시 및 국가 안보 운영을 위해 설계된 Scout Pro III는 복잡하고 광범위한 환경에서 전문가들이 보호하고 대응하는 데 필요한 명확성, 범위 및 신뢰성을 제공합니다.
고압 순간을 위해 설계된 Scout Pro III는 한 손으로 쉽게 제어할 수 있어 가장 필요할 때 쉽게 열화상을 볼 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
탐지기 해상도 640 × 480, VOx 마이크로볼로미터
열 감도 <38 mK @ 30°C
디스플레이 해상도 XGA 1024 × 768
블루투스 BLE
동영상 녹화
WiFi
센서 및 광학 기기
스펙트럼 범위 7.5µm~13.5µm
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 12°
열 감도 <38 mK @ 30°C
이미지 저장 용량 >1000
이미지 처리 FLIR FSX™ 2.0
초점 수동 초점
초점 길이 50mm
최소 초점 거리 3m
탐지기 해상도 640 × 480, VOx 마이크로볼로미터
화소 피치 0.017mm
환경 및 승인
작동 온도 -15°C~45°C
파일 저장 및 통신
WiFi
동영상 녹화
동영상 스트리밍
블루투스 BLE
비 방사 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 녹화 MPEG4 AVC(ITU-T H.264)
이미지 저장 모드 IR
저장 매체 내장형 플래시
저장 용량 16GB
UI-UX
디스플레이 해상도 XGA 1024 × 768
시스템 개요
보증 2년 + 등록 후 추가 3년
support.flir.com/scout-pro
2x, 4x, 6x, 8x
컬러 팔레트 화이트 핫, 블랙 핫, 세피아, 열
크기 [L x W x H] 23.2 × 6.4 × 6.4cm
패키지 포함 내역 휴대용 열화상 카메라, USB-C 케이블, × 표준 아이컵 1개, × 비대칭 아이컵 1개, 파우치
물리적 특성
IP등급 IP67
무게 [배터리 포함] 745g
삼각대 마운트 UNC ¼”-20
프레임 속도 표시 60Hz

액세서리

  1. FLIR Scout Pro 충전소

리소스 및 지원

비고: 추가 지원 관련 자료는 Support.FLIR.com을 방문하십시오. 

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2724

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기