고해상도 FLIR T560으로 잠재적인 설계 결함을 찾아내고, 열점을 평가하고, 정확한 열 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 640 × 480(307,200픽셀) 비냉각 열 카메라는 최대 1.2MP 열 해상도에 대해 UltraMax® 기술을 통해 강화될 수 있는 선명하고 생생한 이미지를 생성합니다. 선택적 매크로 모드로 부품을 50µm/픽셀의 점 크기까지 또는 2배 매크로 렌즈로 24µm/픽셀까지 측정할 수 있습니다. 수상의 영예를 안은 인체공학적인 설계와 직관적인 고속 응답 인터페이스 덕분에, T560은 효율성을 높이고 테스트 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 카메라는 Research Studio 소프트웨어와 결합할 경우 연구원들이 심도 있는 분석을 수행하고 데이터를 빠르게 공유하는 데 도움이 됩니다.

비냉각 열화상 카메라의 성능 및 정밀도
T560은 0.03°C 미만의 차이를 감지하는 데 필요한 온도 감도 및 최대 1500°C까지 열 생성을 정량화하기 위한 측정 범위를 제공합니다.
직관적인 그래픽 사용자 인터페이스 및 간소화된 사용자 기능과 분석 도구로 테스트를 빠르게 설정 및 시작할 수 있습니다.
정밀하게 초점이 맞추어지고 우수하며, 비전문가도 해석하기 쉬운 화상을 통해 고객의 신뢰를 쌓을 수 있습니다.

사양

강조 표시됨
해상도 640 × 480
스펙트럼 범위 7.5 ~ 14µm
F-값 1.1, 42°1.3, 24°1.5, 14°
열 감도_NETD FLIR T560 14°(과학): <50mK, 14° @ +30°C
FLIR T560 24°(과학): <40mK, 24° @ +30°C
FLIR T560, 42°(과학): <30mK @ 30°C(42° 렌즈)
FLIR T560, 24° + 14°(과학): <40mK, 24° @ +30°C<50mK, 14° @ +30°C
FLIR T560, 14° + 24° + 42°(과학): <30mK, 42° @ +30°C<40mK, 24° @ +30°C<50mK, 14° @ +30°C
FLIR T560, 24° + 42°(과학): <30mK, 42° @ +30°C<40mK, 24° @ +30°C
FLIR T560, 14° + 42°(과학): <30mK, 42° @ +30°C<50mK, 14° @ +30°C
프레임률 [전체화면] 30Hz
초점 레이저 거리 미터(LDM)로 연속, 원샷 LDM, 원샷 대비, 수동
이미징 및 광학
F-값 1.1, 42°1.3, 24°1.5, 14°
MSX를 이용한 최소 초점 거리 0.65m, 42°0.5m, 24°1.0m, 14°
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 2.41mrad/픽셀, 42°1.31mrad/픽셀, 24°0.75mrad/픽셀, 14°
동영상 램프 내장 LED 조명
디지털 줌 1–8× 연속
디지털 카메라 5MP, LED 사진/비디오 램프 내장
디지털 카메라 시야각(FOV) 53° × 41°
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 실시간 라디오메트릭 녹화(.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 UVC 위
레이저 정렬 위치는 적외선 이미지에 자동으로 표시
렌즈 FLIR T560, 14°(과학): 14°
FLIR T560, 24°(과학): 24°
FLIR T560, 42°(과학): 42°
FLIR T560, 24° + 14°(과학): 24° + 14°
FLIR T560, 24° + 42°(과학): 24° + 42°
FLIR T560, 24° + 14° + 42°(과학): 24° + 14° 및 42°
FLIR T560, 42° + 14°(과학): 42° + 14°
렌즈 구분 자동
뷰파인더 아니요
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 Wi-Fi MJPEG 또는 UVC 또는 Wi-Fi상의 H.264 또는 MPEG-4
색상 검은색
스펙트럼 범위 7.5 ~ 14µm
시야각 (FOV) 42° × 32°24° × 18°14° × 10°
실화상 동영상 녹화 메모리 카드 연결 H.264
실화상 동영상 스트리밍 기능
실화상 이미지
열 감도_NETD FLIR T560 14°(과학): <50mK, 14° @ +30°C
FLIR T560 24°(과학): <40mK, 24° @ +30°C
FLIR T560, 42°(과학): <30mK @ 30°C(42° 렌즈)
FLIR T560, 24° + 14°(과학): <40mK, 24° @ +30°C<50mK, 14° @ +30°C
FLIR T560, 14° + 24° + 42°(과학): <30mK, 42° @ +30°C<40mK, 24° @ +30°C<50mK, 14° @ +30°C
FLIR T560, 24° + 42°(과학): <30mK, 42° @ +30°C<40mK, 24° @ +30°C
FLIR T560, 14° + 42°(과학): <30mK, 42° @ +30°C<50mK, 14° @ +30°C
이미지 주파수 30Hz
초점 레이저 거리 미터(LDM)로 연속, 원샷 LDM, 원샷 대비, 수동
초점 길이 10mm, 42°17mm, 24°29mm, 14°
최소 초점 거리 0.15m, 42°0.15m, 24°1.0m, 14°24 옵션으로 매크로 모드 0.103mm°
카메라 소프트웨어 업데이트 USB 케이블 또는 SD 카드 사용
컬러 팔레트 아이언, 그레이, 레인보우, 아크틱, 라바, 레인보우 HC
탐지기 유형 및 피치 비냉각 방식 마이크로볼로미터, 12µm
프레임률 [전체화면] 30Hz
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) 크기 변경 가능 및 이동 가능
해상도 640 × 480
측정 및 분석
기준 온도
대상 온도 범위 -20°C~120°C; 0°C~650°C; 300°C~1500°C
방사율 보정 기능 있음, 0.01~1.0까지 다양 또는 물질 목록에서 선택
사전 측정 설정 측정 수치 없음, 센터 스팟, 핫 스팟, 콜드 스팟. 사용자 프리셋 1, 사용자 프리셋 2
자동 냉온 감지 영역 내 자동 최대값/최소값 마커
정확도 ±2°C 또는 판독값의 ±2%
차이 온도
측정 기능 알람 선택한 모든 측정 기능에 대한 청각/시각 알람(위/아래)
측정 보정
컬러 알람 [등온선] 위, 아래, 간격, 응결(습기/습도/이슬점), 절연
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK 무선 연결(블루투스®) 대상: METERLiNK의 FLIR 미터
METERLiNK_블루투스 헤드셋 및 외부 센서와의 통신
USB USB C형: 데이터 전송/비디오/전원
USB_표준 USB 2.0 고속
동영상 출력 USB C형 사용 DisplayPort
오디오 이미지의 음성 주석 작성용 마이크 및 스피커
이미지 파일 형식 측정 데이터 포함 표준 JPEG
저장 매체 이동식 SD 카드
통신 인터페이스 USB 2.0, 블루투스®, Wi-Fi
일반
레이저 포인터 기능 클래스 2, 0.05–40m ±측정 거리의 1%
무게 [배터리 포함] 1.4kg
크기 [L x W x H] 렌즈 수평: 140 × 201.3 × 167.3mm
포장 렌즈 포함 적외선 카메라, 배터리 2개, 배터리 충전기, 하드 휴대용 케이스, 랜야드, 전면 렌즈 캡, 전원 공급 장치, 인쇄된 문서, SD 카드(8GB), 케이블(USB 2.0A에서 USB C형, USB C형에서 HDMI, USB C형에서 USB C형 연결)
포장 크기 500 × 190 × 370mm
하우징 소재 TPE 사용 PCABS, 마그네슘
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 × 480픽셀 터치스크린 LCD(자동 회전 기능 포함)
디스플레이 기술 IPS
언어 21
음성 60초 녹화가 정지 이미지 또는 내장 마이크(스피커 있음) 또는 블루투스를 통해 비디오에 추가됨®
터치 스크린 광학 결합 PCAP
전력
배터리 무게 195g
배터리 유형 리튬이온 배터리, 카메라 내 또는 별도의 충전기로 충전
배터리 작동 시간 25°C의 주변 온도 및 일반적인 사용 조건에서 약 4시간
배터리 전압 3.6V
외부 전원 연결 차량의 AC 어댑터 90–260V AC(50/60Hz) 또는 12V(표준 플러그 장착 케이블, 옵션)
전원 관리 자동 종료 및 취침 모드
충전 시스템 카메라 내(AC 어댑터 또는 차량에서 12V) 또는 2베이 충전기
충전 온도 0°C~45°C
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1(무선), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2(면제), EN 61000-6-3(방출), FCC 47 CFR 파트 15 클래스 B(방출)
보관 온도 범위 -40°C~70°C
보증 http://www.flir.com/warranty/
삼각대 마운트 UNC 1/4"~20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24시간, 95% 상대 습도, 25–40°C/2회 사이클
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15°C~50°C
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 228, FCC 파트 15.249, RSS-247 발행 2

액세서리

리소스 및 지원

Brochure

T500 Series Science Brochure A4

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Datasheet

FLIR T500-Series Science Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.