사용 중인 장비를 반납하고, 성능을 업그레이드하세요
상태 모니터링 분야의 선두주자로
업그레이드하고 20%를 절약하세요!
최신 프리미엄 FLIR 열화상 카메라(모델: Exx, Txxx)로 툴박스를 업그레이드하세요.
기존 열화상 카메라(브랜드, 상태 무관)를 교환하면 정가에서 20% 할인을 받으실 수 있습니다!
이 특별한 혜택은 2025년 4월 14일(월)부터 6월 30일(월)까지 제공됩니다*.

최신 프리미엄 FLIR 열화상 카메라(모델: Exx, Txxx)로 툴박스를 업그레이드하세요.
기존 열화상 카메라(브랜드, 상태 무관)를 교환하면 정가에서 20% 할인을 받으실 수 있습니다!
이 특별한 혜택은 2025년 4월 14일(월)부터 6월 30일(월)까지 제공됩니다*.
손쉬운 이미지 관리 및 리포팅
Ignite Pro 및 Thermal Studio Pro 소프트웨어와 연동해 카메라 내장 기능인 라우팅 및 참조 이미지 기능을 활용하여 중요 이미지를 빠르고 간편하게 수집 및 관리할 수 있습니다.
다재다능한 이미지 촬영
Exx 또는 Txxx 시리즈 카메라에 FLIR FlexView 듀얼 시야각 렌즈를 연결하면 버튼 한 번으로 일반 시야와 망원 시야를 손쉽게 전환할 수 있습니다.
향상된 이미지 품질
FLIR UltraMax® 및 MSX® 이미지 향상 기술을 통해 더욱 선명하고 해석이 쉬운 고해상도 이미지를 경험할 수 있습니다.
*이 프로모션은 2025년 6월 30일까지 진행됩니다. 트레이드인 대상 카메라는 최소 160 × 120 픽셀의 적외선 해상도와 교체 가능한 렌즈를 갖추고 있어야 합니다. 모든 장비는 FLIR의 승인을 받아야 하며, 세부 조건이 적용됩니다.