FLIR Axxx-Series com streaming de imagem

Câmeras termográficas de montagem fixa

As câmeras termográficas com streaming FLIR Axxx-Series oferecem os recursos de monitoramento necessários para detectar e identificar com precisão problemas térmicos em processos industriais e de fabricação. Com várias opções de campo de visão, recursos de multistreaming, controle de foco motorizado e streaming radiométrico compactado opcional por Wi-Fi, estas soluções de câmera de montagem fixa conseguem atender aos objetivos mais complexos de monitoramento remoto. São soluções fáceis de configurar que permitem adaptar o sistema de monitoramento conforme as necessidades de qualidade, produtividade, manutenção e segurança de sua empresa.

Solução poderosa de streaming de imagem térmica com integração simplificada
Conformidade com os padrões GigE Vision e GenICam para uma integração simplificada com os sistemas de monitoramento existentes; configuração avançada com suporte para vídeo GigE e RTSP
O streaming radiométrico compactado diminui o uso de largura de banda, o que possibilita adicionar várias câmeras sem o custo de expandir a infraestrutura (avançada)
Oferece uma excepcional qualidade de imagem de até 640 x 480 (307.200 pixels) e maior precisão nas medições (<±2 °C)

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Entradas Digitais 2x optoisoladas, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Finalidade da Saída Digital Definido de forma programática; falha (NF)
Saídas Digitais 3x optoisoladas, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Codificação Streaming de vídeo RTSP: Streaming radiométrico H.264/MPEG4/MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, streaming de vídeo GVSP radiométrico FLIR: streaming radiométrico GVSP não comprimido: temperatura linear e radiométrico FLIR
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio) • ETSI EN 301 489-17 (rádio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão EUA) • ISO 13766-1 (EMC - Máquinas de terraplanagem e construção) • EN ISO 14982 (EMC - Máquinas agrícolas e florestais)
Frequência da Imagem
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD A400, A700: Dependendo da
lente A500: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codificação Streaming de vídeo RTSP: Streaming radiométrico H.264/MPEG4/MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, streaming de vídeo GVSP radiométrico FLIR: streaming radiométrico GVSP não comprimido: temperatura linear e radiométrico FLIR
Comunicação Ethernet • GigE Vision ver. 1.2 • Cliente API compatível com GenICam • TCP/IP baseado em soquete exclusivo da FLIR
Comunicação serial Controle de Giro e Inclinação. Interface HW padrão Pelco D: Exclusivamente RS232 e RS485
Entradas Digitais 2x optoisoladas, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Ethernet Para controle, resultado, imagem e alimentação
Finalidade da entrada digital NUC; NUC desabilitada; Código de imagem (Iniciar, Parar, Geral); controle do fluxo de imagens (conforme SFNC 2.3): • • ROI de taxa • de quadros • contínua de quadro único (na trigg) • Multiframe (na trigg)
Finalidade da Saída Digital Definido de forma programática; falha (NF)
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Multicast Sim
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Padrão: NA
Avançado: M8 codificação A, conector macho
Saídas Digitais 3x optoisoladas, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos com codificação X, fêmea; RP-SMA, fêmea
Tipo de Ethernet 1.000 Mbps
Unicast Sim
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste Padrão: Streaming de vídeo GVSP: Equalização de FSX®/histograma (apenas IV)
Avançada: Streaming de vídeo RTSP e GVSP: FSX®/equalização de histograma (apenas IV)
Câmera de Luz Visível Acessório opcional; desativado quando a lente de 80° está em uso
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Contraste de disparo único, motorizado e manual
Fonte da imagem Padrão: Streaming de vídeo GVSP: visual/infravermelho/MSX® (a câmera visual é um recurso opcional)Streaming radiométrico GVSP: Câmera
de IV Avançada: Streaming de vídeo RTSP: visual/infravermelho/MSX® (a câmera visual é um recurso opcional) Streaming radiométrico RTSP: Streaming de vídeo GVSP da câmera de IV: visual / IV / MSX® (a câmera visual é um recurso opcional)Streaming radiométrico GVSP: Câmera de IV
Formato de Pixel Streaming de vídeo RTSP: Streaming radiométrico YUV411RTSP: Streaming de vídeo MONO 16 GVSP: Streaming radiométrico YUV422 ou MONO 8 GVSP: MONO 16
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Identificação da Lente Automática
Lentes Disponíveis Lentes atermalizadas de 6°, 24°, 14°, 42°, Macro de 2,0x, campo de visão duplo (14° + 24°), 80°
Matriz de Plano Focal (FPA) Microbolômetro não refrigerado
Multistreaming Padrão: Não, apenas
um stream Avançado: Protocolo RTSP: sim protocolo GVSP: não, apenas um stream
Pitch do Detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Resolução de IV A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Resolução de Streaming A400-Standard, A500-Standard: Streaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixels Streaming radiométrico GVSP: 320 × 240 pixels
A400-Advanced, A500-Advanced: Streaming de vídeo RTSP, fonte 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo RTSP, fonte 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico RTSP: 320 × 240 pixelsStreaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixelsStreaming radiométrico GVSP: 320 × 240 pixels
A700-Standard: Streaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixelsStreaming radiométrico GVSP: 640 × 480 pixels
A700-Advanced: Streaming de vídeo RTSP, fonte 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo RTSP, fonte 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico RTSP: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixelsStreaming radiométrico GVSP: 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD A400, A700: Dependendo da
lente A500: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Sobreposição Com/sem
Streaming de vídeo IV radiométrico Protocolos RTSP ou GVSP (GigE Vision)
Vídeo Streaming Padrão: Protocolo
GVSP (GigE Vision) Avançado: Protocolos RTSP ou GVSP (GigE Vision)
Medição e análise
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Óptica e Janelas Externas Baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos
Faixa de Temperatura de Objetos A400, A500: -20°C a 120°C (-4°F a 248°F), 0°C a 650°C (32°F a 1202°F), 300°C a 1500°C (572°F a 3632°F)
A700: -20°C a 120°C (-4°F a 248°F), 0°C a 650°C (32°F a 1202°F), 300°C a 2000°C (572°F a 3632°F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Geral
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 4x M4 nos 4 lados
Peso 0,82 kg (1,8 lb), apenas a câmera
Tamanho (C x L x A) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 in)
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Corrosão • ISO 12944 C4 G ou H • EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio) • ETSI EN 301 489-17 (rádio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão EUA) • ISO 13766-1 (EMC - Máquinas de terraplanagem e construção) • EN ISO 14982 (EMC - Máquinas agrícolas e florestais)
Encapsulamento IEC 60529, IP 54, IP66 com acessório
Espectro de Rádio • FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (banda de 2,4 GHz EUA) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (banda de 5 GHz EUA) • RSS-247 (banda de 2,4 GHz e 5 GHz Canadá) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz UE) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz UE)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F): • -20°C a 40°C (-4°F a 104°F) (em ar livre)•40°C a 50°C (104°F a 122°F) (montado no acessório da placa de resfriamento)Temperatura máxima da caixa da câmera: 65°C (149°F)
Montagem em Tripé UNC ¼ pol. -20 nos 2 lados
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25°C–40°C (77°F–104°F)/2 ciclos
Vibração • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal • IEC 61373 Cat 1 (Trem)
Potência
Conexão de Alimentação M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com E/S digital)
Consumo de Energia • 7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Operação com Alimentação Externa 24/48 V CC, máx. 8 W
Tensão externa Faixa permitida 18–56 V CC

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesseSupport.FLIR.com

Base de Conhecimento

Matriz de comparação de recursos FLIR A-Series - Câmeras de streaming de imagem

Saiba como

Webinars gravados

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Assista agora

Datasheet

Axxx-Series Image Streaming Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.