Flir One® Pro

Câmera Termográfica de Classificação Profissional para Smartphones

Observação sobre compatibilidade:

Oferecemos modelos FLIR ONE Pro para trabalhar com várias combinações de sistema operacional (iOS ou Android) e tipo de conector (USB-C, Lightning, Micro-USB).

Verifique o modelo do seu telefone e o tipo de conector antes de comprar.

O Flir One® Pro ajuda você a encontrar problemas invisíveis mais rapidamente do que nunca, seja inspecionando painéis elétricos, solucionando problemas de sistemas mecânicos, procurando problemas de HVAC ou encontrando danos causados pela água. Esta câmera Flir One Pro-Series oferece 4x a resolução nativa da Flir One (anteriormente Flir One Gen 3), para uma nitidez de imagem mais nítida, aprimorada ainda mais pelo revolucionário Flir VividIR™. Meça temperaturas mais de 3x maiores do que qualquer modelo Flir One —até 400 °C (752 °F) —com uma sensibilidade que detecta diferenças de temperatura de até 70 mK. Repleto de ferramentas de medição poderosas, o Flir One Pro trabalhará tanto quanto você.

Compatível com iPhone 15 e modelos mais recentes.

Enhanced image with VividIR Upscaling

VividIR is an advanced camera processing feature that includes combining multiple images for more thermal data. It applies these image enhancements to your Flir One thermal images in real time, reducing blur and improving detail. VividIR upscales a device's native resolution by up to 3x for greater detail and clarity.

Aprimoramento de imagem MSX

As câmeras Flir One apresentam nossa exclusivaMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), que adiciona detalhes importantes da câmera de luz visível integrada a toda a imagem de infravermelho em tempo real. O resultado: uma imagem térmica completa, nítida, com características de luz visível que lhe permite reconhecer instantaneamente onde se encontra o padrão de calor problemático. O MSX acontece em tempo real para que você possa vê-lo imediatamente na tela.

Use sua borda com confiança com guias de inspeção

O aplicativo Flir One inclui guias de inspeção para ajudá-lo a encontrar vazamentos de ar, lacunas de isolamento e acúmulo de umidade em toda a casa, ou solucionar problemas automotivos com bancos, freios a disco, desembaçadores e desembaçadores.

Aplicativos móveis Flir One para suas aplicações exclusivas

Nossos parceiros terceirizados oferecem uma ampla gama de aplicativos móveis compatíveis com o Flir One e cada um oferece soluções personalizadas para necessidades específicas. Confira o aplicativo RocketPlan, por exemplo. Ele digitaliza o processo de sinistros na restauração.

Clique abaixo para explorar todos os aplicativos disponíveis. Ou, se você estiver interessado em desenvolver um aplicativo ou integrar imagens térmicas ao seu aplicativo, crie uma conta de desenvolvedor hoje mesmo.

Aplicativos de terceiros em destaque

Os aplicativos móveis compatíveis com o Flir One podem oferecer soluções de inspeção, geração de imagens e geração de relatórios adaptadas às suas necessidades específicas. Os exemplos apresentados incluem:

  • Impulso residencial — ajuda os proprietários a encontrar problemas ocultos que aumentam as contas de energia.
  • HouseRater — permite que construtores de casas coletem novos dados de eficiência energética residencial.
  • iCertify — para testes elétricos, inspeção e certificação BS7671 em campo.
  • Knauf Pro+ — ajuda a auditar o espaço para calcular as necessidades de isolamento e detectar possíveis perdas de energia.
O Módulo Termográfico para Smartphone do Profissional
Com sua resolução de 19.200 pixels, —uma melhoria de 4x em relação ao Flir One (anteriormente Flir One Gen 3)—e ao VividIR, o Flir One Pro oferece a capacidade de ver mais detalhes quando é mais importante.
Meça temperaturas entre até 400 °C (752 °F)—em comparação com um máximo de 120 °C (248 °F) para o Flir One Gen 3—com até três medidores de temperatura de ponto e seis regiões de temperatura de interesse.
Construído para suportar o abuso de que trabalhar em um canteiro de obras serve pratos todos os dias, o Flir One Pro tem classificação para cair de 1,8 metro e é construído para durar.

Especificações

Destacado
Resolução Térmica 160 × 120 (resolução nativa)
480 × 360 (super-resolução)
Autonomia da Bateria Aproximadamente 1 h
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) e 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)
Telefone FLIR ONE Pro – iOS (Raios): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Precisão ±3 °C ou ±5%, percentual comum da diferença entre a temperatura ambiente e a de cena. Aplicável 60 s após a inicialização, quando a unidade está entre 15 °C — 35 °C, e a cena está entre 5 °C — 120 °C.
Temperatura Operacional 0 °C — 35 °C (32 °F — 95 °F), carga da bateria 0 °C — 30 °C (32 °F — 86 °F)
Fotômetro Medição mais quente, mais fria e de três pontos
Geração de imagem e óptica
Captura/Exibição de Vídeo e Imagem Estática Salvos como 1.440 × 1.080
Descrição Geral Câmeras Termográficas e Visuais com MSX
Distância MSX ajustável 0,3 m — infinito
Faixa Dinâmica de Cena -20 °C – 400 °C, -4 °F - 752 °F
Foco Fixo de 15 cm — infinito
HFOV/VFOV 50° ±1° / 43° ±1°
Modo FLIR Screen-EST Não
Obturador Automático/Manual
Paleta Cinza (branco quente), Mais quente, Mais fria, Ferro, Contraste, Ártico, Lava e Roda de Cores
Resolução Térmica 160 × 120 (resolução nativa)
480 × 360 (super-resolução)
Resolução Visual 1440 × 1080
Sensibilidade Térmica [MRDT] 150 mK
Sensibilidade Térmica/NETD 70 mK
Sensor Térmico Tamanho do pixel 12 µm, faixa espectral de 8 — 14 µm
Taxa de Quadros 8,7 Hz
Potência
Autonomia da Bateria Aproximadamente 1 h
Tempo de carregamento da bateria 40 min
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) e 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)
Fotômetro Medição mais quente, mais fria e de três pontos
Precisão ±3 °C ou ±5%, percentual comum da diferença entre a temperatura ambiente e a de cena. Aplicável 60 s após a inicialização, quando a unidade está entre 15 °C — 35 °C, e a cena está entre 5 °C — 120 °C.
Geral
Dimensões (A x L x P) 68 × 34 × 14 mm (2,7 × 1,3 × 0,6 pol.)
Monitor de carga da bateria 0 — 100%
Peso 36,5 g
Telefone FLIR ONE Pro – iOS (Raios): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Dados ambientais e certificações
Certificações MFi (versão iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Choque Mecânico Queda de 1,8 m
Configurações de Emissividade Fosco: 95%, Semifosco: 80%, Semibrilhante: 60%, Brilhante: 30%
Temperatura Operacional 0 °C — 35 °C (32 °F — 95 °F), carga da bateria 0 °C — 30 °C (32 °F — 86 °F)
Temperatura, Fora de Operação -20 °C — 60 °C (-4 °F — 140 °F)
Teste de queda Queda de 1,5 m
Comunicação e armazenamento de dados
Carregamento USB-C (fêmea, 5 V/1 A)
Conector Conector OneFit™, altura ajustável
Formatos de Arquivo FLIR ONE Pro – iOS (Raios): JPG radiométrico, MPEG-4 (formato de arquivo MOV)
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): JPG radiométrico, MPEG-4 (formato de arquivo MP4)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Imagens estáticas – jpeg radiométrico Vídeo – MPEG-4 (MP4)
Modos de captura Imagens estáticas e de vídeo
Vídeo FLIR ONE Pro – iOS (Raios): Raios
Masculinos FLIR ONE Pro – Android (USB-C): USB-C
macho FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Micro USB

Recursos e suporte

Observação: Para recursos adicionais de suporte da FLIR ONE, acesse Support.FLIR.com

Notícias de Produtos

O Flir One Edge agora é o Flir Edge: Mesma inovação confiável, nome simplificado

Saiba mais

Caso de Aplicação

A câmera Flir One® Pro ajuda na mudança de etapas na quantificação do desempenho térmico de edifícios

Saiba como

Flyer

Folheto de comparação de FLIR ONE Pro-Series

Brochure

FLIR ONE Pro-Series Folheto

Datasheet

Folha de Dados de FLIR ONE Pro Series BR

Flyer

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer BR

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

User Manual

FLIR ONE Series User Manual

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet GB

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet
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
(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.