Produto descontinuado

TrafiCam x-stream

Sensor de presença de veículos e coleta de dados

A TrafiCam x-stream combina uma câmera CMOS e um detector de vídeo, tudo em um só equipamento. Os sensores TrafiCam x-stream detectam e monitoram veículos parados e em movimento nos cruzamentos sinalizados e coletam dados de tráfego nos cruzamentos ou vias urbanas. Através de saídas de detecção ou do protocolo IP, as informações de presença de veículos são transmitidas ao controlador de tráfego de modo que a temporização do semáforo possa ser ajustada de forma dinâmica. A TrafiCam x-stream fornece streaming de vídeo em taxa de quadro completo para ser usado no monitoramento de tráfego em uma sala de controle.

Controle de semáforo de tráfego dinâmico baseado na presença de veículos
A FLIR TrafiCam x-stream detecta em pistas múltiplas e faz uso de zonas de presença sensíveis à direção.
A FLIR TrafiCam x-stream permite a você posicionar e verificar exatamente as zonas de detecção de presença de veículos.
A FLIR TrafiCam x-stream é fácil de instalar. Só é preciso montá-la na infraestrutura existente.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidades de Detecção Vehicle presence + data
Zonas de Detecção 24 presence zones 4 data zones
Comunicações
Compressão MJPEG, MPEG-4, H.264 (dual stream)
Comunicação PC/Sensor Via interface or direct (ETH)
Interface TI x-stream for BPL sensors, optional ETH interface for ETH sensors
Saída 3 for ETH versions, direct or via optional ETH interface 16 for BPL versions via TI x-stream BPL
Eléctrico
Distância de Detecção FLIR TrafiCam x-stream Narrow BPL, FLIR TrafiCam x-stream Narrow ETH, TrafiCam Narrow: 15 - 75 m
FLIR TrafiCam x-stream Wide BPL, FLIR TrafiCam x-stream Wide ETH, TrafiCam Wide: 0 - 25 m
TrafiCam AI - Narrow: 30 - 150 m / 100 - 500ft
TrafiCam AI - Wide: 0 - 75 m / 0 - 250ft
TrafiCam x-stream2 narrow angle, TrafiCam3 Narrow: 15-75 m / 50-250 ft
TrafiCam x-stream2 wide angle, TrafiCam3 Wide: 0-25 m / 0-85 ft
Endereço IP Yes
FCC FCC Part 15 Class A
Ferramenta de PC para Configuração Traficon Configuration Tool (TCT)
Tensão Operacional 12-32VAC, 12-42VDC
Dados ambientais
EMC Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Faixa de Temperatura -34° to 80°C (-29.2° to 176°F)
Grau de Proteção IP67
Materiais Weatherproof (UV-resistant)
Geração de imagem e óptica
Comprimento Focal FLIR TrafiCam x-stream Narrow BPL, FLIR TrafiCam x-stream Narrow ETH, TrafiCam Narrow, TrafiCam x-stream2 narrow angle: 6.0 mm
FLIR TrafiCam x-stream Wide BPL, FLIR TrafiCam x-stream Wide ETH, TrafiCam Wide, TrafiCam x-stream2 wide angle: 2.1 mm
Resolução 640 x 480 pixels (VGA)
Taxa de Quadros 25 FPS
Tipo CMOS 1/4" color
Tipo de Lente FLIR TrafiCam x-stream Narrow BPL, FLIR TrafiCam x-stream Narrow ETH, TrafiCam Narrow: Narrow
FLIR TrafiCam x-stream Wide BPL, FLIR TrafiCam x-stream Wide ETH, TrafiCam Wide: Wide
Mecânico
Altura de Montagem 3, 5 - 12m
Dimensões Vertically mounted: 45 x 16 x 12 cm Horizontally mounted: 41 x 18 x 12 cm
Material Aluminum
Proteção Solar Optional

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.