Os sensores FLIR ITS-Series fornecem precisão e confiabilidade de imagem superiores para aplicativos de monitoramento de tráfego. Os sensores de imagens térmicas FLIR ITS-Series podem monitorar veículos em uma maior variedade de condições que os sensores de luz visível tradicionais. Ao detectar o calor de todos os objetos na cena, a FLIR ITS-Series opera em ampla luz do dia ou escuridão total, em clima adverso e até névoa leve. Combinada com as análises de vídeo integradas da FLIR, a FLIR ITS-Series é uma ótima solução para a Detecção Automática de Incidentes (AID).

Monitoramento confiável de estrada dia e noite
A FLIR ITS-Series produz imagens térmicas de alta qualidade nas quais os menores detalhes podem ser vistos.
As câmeras FLIR ITS-Series também podem ser facilmente integradas em qualquer infraestrutura existente, fornecendo detecção inicial e visibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana o ano todo.
Os sistemas FLIR ITS-Series são extremamente robustos e funcionam perfeitamente em todos os climas.

Especificações

Comunicações
Saída de Vídeo Analógica NTSC, PAL ou PAS 8,3 Hz
Vídeo Sobre Ethernet Dois canais independentes H.264 ou M-JPEG
Eléctrico
Consumo de Energia – Fonte – 12 V CC Aquecedor desligado: <5,5 W Aquecedor ligado (a 100%): <25 W
Consumo de Energia – Fonte – 24 V CA (VA) Aquecedor ligado:
Consumo de Energia – Fonte – 24 V CC Aquecedor ligado: <5,5 W Aquecedor desligado (a 100%): <25 W
Consumo de Energia – Fonte – PoE (802.3af) Aquecedor ligado: <5,5 W Aquecedor desligado (a 100%): N/D
Consumo de Energia – Fonte – PoE+ [802.3at] Aquecedor ligado: <5,5 W Aquecedor desligado (a 100%): <25 W
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Sinal EN 55024:2010 e 55022:2010 a 4,0 kV
Dados ambientais
Choque MIL-STD-810G "Transporte"
Classificação IP IP66 e IP67
Embalagem Padrão Câmera termográfica, manual do operador
Faixa de Temperatura de Armazenamento -50° a 85 °C (-58° a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -50° a 70 °C (-58° a 158 °F) operação contínua -40° a 70 °C (-40° a 158 °F) partida a frio
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Alimentação CA EN 55024: 2010 e 55022: 2010 a 4,0 kV em linhas de alimentação CA auxiliares; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Umidade Umidade relativa 0% a 95%
Vibração IEC 60068-2-27
Geração de imagem e óptica
Aquecedor Automático Limpa gelo das janelas, Degelo automático
Campo de Visão FLIR ITS317, FLIR ITS617: 17° x 14°
FLIR ITS324: 24° x 18°
FLIR ITS625: 25° x 19°
FLIR ITS332, FLIR ITS632: 32° x 26°
FLIR ITS344, FLIR ITS644: 44° x 36°
Faixa Espectral 7,5 a 13,5 µm
Processamento da Imagem Controle Automático de Ganho (AGC), Aprimoramento Digital de Detalhes (DDE)
Resolução FLIR ITS317, FLIR ITS324, FLIR ITS332, FLIR ITS344: 320 x 256
FLIR ITS617, FLIR ITS625, FLIR ITS632, FLIR ITS644: 640 x 512
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), com microbolômetro VOx não refrigerado
Dados regulatórios
Aprovações CE: EN55022 Classe A; FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe A (dentro dos limites da CISPR 22:2008 Classe A)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Brochure

Guia de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) da FLIR

Datasheet

ITS Series Datasheet

Datasheet

ITS Series Datasheet A4

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.