Flir VIP-HD

Placa de AID e coleta de dados para câmeras IP

A FLIR VIP-IP é um módulo multifuncional de Processamento de Imagem de Vídeo para controle de tráfego. As placas VIP-IP processam entrada de vídeo de câmeras IP de resolução D1 para detecção automática de incidentes, coleta de dados, gravação de sequências de imagens de pré e pós-incidente e streaming de vídeo (H.264, MPEG-4, MJPEG). As placas VIP-IP foram instaladas para projetos de rodovias e túneis em todo o mundo.

Detecção Automática de Incidentes Poderosa para Câmeras IP
O Flir VIP-IP alerta sobre uma variedade de eventos, incluindo veículos parados, condutores na contramão, filas, veículos lentos, objetos caídos e pedestres.
O Flir VIP-IP coleta dados de tráfego, detecta filas e emula loops em rodovias e estradas interurbanas.
O Flir VIP-IP é uma solução de detecção confiável, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que oferece uma vida útil longa.

Especificações

Visão geral do sistema
AID Sobreposição AID
Description Módulo AID para câmeras IP Full HD
Placas por Rack 8 em rack de 19 pol.
Comunicações
Controle PTZ Não
Dados Não
Entrada de Vídeo Vídeo IP: até Full HD em H264 ou MPEG-4
Entradas Digitais 1
Fluxos Máximos Unicast ou multicast, máx. de 4
Formato de Codificação H.264, MPEG-4, MJPEG
Multistreaming H.264 simples ou MPEG-4 ou MJPEG
Padrões de Comunicação SNMP
Saídas Digitais 2
Tipo de Conector LAN 10/100 Mbps RJ45
Áudio Não
Eléctrico
Formulário Stand_Alone Caixa, 24 V CC (+/- 15%)
MTBF 200.000 horas
Potência < 4W
Resolução Máxima Full HD (1920 x 1080) a 30 fps
Dados ambientais
Temperatura Operacional -34° a +74 °C (-29° a 165 °F)
Mecânico
Dimensões 130 x 41 x 190 mm
Peso 200 g
Placas por Rack 8 em rack de 19 pol.

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Brochure

Guia de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) da FLIR

Datasheet

VIP Series Datasheet

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.