Produto descontinuado

Flir VIP-T

Placa de AID e coleta de dados para câmeras analógicas

A FLIR VIP-T é um módulo multifuncional de Processamento de Imagem de Vídeo para controle de tráfego. As placas VIP-T processam entrada de vídeo de câmeras analógicas para detecção automática de incidentes, coleta de dados, gravação de sequências de imagens de pré e pós-incidente e streaming de vídeo (MPEG-4). As placas VIP-T foram instaladas para projetos de rodovias e túneis em todo o mundo.

Detecção Automática de Incidentes Poderosa para Câmeras IP
A FLIR VIP-T alerta para uma variedade de eventos, inclusive veículos parados, condutores na contramão, filas, veículos lentos, objetos caídos e pedestres.
A FLIR VIP-T coleta dados de tráfego, detecta filas e emula os laços em estradas e vias interurbanas.
A FLIR VIP-T é uma solução confiável de detecção 24 horas por dia, 7 dias por semana e que oferece longa vida útil.

Especificações

Visão geral do sistema
AID Sobreposição AID Detecção de presença de veículos
Description Módulo AID para câmeras analógicas
Placas por Rack 4 (1/2 rack de 19 pol.) ou 8 (rack de 19 pol.)
Comunicações
Controle PTZ Não
Dados Não
Entrada de Vídeo PAL/NTSC analógico
Entradas Digitais 1
Fluxos Máximos Unicast ou multicast, máx. de 4
Formato de Codificação MPEG-4
Multistreaming MPEG-4 simples
Padrões de Comunicação N/A
Saídas Digitais 2 (+ 8 opcionais)
Tipo de Conector LAN 10/100 Mbps RJ45
Áudio Não
Eléctrico
Formulário Stand_Alone Caixa, 24 V CC (+/- 15%)
MTBF 200.000 horas
Potência 4W
Resolução Máxima 4CIF a 30 fps
Dados ambientais
Temperatura Operacional -34° a +74C (-29° a 165 °F)
Mecânico
Dimensões 130 x 41 x 190 mm
Peso 180 g
Placas por Rack 4 (1/2 rack de 19 pol.) ou 8 (rack de 19 pol.)

Recursos e suporte

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.