Ariel™ 角落相机

500 万或 800 万像素可见光安防相机

Ariel 5 MP 角落相机具有独特的角落状外形和扩展的 FOV 镜头,可提供从天花板到地板、从墙到墙的全方位覆盖。该相机采用角落安装、无接线外壳和隐蔽的红外照明,提供内置基本视频分析,是需要单个相机全面覆盖的任何部署场景的理想解决方案,包括惩教机构、医疗设施、建筑大堂和电梯。

坚固的无接线外壳可防止篡改,时尚的设计使其适用于工业和商业场所。
相机的专用镜头提供从天花板到地板、从墙到墙的全方位覆盖,没有盲点。
相机具有极高的色彩灵敏度和人眼无法察觉的红外照明功能。

规格

合规性与认证
International CE 标志、EN 61000-6-3、EN 62368-1、EN 50130-4、CB 62368-1、LVD (CoC)、RoHS、RCM、WEEE、ISTA-3A
MTBF [hrs] 526,279 (30°C); 149,537 (60°C)
ONVIF Compliance 配置文件 S、G、M 和 T
USA FCC 第 15 部分(子部分 B,A 类,ICES-003)
网络安全
Security 密码保护、IP 地址过滤、TLS/HTTPS、IEEE 802.1X 网络访问控制、摘要认证、密码策略:多次登录失败保护
环境
Humidity 10%–90%(非冷凝)
Operating Temperature CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:-30°C 至 55°C
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:-10°C 至 ~55°C–红外关闭时无需运行加热器
Storage Temperature -20°C 至 70°C
常规
AES 1/1 至 1/32,000
BLC 是,在线性模式下开/关
Compression 增强型 H.265 主配置文件 + 增强型 H.264 主/高/基准配置文件 + MJPEG
Day_Night Mode
Dimensions 150 × 82 × 52 mm
Enclosure 金属 IK10 级防破坏/IP66
Firmware Upgrade 网络升级摄像头固件所需的闪存
Input Voltage PoE IEEE802.3af (class 0),直流 12 V,交流 24 V
Power Connection RJ45,直流,交流
Power Consumption 12.95 W
Privacy Zones
Scanning Mode 渐进式
Shutter WDR 130 dB
Tamper Detection
Unit Weight CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:净重:1.01 kg 总重:1.35 kg
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:净重:1.04 千克 总重:1.39 千克
Warranty 根据 FLIR RMA 政策和流程通知文件
系统集成
Angle of Illumination 全 90°
Audio 双向:内置线路输入和麦克风,G.711 / G.726 / AAC / LPCM,线路输出
Bi_directional Audio 内置线路输入和麦克风、G.711/G.726/AAC/LPCM、线路输出
Distance CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:15 m
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:10 m
Ethernet CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:10/100 mbps
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:10/100/1000 mbps,自动感应,半/全双工
Input 2 个干警报触点,5 V 带 10 KΩ 上拉,室温下 100 mA
LED Type 高效 SMD
Network Protocol IPV4/6、HTTP、HTTPS、UPnP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、ARP、IEEE 802.1X、SNMP、QoS、TLS、SMTP、FTP、DDNS、PPPoE、RTCP
Output 1 个继电器触点,最大直流/交流 350 V,130 mA
Peak Emission Wavelength [nm] CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:940 nm
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:850 nm
Remote Configuration 通过 Web 浏览器或支持的 VMS
Supported Web Browser Firefox、Chrome、Edge、Safari
热像仪
AGC 自动
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:1/2.7”
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:1/2.3”
Sensitivity CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:黑/白:0.036;彩色:0.172
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:黑/白:0.077;彩色:0.37
可见光相机
AGC 自动
Bandwidth 可在 64 kbps 到 20 Mbps 范围内配置
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:1/2.7”
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:1/2.3”
Lens Type CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:2.1 mm,f/2.0,139.1° HFOV × 101.65° VFOV @ 2592 × 1944
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:2.8 mm,f/2.2,132.9° HFOV x 98.1° VFOV @ 4000 x 3000
Mechanical IR Cut Filter
Noise Reduction CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:是
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:3D
Sensitivity CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:黑/白:0.036;彩色:0.172
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:黑/白:0.077;彩色:0.37
Sensor Resolution CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:500 万像素
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:800 万像素
Signal to Noise Ratio ±45 dB
White Balance 自动
视频和录制
Maximum Performance HDR 2592 × 1944 @30 + 800 × 600 @30
HDR 2048 × 1536 @30 + 800 × 600 @30
Rate Control LBR、CBR、VBR
Resolution Range CC-3405-01-I 5 MP 角落相机:可从 SVGA 扩展至 500 万像素
CC-3408-01-IA 8 MP 角落相机:可从 SVGA 扩展至 800 万像素
SD Card Recording microSD/microSDHC/microSDXC 容量高达 1 TB
Video Bandwidth 可在 64 Kbps 到 20 Mbps 范围内配置
Video Compression 增强型 H.265 主配置文件 + 增强型 H.264 主/高/基准配置文件 + MJPEG
Video Motion Detection

附件

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware vfs20241219ZAT (CC-3408-01-IA Only)

您必须登录才能下载文件。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

您必须登录才能下载文件。

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions