FLIR ADGiLE™

采用光学气体成像技术的甲烷自动监控解决方案

Product Variations

FLIR ADGiLE™ 系统是一种先进的甲烷检测解决方案,旨在提供连续且自主的气体泄漏监测。ADGiLE 凝聚了 FLIR 十多年来的先进光学气体成像 (OGI) 技术,让操作员能够快速识别和应对甲烷排放。该系统大大减少了对手动检查的需要,可提供实时警报和视觉分析,帮助用户迅速采取行动,预防危险情况发生并维持运营效率。

甲烷,你遇到了对手
24 小时全天候不间断运行,持续监控甲烷排放。这种持续监控对于随时可能发生排放的工厂至关重要。
高级泄漏检测分析,可以精确地可视化和定位甲烷排放,实现快速高效的泄漏检测。
精确区分运营泄漏和逸散泄漏排放,以提高安全性和运营效率。

规格

Highlighted
红外分辨率 320 × 240 像素
热灵敏度/NETD 30°C 下为 <25 mK
波长范围 非制冷型红外探测器:7.0 µm 至 8.5 µm
成像与光学
光圈数 1.04
图像频率 30 Hz
探测器像素间距 25 微米
最小焦距 不带 MSX:0.3 米
带 MSX:0.65 米
气体灵敏度 [NECL] CH4:<100 ppm × m
(ΔT = 10°C,距离 = 1 米)
波长范围 非制冷型红外探测器:7.0 µm 至 8.5 µm
热灵敏度/NETD 30°C 下为 <25 mK
空间分辨率(IFOV) 1.4 mrad/像素
红外分辨率 320 × 240 像素
视场角(FOV) 25° × 19°
视场角(FOV)-焦距 18 mm
调焦 •单次对比
•电动
•手动
镜头识别 自动
测量与分析
反射表观温度校正 基于反射温度输入值
发射率校正 0.01到1.0不等
外部光学镜头与视窗校正 基于镜头/窗透射及温度输入值
大气传递校正 基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
测温范围 量程 1:-20°C 至 80°C
量程 2:0°C 至 250°C
量程 3:100°C 至 500°C
测量校正 全局目标参数
精度 量程 1:-20°C 至 80°C ±3°C
量程 2:0°C 至 250°C/0°C 至 100°C:±3°C/100° 至 250°C:±3%
量程 3:100°C 至 500°C:±3%
常规
外壳材料
尺寸[长×宽×高] 相机:510 毫米 × 177 毫米 × 229 毫米
控制装置(外部):700 毫米 × 530 毫米 × 265 毫米
安装板:535 毫米 × 430 毫米
配有 FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics:带保护外壳的热像仪
用于辅助电缆的额外电缆密封套管
控制柜(含边缘 PC)
适配器支架
螺丝套件
电源/通信电缆
以太网电缆、RJ45 连接端子
固定环境防护外壳纸板箱
插入环境防护外壳纸板箱
打印文档,包括登录相机网络界面的用户名和密码
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics:带保护外壳的热像仪
用于辅助电缆的额外电缆密封套管
控制柜(含边缘 PC)
适配器支架
螺丝套件
FLIR PTU-D100E 方位/俯仰云台装置
电源/通信电缆
以太网电缆、RJ45 连接端子
固定环境防护外壳纸板箱
插入环境防护外壳纸板箱
打印文档,包括登录相机网络界面的用户名和密码
重量 FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics:5.90 kg
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics:15 kg
方位俯仰云台规格:https://www.flir.com/products/ptu-d100e
电源
功耗 21 W
外接电源管理 兼容 IEEE 802.3af,IEEE 802.3at/PoE Plus
外部电压 PoE 4 级 (25 W)
环境与认证
存储温度范围 IEC 68-2-1 和 IEC 68-2-2,-40°C 至 70°C 下 16 小时
封装 IP67
工作温度范围 -30°C 至 50°C
湿度(工作及存放) 相对湿度:5% 至 95%
电磁兼容性(EMC) EN 55032:2015 发射要求
EN 55035:2017 抗扰性要求
FCC – Title 47 CFR Part 15:2019
ICES-001 Issue 4:2014
耐腐蚀性 耐盐雾性:ISO9227,长达 1000 小时
镜头传输校正 自动,基于内部传感器发出的信号

资源和支持

Datasheet

FLIR ADGiLE 数据表

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).