FLIR Scout Pro II

执法专业人员专用红外单筒望远镜

FLIR Scout Pro II 为您在野外提供强大优势,其具备高达 1000 米的探测距离、18°视场角和 35 毫米手动对焦镜头。无论您是在崎岖地形追踪热信号、巡逻偏远乡村地区,还是扫描开阔水域,Scout Pro II 都能提供您所需的清晰度和范围,让您充满信心。它采用平衡的人体工学设计,可以适应极其恶劣的环境,为执法人员、急救人员和海事团队提供值得信赖的工具,确保他们在分秒必争的情况下做出正确决策。

可探测 1000 米外的人体热信号,18 度视场角,专为复杂地形长距离监视、乡村巡逻和海事环境设计。
Scout Pro II 专为执法、搜救和公共安全团队打造,提供关键任务所需的可靠性、耐用性和热成像性能,为危急时刻提供值得信赖的保障。
Scout Pro II 专为高压时刻而设计,具有简单的单手控制功能,可在您最需要时轻松实现热成像。

规格

Highlighted
探测器分辨率 640 × 480,VOx 微测辐射热计
热灵敏度 <38 mK @ 30°C
显示屏分辨率 XGA 1024 × 768
蓝牙 BLE
视频录制
WiFi
传感器与光学
像素间距 17 微米
图像处理 FLIR FSX™ 2.0
图像存储容量 >1000
探测器分辨率 640 × 480,VOx 微测辐射热计
最小焦距 2 米
波长范围 7.5 微米至 13.5 微米
热灵敏度 <38 mK @ 30°C
焦距 35 毫米
视场角(FOV) 18°
调焦 手动对焦
环境与认证
工作温度 −15°C 至 45°C
电源
电池寿命 最长 6 小时
电池类型 内置锂离子电池
文件存储和通讯
WiFi
图像存储模式 红外线
存储介质 嵌入式闪存
存储容量 16 GB
蓝牙 BLE
视频录制
视频流
非辐射红外视频录制 MPEG4 AVC (ITU-T H.264)
UI-UX
显示屏分辨率 XGA 1024 × 768
系统概览
保修 2 年 + 注册后再加 3 年
support.flir.com/scout-pro
包装包括 手持式热像仪、USB-C 电缆、1 个标准眼罩、1 个不对称眼罩、便携包
尺寸(长×宽×高) 21.2 × 6.4 × 6.4 厘米
数字变焦 2倍、4倍、6倍、8倍
调色板 白热、黑热、棕褐、火热
物理
IP防护等级 IP67
三脚架安装 UNC ¼”-20
显示屏帧率 60 Hz
重量[含电池] 660 克

附件

  1. FLIR Scout Pro充电站

资源和支持

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.