Scout Pro III

执法专业人员专用红外单筒望远镜

Flir Scout Pro III 专为在要求最苛刻的环境中需要范围和清晰度的专业人士而设计。它配备 1500 米探测距离、12°视场角和 50 毫米手动调焦镜头,为边境监控、海事巡逻以及大范围监控提供精准热成像功能。无论您是扫描偏远地形还是跟踪开阔水域的移动,Scout Pro III 都能提供出色的图像细节和远距离可见性,让您能够自信地检测、监控和响应。坚固可靠,高压环境下操作简便,是执行关键任务时不可或缺的热成像工具。

Scout Pro III 可探测 1500 米外的人体热信号,12°窄视场角为远距监视和目标精准识别提供细节保障。
Scout Pro III 专为边境巡逻、海事监视和国家安全行动设计,以卓越的清晰度、探测距离和可靠性,助力专业人员在复杂广阔的环境中执行保护与响应任务。
Scout Pro III 专为高压时刻而设计,具有简单的单手控制功能,可在您最需要时轻松实现热成像。

规格

突出显示的
探测器分辨率 640 × 480,VOx 微测辐射热计
热灵敏度 <38 mK @ 30°C
显示屏分辨率 XGA 1024 × 768
蓝牙 BLE
视频录制
WiFi
传感器与光学
像素间距 17 微米
图像处理 FSX™ 2.0
图像存储容量 >1000
探测器分辨率 640 × 480,VOx 微测辐射热计
最小焦距 3 米
波长范围 7.5 微米至 13.5 微米
热灵敏度 <38 mK @ 30°C
焦距 50 毫米
视场角(FOV) 12°
调焦 手动对焦
环境与认证
工作温度 −15°C 至 45°C
文件存储和通讯
Media Gallery Flir Responder 应用程序(iOS 和 Android)
WiFi
图像存储模式 红外线
存储介质 嵌入式闪存
存储容量 12 GB
蓝牙 BLE
视频录制
视频流
非辐射红外视频录制 MPEG4 AVC (ITU-T H.264)
UI-UX
显示屏分辨率 XGA 1024 × 768
系统概览
保修 2 年 + 注册后再加 3 年
support.flir.com/scout-pro
包装包括 手持式热像仪、USB-C 电缆、1 个标准眼罩、1 个不对称眼罩、便携包
尺寸(长×宽×高) 23.2 × 6.4 × 6.4 厘米
数字变焦 2倍、4倍、6倍、8倍
调色板 白热、黑热、棕褐、火热
物理
IP防护等级 IP67
三脚架安装 UNC ¼”-20
显示屏帧率 60 Hz
重量[含电池] 745 克

附件

  1. FLIR Scout Pro充电站

资源和支持

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件