Discontinued

FLIR T600

预防性维护专用红外热像仪

FLIR T600有助于您排除机电设备故障,以便您保持设备可靠运行并即刻报告问题。凭借172,800(480×360)像素的红外分辨率和明亮的4.3英寸液晶触摸屏,您可以轻松检测出电阻、机械磨损和其它问题产生的热量。利用这款灵活可靠的红外热像仪保持设备安全运行,同时防止发生损失严重的停机事故。

先进的成像技术,精确度高
FLIR T600的聚光装置可120°旋转,便于轻松对准目标,而且具有自动定位功能,这意味着屏幕上的画面总是简单易懂。
T600bx具有丰富的特性,从直观的用户界面到屏幕草图等工具,能有效提升效率和生产率。
通过Wi-Fi连接至FLIR Tools Mobile进行图像分析和分享,或通过METERLiNK®传输测试和测量数据至热像仪。

Specifications

Highlighted
IR Resolution 480×360像素
Thermal Sensitivity_NETD +30°C时<40 mK
Temperature Range -40°C至650°C
Accuracy 25°C标称温度时,精度为±2°C或读数的2%,以较大者为准。
Field of view [FOV] 25°×19°
Display 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素
Storage Media 可拆卸SD存储卡
成像与光学
Auto orientation 配有
Automatic Image Adjustment 连续调节,基于直方图
Built_in Digital Camera 500万像素,带LED灯(图片可作为单独的图像)
Camera size excl lens [L x W x H] 143×195×95 mm
Camera software update 使用PC软件FLIR Tools
Color palettes 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
Detector Pitch 17µm
Detector Type 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计
Digital Camera FOV 可根据红外镜头调节
Digital image enhancement 自适应数字噪点降低
Digital Zoom 1-4倍连续变焦
Display Type 电容式触摸屏
f number 1.0
Field of view [FOV] 25°×19°
Focal Length 25 mm
Focus 自动(单次拍摄)或手动
Frame Rate 30 Hz
Image Description 添加简短说明(存储于JPEG EXIF标签中)
Image Frequency 30 Hz
Infrared Image 全彩色红外图像
IR Resolution 480×360像素
Laser 由专用按钮激活
Laser Alignment 位置自动显示在红外图像上
Lens Identification 自动
Manual Image Adjustment 基于线温分布图;可调节电平/跨度/最大值/最小值
Minimum Focus Distance 0.25 m
Non_radiometric IR video recording MPEG-4视频存储至记忆卡中
Non_radiometric IR video streaming 使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频
Picture_in_Picture 可见光图像上设有可调节和可移动的红外区域
Radiometric IR video streaming 使用USB全动态传输至PC或通过Wi-Fi全动态传输至移动设备
Sketch 在热图像/数码图片绘图或添加预定义标记
Spatial resolution [IFOV] 0.92 mrad
Spectral Range 7.5-14µm
Thermal Sensitivity_NETD +30°C时<40 mK
UltraMax 不支持
Video Lamp 内置LED灯
Viewfinder 不适用
Visual Image 热图像/可见光图像/融合图像/画中画/MSX(尺寸可调,可移动)和缩略图库
Visual Video Recording MPEG-4视频存储至记忆卡中
Visual Video Streaming 使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频
测量与分析
Accuracy 25°C标称温度时,精度为±2°C或读数的2%,以较大者为准。
Area 5+5个区域(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值(用于采集后分析)
Atmospheric transmission correction 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
Color alarm [isotherm] 高于/低于及温度区间
Difference Temperature 各温度测量值与参考温度之间的温度差
Emissivity Correction 0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择
External Optics and Windows Correction 自动,基于视窗透射率和温度输入
Measurement Corrections 发射率,反射温度,相对湿度,大气温度,目标距离,外部红外窗口补偿
Measurement Function Alarm 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
Measurement Presets 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
Object Temperature Range –40°C至+150°C +100°C至+650°C
Optics Transmission Correction 自动,基于内部传感器发出的信号
Reference Temperature 使用温差手动设置
Reflected apparent temperature correction 自动,基于反射温度输入值
Spot Meter 10.0
Temperature Range -40°C至650°C
用户界面
Display 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素
Report Generation 带有报告生成功能的单独PC软件
Text 添加表格选择预定义模板或在FLIR Tools中创建个性化模板
Voice 60秒(通过蓝牙),与图像一同存储
通讯与数据存储
Antenna 内置
File Formats 标准JPEG,包含测量数据
File Formats_Visual 标准JPEG格式,自动与对应的热图像关联
Image Storage 记忆卡存储标准JPEG图片,包括数码图片和测量数据
Image Storage Mode 同步存储热图像和数码图片到同一JPEG文件。 可选择存储数码图片为单独的JPEG文件。
Interfaces 迷你USB,USB-A,蓝牙,Wi-Fi,数字视频输出
METERLiNK 无线连接(蓝牙功能)至:带有METERLiNK功能的FLIR仪表
METERLiNK_Bluetooth 频率范围:2402-2480 MHz
SD Card 1个适用于可拆卸SD存储卡的插槽
Storage Media 可拆卸SD存储卡
Time Lapse 15秒至24小时
USB USB-A:连接外部USB设备 USB Mini-B:从/向PC传输数据或未压缩彩色视频
USB_Standard USB 2.0高速接口
Video Connector Type HDMI兼容
Video Out 数字视频输出(DVI)
WiFi 标准:802.11 b/g 频率范围:2412–2462 MHz 最大输出功率:15 dBm
电源
Battery operating time >2.5小时
Battery Type 可充电锂离子电池
Charging system 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器
Charging Temperature 0°C至+45°C
Charging Time 2.5小时充满电量的90%,由LED灯指示充电状态
External Power Operation AC适配器90-260VAC,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配)
环境与认证
EMC ETSI EN 301 489-1(无线电) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2(抗干扰) EN 61000-6-3(抗辐射) FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射) ICES-003
Emissivity Table 预定义材料的发射率表
Encapsulation IP 54(IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,+25°C至+40°C/2 次循环
Laser Classification 类别2
Laser Type 半导体AlGaInP二极管激光,1 mW, 635 nm(红色)
Operating Temperature Range -15°C 至 +50°C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock 25 g(IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40°C 至 +70°C
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Vibration 2 g(IEC 60068-2-6)
常规
Housing material 镁合金
Packaging Size 495×192×370 mm
Weight 1.3 kg

Accessories

  1. 三脚架适配器(T198498)

Resources & Support

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.