Obturador Global CMOS Pregius® de Sony

Sensor CMOS de alta velocidad con tecnología de obturador global sin distorsión

La tecnología del obturador global CMOS Pregius de Sony realmente cumple su promesa: imágenes nítidas, claras y sin distorsiones a altas velocidades. Con Pregius, Sony hace más que proporcionar un camino para la migración de sus sensores CCD más populares. Pregius ofrece importantes mejoras de rendimiento y con su recientemente anunciada tercera generación también ofrece características adicionales en el sensor.

Conozca los sensores de tercera generación de Sony: IMX420 CMOS

 

Pregius Tablas de comparación CMOS

Más comparaciones de revisiones de uso del sensor interactivo de FLIR

  • Rendimiento del Pregius de 2,3 MP con sensor CCD Sony y e2V (monocromático)
  • Rendimiento del Pregius de 5 MP con sensor CCD Sony, CMOSIS, y Sharp (monocromático) 
  • Rendimiento del IMX255 de 9 MP con sensor CCD ICX814 y ICX694 de Sony (monocromático)

Pregius de tercera generación

 

La próxima generación de sensores con obturadores globales Pregius presenta un nuevo tamaño de píxel y nuevas características en el sensor.

Nuevas actualizaciones de tamaño y velocidad de píxel

Un nuevo tamaño de píxel de 4,5 μm equilibra la capacidad de saturación del píxel de la primera generación de 5,86 μm con la resolución del píxel de la segunda generación de 3,45 μm. La tercera generación mantiene el bajo nivel de ruido de lectura y la alta eficiencia cuántica. Los sensores Pregius son conocidos por ofrecer más de 5 dB de rango dinámico más que las generaciones anteriores. En términos de velocidad, una nueva interfaz interna SLVS-EC duplica el ancho de banda del sensor en comparación con dispositivos de segunda generación. El primer dispositivo, el IMX420, puede generar impresionantes imágenes de 7,1 MP de 12 bits a un máximo de 134 fotogramas por segundo.

Nuevas características integradas en el sensor

  • El modo de auto-activación de baja latencia le permite asignar una región de interés como ROI de detección y otra como ROI de captura. Cuando se detecta un objeto en la región de detección, puede activar automáticamente la adquisición de imágenes en una región de captura.

  • El modo de superposición de la región de interés permite la definición de regiones de interés superpuestas, ahorrando ancho de banda de interfaz.
  • El modo de disparo dual le permite capturar dos regiones de interés con diferentes exposiciones, eliminando la necesidad de múltiples exposiciones o imágenes HDR para muchas aplicaciones.

Una exposición

Uso del modo de dispario dual

Hoja de ruta del Sony Pregius

Con los próximos modelos, Sony pronto ofrecerá un camino de migración de sus sensores CCD más populares a los sensores CMOS con obturador global de mayor rendimiento.

Megapíxeles Formato óptico Sony CCD saliente Sony Pregius de reemplazo Resolución Tamaño de píxel (μm) Generación de Pregius Disponibilidad
0,33 → 0,4 1/4" → 1/2.9" ICX618 IMX287 728 x 544 6,9 Segunda Envío
0,33 → 0,5 1/2" ICX414 A ser anunciado     Tercera Próxima
1,3 → 1,6 1/3" → 1/2.9" ICX445 IMX273 1456 x 1008 3,45 Second Upcoming
2,0 1/1,7" ICX274 IMX422 1632 x 1248 4,5 Third Upcoming
1,5 → 2,3 2/3"  → 1/1,2" ICX825 IMX174 1936 x 1216 5,86 Primera Shipping
2,8 2/3 ICX674 IMX421 1944 x 1472 4.5 Third Upcoming
2,8 → 3,2 1/1,8" ICX687 IMX252 2046 x 1544 3.45 Second Shipping
4,1 → 5,1 1/1,8" → 2/3" ICX808 IMX250 2464 x 2056 3.45 Second Shipping
6,0 → 7,1 1" ICX694 IMX420 3216 x 2208 4.5 Third Upcoming
9,0 1" ICX814 IMX255 4112 x 2176 3.45 Second Shipping
12,0 1" → 1,1" ICX834 IMX253 412 x 3008 3.45 Second Envío