FLIR A315 / A615

 

Automatisierung: Beschleunigen Sie Ihren Entwicklungszyklus mit Infrarot

gige
Kompatibel zum GigE Vision™ Standard
Eine Premiere in der Branche. GigE Vision ist eine neue Norm für Kameraschnittstellen, die unter Verwendung des Gigabit Ethernet Kommunikationsprotokolls entwickelt wurde. GigE Vision ist die erste Norm, mit der eine schnelle Bildübertragung über preisgünstige Standardkabel sogar bei großen Entfernungen möglich ist. Mit GigE Vision können Hard- und Software von verschiedenen Herstellern nahtlos über GigE-Verbindungen zusammenarbeiten.
   
genicam
Unterstützung des GenICam™-Protokolls
Eine Premiere in der Branche. GenICam hat zum Ziel, eine allgemeine Programmierschnittstelle für alle Arten von Kameras bereitzustellen. Unabhängig von der Schnittstellen-Technologie (GigE Vision, Camera Link, 1394 DCAM usw.) oder den implementierten Funktionen wird die Schnittstelle für die Anwendungsprogrammierung (API) dabei immer dieselbe sein. Das GenICam-Protokoll ermöglicht auch den Einsatz von Dritthersteller-Software zusammen mit der Kamera.
   
640x480 640 x 480 Pixel (nur FLIR A615)
Die FLIR A615 hat einen hochauflösenden Detektor mit 640 x 480 Pixeln, der bei größeren Entfernungen mehr Genauigkeit und größere Detailtreue bietet.

   
high speed windw.png High-Speed-IR-Windowing / Fenstertechnik (nur FLIR A615)
Die FLIR A615 verfügt über eine High-Speed-Fenstertechnik-Option.
   
Image Flow Bild-Ablaufsteuerung
Ermöglicht die Steuerung des Bild-Streamings über ein externes Signal.
   
<45 mK Hohe Empfindlichkeit &lt; 50 mK
Die thermische Empfindlichkeit &lt; 50 mK erfasst kleinste Bilddetails und geringste Temperaturunterschiede.
   
gigabit.png Integrierter Gigabit-Ethernet-Anschluss
16-Bit-Bild-Streaming zum Computer in Echtzeit.
   
lens 25 Objektiv (nur FLIR A315)
Integriertes 25°-Objektiv mit motorgesteuertem Fokus und Autofokus. Optionale Objektive erhältlich.
   
IP66
FLIR A315f
Die FLIR A315 kann mit einem wetterfesten Gehäuse bestellt werden. Das Gehäuse hebt die umweltbezogenen Spezifikationen der FLIR A315 auf IP66-Niveau, ohne die Kamerafunktionen zu beeinträchtigen. Es ist die ideale Lösung, falls die Kamera in einer staubigen oder feuchten Umgebung installiert werden muss. Das Gehäuse ist für Kameras mit einem 25º-, 45º- oder 90º-Objektiv erhältlich.
 
Benutzer, welche die Kamera selbst in das Gehäuse einsetzen wollen oder bereits eine FLIR A315 haben, die zusätzlich gegen Staub und Nässe geschützt werden soll, können das Gehäuse separat als Zubehörteil bestellen.

Need more information? Find a distributor or contact FLIR online!