Wärmebildkameras für die Baudiagnostik
Der Bausektor bietet das größte Einzelpotenzial zur Optimierung des Energieverbrauchs. Aus diesem Grund hat die EU eine Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (European Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) erlassen, die seit 2008 für alle Neubauten und großen Bauwerke innerhalb der EU verbindlich ist.
Die Infrarot-Thermografie ist die einfachste und schnellste Methode für die Erkennung von Energieverschwendung, Feuchtigkeit und elektrischen Problemen in Gebäuden. Eine Infrarotkamera zeigt genau auf, wo Probleme verursacht werden, sodass sich der Prüfer ganz darauf konzentrieren kann, nur die betroffenen Bereiche zu untersuchen.
FLIR Wärmebildkameras für die Baudiagnostik
|
||||
![]() |
|
![]() |
||
| FLIR i3/i5/i7 |
FLIR Ebx-Serie |
FLIR T400bx-Serie |
||
![]() |
![]() |
|||
| FLIR T600bx-Serie |
FLIR B660 | |||
BaudiagnostikGebäude lassen sich mit einer FLIR Wärmebildkamera schnell und sorgfältig prüfen, wobei Problembereiche aufgespürt werden, die dem bloßen Auge verborgen bleiben. |
|
![]() |
Energieprüfungen und Hausinspektionen
Zu starker Luftzug kann den halben Energiebedarf für die Temperaturregelung in Gebäuden kosten. Die Wege, auf denen die Luft entweicht, sind oft komplex und ohne Thermografie nur sehr schwer sichtbar zu machen. |
GebäudeverwaltungWärmebildkameras sind eine wertvolle Hilfe bei der vorbeugenden Instandhaltung von elektrischen und mechanischen Anlagen und Bausubstanz. Probleme lassen sich so eher erkennen, sodass Ausfallzeiten verhindert und Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden können und die Arbeitssicherheit gewährleistet bleibt. |
|
Heizung, Lüftung und Klimatisierung
FLIR Wärmebildkameras können mühelos ein komplettes Gebäude prüfen und Probleme bei Heizungs-, Lüftungs - und Klimaanlage, Gebäudehülle und Rohrleitungssystem miteinander in Verbindung bringen. |
|
Feuchtigkeit und Sanierung
Feuchtigkeit in Gebäudehüllen - entweder aufgrund von undichten Stellen oder Kondenswasserbildung - kann schwerwiegende Folgen haben. Mit Infrarotbildern werden Wasserschäden problemlos sichtbar gemacht. |