Viele Industriegase und chemische Verbindungen sind für das bloße Auge unsichtbar. Diese Chemikalien werden aber tagtäglich in großen Mengen transportiert und verarbeitet.
Die optische Bildgebung mit Wärmebildkameras der FLIR GasFindIR-Serie erfasst schnell größere Oberflächen und ermöglicht die Erkennung auch in Bereichen, die sich mit Kontaktmessgeräten nur schlecht erreichen lassen. Lecks werden im Infrarotbild als Rauchfahne dargestellt. Wenn aus sicherer Distanz ein Leck gefunden wurde, kann anschliessend mit einem TVA-Gerät die Gaskonzentration quantifiziert werden.
FLIR Wärmebildkameras für die Gasdetektion
|
||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||
| FLIR GF304 |
FLIR GF306 |
FLIR GF309 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| FLIR GF320 |
FLIR GF346 |
|||||||
Petrochemie- und RaffineriebrancheDer Einsatz von GasFindIR Infrarotkameras hat sich in vielen Raffinerien bereits als Standardverfahren etabliert. Auf diese Weise lassen sich Lecks, an denen flüchtige organische Verbindungen (VOC) austreten, proaktiv erkennen und undichte Bauteile reparieren, bevor es zu spät ist. |
|
![]() |
Detektion von SF6
Die Infrarotkamera GasFindIR LW von FLIR wurde speziell für Versorgungsunternehmen entwickelt, um den Ausstoß von Schwefelhexafluorid (SF6) effektiv zu begrenzen. |
Öl- und GasgewinnungDie öl- und Gasindustrie setzt auf die GasFindIR Kamera um kostspielige und vor allem gefährliche Emissionen zu orten und zu vermeiden. |
|
![]() |
UmweltbehördenDie GasFindIR wird von Umweltbehörden eingesetzt, um sicherzustellen, dass vorhandene Luftqualitätsnormen eingehalten werden oder interne Anlagen ordnungsgemäß funktionieren. Die Kamera kann Dutzende von flüchtigen organischen Verbindungen aufspüren, die ansonsten eventuell unbemerkt bleiben würden. |
ErdgasverteilungErdgas wird an Tausende privater, kommerzieller und industrieller Verbraucher auf der ganzen Welt geliefert. Ein Gasleck kann katastrophale Folgen haben, da dieses Gas hochexplosiv ist. |
|
![]() |
DienstleistungsunternehmenFür technische Dienstleister im Bereich der Gasdetektion stellt die GasFindIR eine unschlagbare Technik dar. |