FLIR i3 / i5 / i7
FLIR i3/i5/i7 es la cámara de imagen térmica más pequeña, liviana y asequible del mercado. Es increíblemente fácil de usar y para hacerlo no se requiere experiencia previa. De verdad que es solo cuestión de "apuntar-apretar-detectar" para obtener imágenes térmicas de alta calidad que le proporcionan de inmediato la información térmica que necesita.
| Excepcionalmente fácil de usar Esta cámara es sumamente fácil de entender y manejar, ya que se la ha concebido para principiantes. Su manejo es intuitivo y viene con un manual completo.
|
|
Totalmente automática
|
|
Sin foco
|
|
Compacta y ligera
|
|
| Extremadamente robusta Las cámaras termográficas de la serie i de FLIR resisten una caída de 2 metros. La resistencia al agua y al polvo tienen una clasificación de IP43. |
|
Tarjeta de memoria SD
|
|
Incluye el software de información y análisis
|
|
Medición y precisión excepcionales
|
|
Funciones de medición
|
Comparación de los modelos i3, i5 y i7
| FLIR i3 | FLIR i5 | FLIR i7 |
| Calidad de la imagen térmica: 60x60 píxeles | Calidad de la imagen térmica: 100x100 píxeles | Calidad de la imagen térmica: 140x140 píxeles |
| Campo visual: 12.5° (H) x 12.5° (V) | Campo visual: 21° (H) x 21° (V) | Campo visual: 29° (H) x 29° (V) |
| Sensibilidad térmica (N.E.T.D): 0.15°C |
Sensibilidad térmica (N.E.T.D): 0.10°C | Sensibilidad térmica (N.E.T.D): 0.10°C |
| Solo punto central de medida | Solo punto central de medida | Punto central de medida, área con temperatura máx./mín., isoterma superior e inferior |