FLIR i3 / i5 / i7



La FLIR i3/i5/i7 est la caméra thermique la plus petite, la plus légère et la plus économique sur le marché. Elle est incroyablement facile d'emploi et ne nécessite aucune expérience. Il suffit de la diriger sur la cible pour produire des images infrarouges de haute qualité, qui vous fournissent immédiatement les informations thermiques dont vous avez besoin.


ease-of-use   Facilité d'utilisation exceptionnelle
Conçue pour les utilisateurs novices, cette caméra est extrêmement facile à comprendre et à utiliser. Bien que d'utilisation intuitive, elle est livrée avec un manuel complet.

automatic 

Entièrement automatique
Produit instantanément des images thermiques JPEG comportant toutes les données de température nécessaires : ces images peuvent être enregistrées en interne ou en externe, envoyées et analysées.

focus free

Sans focalisation
Son objectif ne nécessitant aucune focalisation, la FLIR i5/i7 est très simple d'utilisation.

lightweight

Compacte et légère
La FLIR i3/i5/i7 pèse à peine 365 g et peut être portée à la ceinture.

2m drop.png  Extrêmement robuste  
Les caméras thermiques FLIR série i résistent à une chute de 2 mètres. Étanches à la poussière et aux éclaboussures, elles possèdent un indice de protection IP43.
SD card.png

Enregistrement sur carte SD
Enregistrement d'images au format JPEG radiométrique, avec toutes les données de température, sous un identifiant unique et sur une carte miniSD standard. Transfert à un ordinateur par USB

software.png

Logiciel de création de rapports et d'analyse inclus
La caméra est livrée avec le logiciel FLIR Tools, mais elle est aussi compatible avec le logiciel FLIR Reporter, plus puissant.

Accuracy

Des mesures d'une grande exactitude
Une exactitude élevée, de ±2 °C ou ±2 %, permet de produire des images thermiques sensibles pour des analyses générales dans le cadre de la maintenance. Mesure des températures allant jusqu'à +250 °C et détecte des différences d'à peine 0,10 °C.

measurement modes

Fonctions de mesurage
Point de mesure, min./max sur rectangle, isotherme au-dessus/en dessous (selon le modèle).

 

Comparaison des modèles i3, i5 et i7 de FLIR

 

FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7
Qualité de l'image thermique : 60 × 60 pixels Qualité de l'image thermique : 100 × 100 pixels Qualité de l'image thermique : 140 × 140 pixels
Champ de vision : 12.5° × 12.5° (H×V) Champ de vision : 21° × 21° (H×V) Champ de vision : 29° × 29° (H×V)
Sensibilité thermique (NETD): 0.15°C
Sensibilité thermique (NETD): 0.10°C Sensibilité thermique (NETD): 0.10°C
Uniquement un point de mesure Uniquement un point de mesure Point de mesure, min./max sur zone, isotherme au-dessus/en dessous