FLIR Série T600bx
La FLIR T640bx / T620bx combine l'ergonomie et la souplesse de la FLIR série B et la qualité d'image extrêmement élevée de la série B620/B660. La FLIR T640bx / T620bx fournit une image thermique de 640x480 pixels sur laquelle les moindres détails sont visibles. Une interface utilisateur intuitive, basée sur un écran tactile à la pointe de la technique, fait de la FLIR T640bx / T620bx un outil extrêmement facile à utiliser.
Résolution de 640 x 480 pixels
|
|
|
Haute sensibilité
|
Unité IR inclinable
|
|
Grand écran LCD, très lumineux, de 4,3 pouces |
|
Viseur (FLIR T640bx)
|
|
Des images visibles d'une grande qualité
|
|
Focalisation automatique ou manuelle
|
|
Interfaces souples |
|
Vidéo MPEG-4
|
|
Fonction Fusion
|
|
Écran tactile
|
|
Annotations croquis
|
|
Annotations vocales et texte
|
|
Zoom numérique
|
|
|
MeterLink™
|
|
Alarme d'humidité / d'isolation
|
| Wifi Transfert les images vers des périphériques externes, tels que smartphones, tablet PC etc… |
|
| NOUVELLES FONCTIONS | |
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)
|
|
Croquis sur l'image
|
|
Focalisation automatique continue
|
|
| GPS intégré Un GPS permet de géoréférencer les images infrarouges pour connaître leur emplacement géographique.
|
|
| Boussole Voir les points cardinaux et comprendre comment est orienté le mur qu'ils observent |
Comparaison des caméras FLIR T600bx
| FLIR T620bx | FLIR T640bx |
| Gamme de température : 640x480 pixels | Gamme de température : 640x480 pixels |
| Sensibilité thermique: <40 mk @ +30ºC | Sensibilité thermique: <35 mk @ +30ºC |
| Gamme de température : De -40°C à +650ºC | Gamme de température : De -40°C à +650ºC |
| Zoom numérique continu de 1× à 4× | Zoom numérique continu de 1× à 8× |
| GPS | GPS |
| Instant Report | Instant Report |
| MSX | |
| Croquis sur IR et image visible | |
| Continuous auto-focus | |
| Viseur | |
| Fonction profil | |
| Préréglage des mesures |