Caméras infrarouges pour les audits énergétiques et les diagnostics thermiques de bâtiments

Le secteur du bâtiment offre le plus grand potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique, et c'est pourquoi l'Union Européenne a formé une directive pour la Performance énergétique des bâtiments (Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, DPEB), qui deviendra obligatoire au sein de l'UE pour tous les nouveaux bâtiments et la grande construction au cours de 2008.

La thermographie infrarouge est la méthode la plus facile et la plus rapide pour mettre en évidence les pertes d'énergie, l'humidité, les défauts d'isolation, les ponts thermiques et même détecter les éventuels problèmes électriques dans les bâtiments. Une caméra infrarouge indique exactement où sont situés les problèmes et ainsi permet de diagnostiquer correctement les surfaces nécessitant des actions correctives.


Caméras infrarouges

i3 i5 i7   Ebx
  T400bx
FLIR i3/i5/i7 
  FLIR Série Ebx 
  FLIR Serie T400bx
         
T600bx   P640    
FLIR Série T600bx 
  FLIR B660     

Building Diagnostics page

Diagnostics de bâtiments

Une caméra infrarouge FLIR permet d'analyser rapidement et de manière approfondie les bâtiments, en identifiant les zones à problèmes qui ne peuvent être vues à l'œil nu.
En savoir plus

Energy

Audit énergétique et inspections de logement

Les entrées d'air excessives et les défauts d'isolation peuvent représenter jusqu'à la moitié de l'énergie consommée pour chauffer et climatiser des bâtiments. Déceler ces fuites thermiques sans caméra infrarouge est toujours un exercice extrêmement difficile à réaliser.
En savoir plus

Facility

Gestion technique de bâtiments

Les caméras infrarouges constituent un outil précieux dans la maintenance et le suivi des installations électriques, mécaniques et structurelles, pour détecter, de manière préventive, les éventuels problèmes, et limiter ainsi les risques d'exploitation.
En savoir plus

HVAC

Climatisation et réseaux de chauffage

Avec les caméras infrarouges FLIR, il est facile d'analyser l'enveloppe thermique du bâtiment et de localiser les éventuels problèmes de chauffage et de climatisation
En savoir plus

Moisture

Humidité et restauration

La présence d'humidité dans les enveloppes de bâtiment, provenant de fuites ou de la condensation, peut avoir des conséquences sérieuses. Avec les caméras infrarouges, les dégâts des eaux sont facilement détectés.
En savoir plus