FLIR i3 / i5 / i7

 




 


FLIR i3/i5/i7 представляет собой самую компактную, легкую и экономичную тепловизионную камеру из тех, что существуют на рынке. Она очень проста в применении и не требует предыдущего опыта работы. Для получения высококачественных ИК-изображений, которые мгновенно дадут необходимую информацию, применяется технология «наведение-съемка-обнаружение».

 


 

ease-of-use  

Простота применения
Камера очень проста в эксплуатации и предназначена для тех, у кого нет опыта применения такого рода оборудования или он минимален. Она интуитивно понятна и поставляется в комплекте с необходимой документацией.

automatic 

Полная автоматизация
После наведения и съемки камера мгновенно формирует ИК-изображение в формате JPEG, содержащее необходимые сведения о температуре, которые можно хранить как в самой камере, так и на внешнем носителе, а также отправить на ПК и проанализировать.

focus free

Объектив Focus free
За счет объектива Focus free использование FLIR i3/i5/i7 сводится к одному нажатию кнопки.

lightweight

Компактная и легкая
Камера FLIR i5/i7 весит всего 365 г, и ее можно носить в кармане или на поясе.

2m drop.png

Чрезвычайная надежность
Тепловизионные камеры FLIR серии i выдерживают падение с двухметровой высоты. Благодаря пыле- и водонепроницаемости им присвоена степень защиты P43.

 

 SD card.png

Хранение на карте SD
Изображения можно сохранять в радиометрическом формате JPEG под уникальным номером, и сохранять температурные данные на карте микро SD. Возможен перенос файла на ПК через USB.

software.png

Программное обеспечение для создания отчетов и анализа
Камера поставляется в комплекте с программным обеспечением FLIR Tools; кроме того, она совместима с более мощным ПО FLIR Reporter.

Accuracy

Большая точность измерений
Благодаря большой точности измерений (±2°C или ±2%) создаются качественные ИК-изображения, которые могут использоваться для анализа ТО самого разного назначения. Камера позволяет измерять температуру до +250°C и обнаруживать температурную разницу до 0,10°C.

measurement modes

Измерительные функции
Экспонометр, окно с показателями максимальной/минимальной температур, изотерма выше/ниже (в зависимости от модели).

 

 

 

FLIR i3 / i5 / i7

 

 


FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7
Качество тепловизионного изображения: 60 x 60 пикселей Качество тепловизионного изображения: 100 x 100 пикселей Качество тепловизионного изображения: 140 x 140 пикселей
Область обзора: 12.5°(Г) x 12.5°(В) Область обзора: 21°(Г) x 21°(В) Область обзора: 29°(Г) x 29°(В)
Только экспонометр
Только экспонометр
Экспонометр, область показаний максимальной/минимальной температур, изотерма выше/ниже
Температурная чувствительность: 0.15°C
Температурная чувствительность: 0.10°C Температурная чувствительность: 0.10°C