FLIR P660


Камеры FLIR серии P – идеальный инструмент для тех, кто знает о преимуществах ИК-систем и использует их в своей работе. ИК-камеры FLIR серии P позволяют обнаруживать неисправности, невидимые человеческому глазу, и подходят как консультантам в области ИК-систем, так и персоналу предприятий, ответственному за диагностику.

 

640x480 

Разрешение 640 x 480 пикселей
Модели P-серии имеют детектор с высоким разрешением 640 x 480 пикселей, который обеспечивает высокую точность и детализацию предметов, находящихся на большом расстоянии.

2% accuracy

Высокая чувствительность
Температурная чувствительность < 30 мК позволяет получать точнейшие изображения и сведения о малейших температурных изменениях.

Image Quality 

Камера с высококачественным изображением
Встроенная видеокамера с разрешением 3,2 мегапиксела для создания четких видимых изображений при любых условиях..

Contrast Optimizer

Настройка контрастности
Автоматическая настройка контрастности и яркости для упрощения температурного анализа детализированных предметов.

Panorama

Панорамирование
С помощью программного обеспечения FLIR Reporter и FLIR BuildIR можно выстраивать изображения в определенной последовательности и автоматически их комбинировать в одно большое изображение.

GPS

Встроенная GPS
GPS позволяет выполнять географическую привязку ИК-изображений для определения их географического местоположения.

Laser locator

Лазерный указатель
Позволяет связывать горячие и холодные точки на ИК-изображении с реальными физическими предметами на месте.

Meterlink.png

MeterLink™
Технология FLIR MeterLink упрощает проведение диагностики электрооборудования и осмотров зданий, поскольку можно передать через Bluetooth® данные, полученные на токоизмерительных клещах Extech или с помощью многофункционального измерителя влажности и психрометра, в ИК-камеру. Технология MeterLink экономит время и исключает риск ошибочных записей.

interchange lens.png

Универсальные интерфейсы
Удобный доступ к видео, USB, FireWire выходам и прямое подключение для зарядки батареи в камере.

MPEG4

Видео MPEG-4
Можно создавать визуальные и инфракрасные нерадиометрические видеофайлы в формате MPEG-4.

thermal fusion

Функция Thermal Fusion FLIR
Позволяет совмещать визуальные и инфракрасные изображения для повышения качества анализа.

PiP

Функция «картинка в картинке»
Позволяет накладывать ИК-изображение на визуальное. Перемещение и изменение размера.

radiometric JPEG Радиометрический формат JPEG
FLIR использует радиометрический формат изображений JPEG, который позволяет производить обработку изображений и создавать отчеты в Microsoft Word® с использованием программного обеспечения FLIR.

Text/Voice Annotations

Текстовые и голосовые комментарии
Текстовые примечания можно загружать в камеру с помощью беспроводного интерфейса IrDa. Для голосовых комментариев можно подключить гарнитуру.

Focus

Автоматический и ручной фокус, цифровой объектив
В число вариантов фокусировки входят: автофокус с одним кадром, непрерывный автофокус, лазерный фокус и ручной фокус.

viewfinder

Видоискатель с изменяемым углом
Видоискатель с высоким разрешением предусматривает возможность изменения угла и может быть настроен с учетом требований конкретного пользователя. Он идеально подходит для использования вне помещений или в ситуациях, когда не используется ЖК-монитор.

LCD Screen

Большой ЖК-монитор
Складной высококачественный большой ЖК-монитор 5,6" позволяет разглядеть мельчайшие подробности и малейшие изменения температуры.

multi-angle handle

Работа под несколькими углами со встроенными кнопками прямого доступа
С помощью поворачиваемой ручки управления можно зафиксировать камеру в наиболее удобном положении. На этой ручке находятся кнопки и джойстик для управления камерой, которые всегда под рукой.

direct access

Программируемые кнопки для прямого доступа
Для удобства оператор может запрограммировать кнопки, расположенные сверху камеры, для обеспечения прямого доступа к часто используемым функциям.

wifi Wifi
Беспроводная передача данных на смартфон или планшетный П