FLIR серии HRC
Тепловизионные камеры, обеспечивающие наблюдение границ и береговой линии на больших расстояниях
Благодаря надежному средневолновому охлаждаемому детектору, камеры HRC обнаруживают объекты на самых дальних дистанциях при любой погоде. Камеры оснащены опциями оптического и электронного масштабирования. Это обеспечивает максимальный уровень осведомленности о ситуации и возможность приблизить обнаруженные подозрительные объекты, чтобы подробно их рассмотреть. Камеры HRC можно подключить к существующим сетям или использовать как самостоятельное решение.
В самую темную ночь, сквозь дым и туман, камеры HRC обеспечат отличное выполнение задач по обнаружению на самых дальних расстояниях и максимальное качество полученных изображений. Человека будет обнаружен на расстоянии нескольких километров. Все камеры идеально походят для задач береговой и пограничной охраны, также как и для обнаружения объектов на средних дистанциях.
|
Охлаждаемый детектор Камеры серии HRC оснащены средневолновым охлаждаемым детектором. Тепловизионная камера с охлаждаемым детектором дает преимущество обнаружения потенциальных угроз безопасности с большего расстояния, чем при использовании камеры с неохлаждаемым детектором. Но это еще не все. У объектов на близком расстоянии можно разглядеть гораздо большее количество деталей. Вы сможете увидеть, что несут люди и вам не потребуется посылать кого-то на территорию, чтобы ближе что-либо рассмотреть, так как все детали четко видны на ИК-изображении. В соответствии со своими задачами и предпочтениями пользователи могут выбрать FLIR HRC с охлаждаемым детектором на основе антимонида индия (InSb) или охлаждаемым детектором на основе теллурида кадмия-ртути (MCT). |
|
Четкие ИК-изображения с высоким разрешением: 640 x 480 пикселей Охлаждаемый средневолновой ИК-детектор (InSb или MCT) обеспечивает получение очень четких ИК-изображений с разрешением 640 x 480 или 640 х 512 пикселей. Этого достаточно, чтобы увидеть самые мелкие детали и получить изображение максимального качества. Это позволяет пользователю различать больше деталей и обнаруживать большее количество объектов, в том числе более мелких, на большем расстоянии. В сочетании с высокой чувствительностью это позволяет приборам серии HRC эффективно работать на максимальных дистанциях, обеспечивая превосходное качество изображения. |
|
Доступны четыре различные версии объективов - HRC-E с объективом 22 x 275 мм. Выполняет непрерывное оптическое масштабирование между полями зрения 25° и 2°. - HRC-S с объективом 39 x 490 мм. Выполняет непрерывное оптическое масштабирование между полями зрения 14,1° и 1,1°. - HRC-U с объективом 59 x 735 мм. Выполняет непрерывное оптическое масштабирование между полями зрения 9,4° и 0,75°. - HRC-X с объективом 88 x 1100 мм. Выполняет непрерывное оптическое масштабирование между полями зрения 6,3° и 0,5°. |
|
Непрерывное оптическое и цифровое масштабирование ИК-изображения Серия камер HRC имеет возможность непрерывного оптического масштабирования ИК-изображения. За счет этого обеспечивается максимальный уровень осведомленности о ситуации и возможность приближения изображений для просмотра деталей после обнаружения цели. Так оператор сможет увидеть больше деталей и быстрее среагировать на угрозы. Преимущество непрерывного масштабирования по сравнению с другими системами, использующими вращаемый объектив заключается в отсутствии перехода между разными изображениями. Вы можете плавно приближать картинку, постоянно сохраняя автофокус. Все системы также выполняют 16-кратное непрерывное цифровое масштабирование. |
| Улучшенная обработка изображений FLIR Systems разработала мощный алгоритм, решающий проблему малоконтрастных целей. Технология цифрового выделения деталей (DDE) гарантирует получение четких и контрастных ИК-изображений, даже при экстремальной динамике температур. Высококачественные ИК-изображения получаются в любых погодных условиях, ночью и днем. |
|
|
Автофокусировка Серия HRC имеет опцию автофокусировки, позволяющую получать четкое изображение одним нажатием кнопки. Фокус сохраняется при приближении или удалении. Система позвояет оператору использовать широкое поле зрения для общего контроля ситуации, сохраняя область узкого поля зрения для распознавания деталей. |
| Простота установки Все камеры легко подключаются к обычным интерфейсам питания и видео, используемым в существующих и новых системах безопасности. Они легко интегрируются в любую существующую инфраструктуру видеонаблюдения, обеспечивая раннее обнаружение 24 часа в сутки 7 дней в неделю круглый год. Изображения можно просматривать практически на любом дисплее, поддерживающем полный видеосигнал. |
|
|
Портативность Все системы могут быть либо жестко закреплены либо транспортированы на объект для быстрого перемещения. Их возможно установить на стандартный штатив. Один оператор сможет установить систему за считанные минуты, что идеально для мобильных операций и быстрого развертывания. |
|
Разработаны для суровых условий Все системы очень надежны. Их корпус хорошо защищен от попадания влаги. Диапазон рабочих температор всех систем – от -32°C до +55°C. Серия HRC разработана для коммерческих систем, но соответствуют военным стандартам серии Mil-Std. |
|
Несколько вариантов установки Существуют различные варианты подключения камер серии HRC и их интеграции в уже существующие системы. Все камеры могут быть сконфигурированы для самостоятельного использования, как часть сети или в гибридной конфигурации с локальным и сетевым управлением на основе: • Последовательная конфигурация: Просто подключите камеру HRC через последовательный порт к вашей панели дистанционного управления или с помощью джойстика управления. • TCP / IP конфигурация: все HRC камеры серии MS могут быть интегрированы в любые существующие сети TCP/ IP, управлять ими можно с помощью компьютера. В этом случае не нужно тянуть дополнительные кабели. Используя эту конфигурацию, можно отслеживать всю происходящую деятельность в пределах охраняемой территории через Интернет, даже когда вы находитесь за тысячи километров. |