M-Series

Onde Comprar

 
  PDF Folha de Dados para M-Series 
  PDF   Brochura M-Series 

 

M Series Title 3

 
 
 
 
 
A câmera M-Series com giroscópio dá uma nova definição aos sistemas marítimos multi-sensor, beneficiando de 25 anos de experiência na construção de sistemas térmicos marítimos provados em combate é destinados às forças militares, guardas costeiras e outras agencias governamentais a nível mundial. A única opção disponível se quiser usar um sistema FLIR de maior desempenho é juntar-se às Forças Especiais. 

  Características M-Series    
       
 
  • As câmeras térmicas M-Series 640x480 têm uma resolução quatro vezes maior e um alcance mais de duas vezes superior a outros sistemas disponíveis no mercado. As câmeras M-Series permitem-lhe ver melhor o – e mais longe – do que era antes possível, mesmo na noite mais cerrada.

  • Aquecedores automáticos na janela do invólucro mantêm as lentes da câmera livres de gelo, permitindo à câmera um desempenho de vídeo de excelente qualidade.

  • Zooms eletrônicos de 2X e 4X fazem da câmera M-Series a câmera com melhor desempenho na sua classe.

  • O gimbal pode ser instalado com a bola para cima ou para baixo para uma maior flexibilidade de utilização.
  • Com simples conexões por Ethernet ou por endereço IP, este sistema tem uma instalação simples e é fácil de controlar.

  • Os algoritmos proprietários de patente-pendente para otimização de imagem Digitail Detail Enhancement (DDE) dão a todos os produtos FLIR de primeira linha uma melhor imagem nas situações mais exigentes.

  • Sinal de vídeo padrão em qualquer monitor com uma entrada de vídeo auxiliar.

  • Veja imagens de vídeo térmico e de baixa luminosidade simultaneamente em vários monitores ou numa tela multifunção.
   
 
       
Navegação Noturna
Navegação Diurna
Atracagem Noturna
Homem ao Mar
  Unidade de Controle para M-Series   
 
 

O controlador da M-Series é fácil de usar, proporciona um controle preciso, e permite aos utilizadores o acesso a todas as funções importantes da câmera através de botões de pressão.

As funções do controlador incluem:

  • Tela LCD aquecida – mostra instantaneamente a condição do sistema.

  • “Hot-Key” programável pelo utilizador para as funções mais comuns.

  • A seleção de cena permite ao operador otimizar o desempenho do sistema para situações especificas – Navegação Noturna, Navegação Diurna, Atracagem Noturna, e Homem ao Mar.

  • Palettes de cor selecionáveis pelo utilizador mudam o modo de imagem na tela para uma melhor visualização baseada nas preferências do utilizador.

  • Botão Home programável pelo utilizador permite ao operador de apontar o gimbal numa posição pré-determinada com o primir de um botão.

  • Controle proporcional de direção de alta precisão efetuado através de um botão de comando tipo iDrive de 8 posições, customizado e selado.

  • Iluminado para fácil leitura à noite; os botões selados são fáceis de ver e têm um feedback tátil positivo.

  • O controlador é completamente selado para poder sobreviver no ambiente marítimo, e obedece aos padrões IPx6.

  • Pode instalar o número de postes de controle que desejar na sua embarcação graças ao fácil sistema de conectividade por Ethernet.


  © 2011 FLIR Systems. Todos os Direitos Reservados. Declaração de Privacidade. Política de Direitos de Autor. Condições de Utilização.