Über Extech

Was ist Extech?

Extech Instruments konzentriert sich seit 1971 auf die Bereitstellung von Test- und Messwerkzeugen für Fachleute, Handwerker und Heimwerker. Unsere Single-Source-Strategie hat uns zur Marke gemacht, auf die wir uns bei Tools verlassen können, die helfen, Probleme in einer Vielzahl von Anwendungen zu verhindern, zu identifizieren und zu beheben. Ob es sich um elektrische, mechanische, Wartungs-, Sicherheits- oder Umweltanwendungen handelt, unsere Produkte werden von den Fachleuten geschätzt und täglich auf die Probe gestellt.

Extech ist als einer der größten Hersteller und Lieferanten von innovativen, hochwertigen Handtest-, Mess- und Inspektionswerkzeugen weltweit bekannt. Der Erfolg von Extech wird in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt verkauft und wird durch ein weitreichendes Netzwerk engagierter und sachkundiger Vertriebspartner unterstützt, die täglich neue Benutzer bei Extech vorstellen.

Der Name Extech steht für das Engagement des Unternehmens für Exzellenz in der TECHnologie. Im Jahr 2007 wurde Extech von Teledyne FLIR übernommen, einem weltweit führenden Unternehmen für innovative Infrarot-Wärmebildgebungslösungen.

Wem wir dienen:

Die langlebigen Handmessgeräte und -tester von Extech werden bei der Arbeit täglich von Fachleuten in folgenden Bereichen auf die Probe gestellt:

  • Elektrische Auftragsvergabe
  • HLK/R und mechanische Vertragsvergabe
  • Fertigungs- und Werks-MRO (Wartung, Reparatur und Betrieb)
  • Beseitigung und Wiederherstellung von Katastrophen- und Wasserschäden
  • Industrielle Prozesse und Automatisierung
  • Umwelt (z. B. Raumluftqualität, Wasserqualität)
  • Elektronikdesign, -prüfung und -reparatur
  • Außendienst und Wartung
  • Sicherheit, Gesundheit und Hygiene am Arbeitsplatz
  • Energieeffizienz-Dienstleistungen
  • Lebensmittelherstellung und -verarbeitung
  • Labortests
  • Instandhaltung der Einrichtungen
  • Wartung der Luftfahrt
  • Wartung der Fahrzeugflotte
  • Wartung auf dem Schiff
  • und so viele andere Branchen,

Darüber hinaus ist Extech die erste Marke für viele Berufstätige, die Extech für Heimwerkerprojekte, Elektronikhersteller/Hacker-Hobbyisten, Gartenarbeit, Kulinarik und mehr verwenden.

Was wir anbieten:

Seit vielen Jahren bietet Extechs Katalog an Handtestgeräten eine unübertroffene Auswahl an Testgeräten (und Zubehör) für jede Anwendung und jedes Budget. Nicht zufrieden damit, entwickelt Extech weiterhin innovative neue Messgeräte, die für praktische, multifunktionale Funktionen bekannt sind – und mehrere Messgeräte durch eines ersetzen – sowie Messgeräte mit fortschrittlichen Funktionen, die auf den meisten Messgeräten nicht zu finden sind. Da immer mehr Nutzer nach Integration mit mobilen Geräten suchen, leitet Extech T&M;-Unternehmen mit Bluetooth-Konnektivität und innovativen iOS- und Android-Apps für die Verwendung mit einer Reihe von Metern.

Das Engagement von Extech für hohe Funktionen und hohe Werte hat zu Handtest- und Messwerkzeugen in den folgenden Hauptkategorien geführt: Messgeräte, Tester, Datenlogger, Detektoren, Endoskope und Kalibratoren. Zu den zahlreichen Produktkategorien von Extech gehören:

  • Sichtprüfung:
    • Endoskope, Videoskope und Inspektionskameras
  • Elektrik und Elektronik:
    • Multimeter
    • Stromzangen
    • Tester und Kalibratoren
    • Oszilloskope
    • Leistungsanalysatoren
    • Netzteile
  • Umwelt, Labor und Wissenschaft:
    • Luftstrommessgeräte
    • Gasanalysatoren/Tester
    • Raumfeuchtemessgeräte
    • Laborinstrumente
    • Luxmeter
    • Baufeuchtemessgeräte
    • Druckmessgeräte
    • Refraktometer
    • Schallpegelmesser
    • Thermometer
    • Wasserqualitätsmessgeräte
  • Industrielle Automatisierung
    • Stoppuhren/Timer/Uhren
    • Tachometer/Stroboskope

Im Rahmen unseres Qualitätsfokus ist Extech nach der Norm ISO 9001:2015 zertifiziert.

Extech ist bekannt für sein Engagement für Kunden und bietet:

  • Unterstützung vor dem Verkauf
  • Technischer Support
  • Reparaturen
  • Kalibrierdienste mit Zertifizierung, die auf NIST rückverfolgbar ist

Back to top