Brandbekämpfung

Flir K75 und K85 TICs

Unterstützung jedes Schritts der Mission – vom Anruf bis zur Reinigung

Die Zukunft von Flirs revolutionären Wärmebildkameras (TICs) zur Brandbekämpfung ist hier mit den durchdachten, innovativ entwickelten K75 und K85. Unsere Flir-Experten lenken die Aufmerksamkeit auf jedes Detail, konzentrieren sich auf die Herausforderungen, denen sich Feuerwehren täglich stellen müssen, und finden die optimale Lösung.

Diese TICs können nicht nur durch Rauch hindurchsehen, sondern ermöglichen es Feuerwehren, die Ausbreitung eines Brandes sicher und effektiv zu überwachen. Sie lassen sich nahtlos mit der neuen Flir Responder App für Kamerakonfiguration, Live-Videostreaming, Over-the-Air-Updates, Wärmebildübertragung und Vorfallschulungen verbinden.

Die neuen Flir K75 und K85 sind wichtige Werkzeuge, die Feuerwehrteams bei der Planung ihrer Attacke, der Überwachung der Ausbreitung des Feuers und der Visualisierung der Szene unterstützen – alles mit konsequenter Unterstützung vor, während und nach der Brandbekämpfungsmission. 

Verbesserte Sicherheit, Effizienz und Schulung

Flir TICs verbessern das Situationsbewusstsein und die Tiefenwahrnehmung von Feuerwehrleuten, während sie rauchige Gebäude befahren, wodurch die Reaktion auf Vorfälle effizienter wird. Aber die neue Kxx-Serie bietet auch Echtzeit-Feedback und eine Überprüfung nach dem Vorfall und bietet Feuerwehrleuten die entscheidende Schulung, die sie benötigen, um sicher zu arbeiten.

Mit den K75- und K85-TICs erleben Feuerwehrteams während der gesamten Brandbekämpfungsmission eine erstklassige Bildqualität, mit automatischer Szenenanpassung und der neuen Single-Gain-Lösung, die einen nahtlosen Betrieb ohne Verzögerungen, ein Einfrieren von Bildern oder den Verlust von Informationen ermöglicht.

 

Feuerwehrleute profitieren von einer herausragenden Hochwärmeleistung und marktführender Produktqualität in einem bewährten, robusten Kameragehäuse, das sie kennen und dem sie vertrauen.

K75/K85 TICs wurden mit voller Aufmerksamkeit für jede Phase des Brandbekämpfungsbetriebs entwickelt und verbessern die Bereitschaft der Feuerwehr durch Unterstützung der Planung vor und nach der Mission.

Thermische Bildgebungskameras Flir K75 und K85 der nächsten Generation zur Brandbekämpfung

Wir bieten Ihnen 10 Jahre lang den 6. Sinn für die Brandbekämpfung und zählen

Now Playing

Thermische Bildgebungskameras Flir K75 und K85 der nächsten Generation zur Brandbekämpfung
Thermische Bildgebungskameras Flir K75 und K85 der nächsten Generation zur Brandbekämpfung

Now Playing

Wir bieten Ihnen 10 Jahre lang den 6. Sinn für die Brandbekämpfung und zählen
Wir bieten Ihnen 10 Jahre lang den 6. Sinn für die Brandbekämpfung und zählen

Kritische Unterstützung vor, während und nach der Mission

Die neue Flir Responder App* bietet Feuerwehrleuten eine größere Kontrolle über ihre TICs, eine bessere Sichtbarkeit während der Mission und vor allem eine größere Möglichkeit, vor und nach einem Brand zu trainieren.

*Verfügbar über den Apple Store und Google Play.

Konfigurieren Sie Ihre Kamera und halten Sie Ihre Kamera mit Over-the-Air-Updates auf dem neuesten Stand.

Überbrücken Sie die Lücke zwischen dem Klassenzimmer und dem „Live-Burn“-Training durch drahtloses Streaming von der Kamera zur App und bieten Sie Transparenz für breitere Gruppen.

Übertragen Sie Bilder und Videos, die vor Ort gesammelt wurden, ganz einfach für Analysen, Berichte und weitere Schulungen.

Which Camera Should I Choose?

Flir K85

Flir K85

$5,049.00

  • 640 × 480 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
Produkt anzeigen

IR Resolution

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Flir K75

Flir K75

$4,599.00

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
Produkt anzeigen

IR Resolution

320 × 240

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

IR Resolution

640 × 480

IR Resolution

320 × 240

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.