Acoust Imaging-Kameras für explosionsgefährdete Umgebungen

Akustische Kamera der Flir Si2x-Series

In Umgebungen, in denen explosiver Staub und Dämpfe eine ständige Bedrohung darstellen, sind Sicherheit und Effizienz von höchster Bedeutung. Brennbarer Staub von der Landwirtschaft bis hin zu Holzprodukten kann einen Routinetag in eine Katastrophe verwandeln, indem das Risiko von Bränden und Explosionen erhöht wird. Auch bei der petrochemischen, Öl- und Gasproduktion können explosive Dämpfe sowie bei der pharmazeutischen Produktion, dem Bergbau, der Abwasseraufbereitung und der Stromerzeugung emittierte Gase entstehen.

Die ATEX-zertifizierten Si2x-Series bieten eine vorausschauende Wartungslösung der nächsten Stufe, die fortschrittliche Leckerkennung und Fehlererkennung mit ATEX-Zertifizierung für die gefährlichsten Umgebungen kombiniert. Der Si2x wurde entwickelt, um Ihren Betrieb sicher und reibungslos zu halten und hilft dabei, die mit explosiven Umgebungen verbundenen Risiken zu bewältigen.

Der Flir Si2x ist Ihr Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, zur Kostensenkung und zur Steigerung der Produktivität. 

Flir Akustikkamera der Si2x-Serie für gefährliche Standorte

  • Öl und Gas
  • Chemikalie
  • Ammoniak und Wasserstoff
  • Abwasser
  • Stromerzeugung
  • Pharmazeutika
  • Fertigungslackierstraßen
  • Lebensmittel und Getränke
  • Landwirtschaft
  • Holz und Holzprodukte
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Metallverarbeitung
  • Zellstoff und Papier
  • Automobiltechnik
  • Ethanol

Warum die Flir Si2x-Series für Umgebungen mit explosivem Staub und Dampf wählen?

Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen: Gas und Staub.

Der Flir Si2x ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert und gibt Ihnen Sicherheit in Umgebungen mit hohem Risiko.

Reduziert Kosten und verbessert die Energieeffizienz

Si2x-Kameras erkennen selbst kleinste Leckagen genau und helfen Ihnen, Energieverluste zu vermeiden und Betriebskosten zu senken. Dank der in Echtzeit verfügbaren Angaben zur Größe des Lecks und zu Kostenvoranschlägen können Sie schnelle und fundierte Entscheidungen über Reparaturen treffen und so die Effizienz aufrechterhalten.

Umfassende Überwachung

Von der Quantifizierung von Druckgasen bis hin zur Erkennung mechanischer Fehler ist die Flir Si2x ein vielseitiges Werkzeug, das Ihre Sicherheitsprotokolle und die betriebliche Effizienz verbessert.

Schnellere und genauere Erkennung

Herkömmliche Methoden zur Erkennung von Lecks können nicht mit der Geschwindigkeit und Messgenauigkeit des Flir Si2x mithalten. Es quantifiziert effizient Leckagen in Industriegasen wie Druckluft, Ammoniak, Wasserstoff, Kohlendioxid, Methan, Helium und Argon.

Mechanische Fehlererkennungsfunktionen

Der mechanische Fehlererkennungsmodus der Kamera identifiziert und misst potenziell fehlerhafte Lager und sorgt so dafür, dass sich Ihre Ausrüstung in einem optimalen Zustand befindet.

Skalierbares Ultraschall-Prüfwerkzeug

Unabhängig davon, ob Ihr Betrieb groß oder klein ist, bietet die Flir Si2x eine skalierbare Lösung, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

Minimale Schulung erforderlich

Die intuitive Benutzeroberfläche des Si2x ist einfach zu bedienen und erfordert nur minimale Schulungen, sodass sie allen Teammitgliedern zugänglich ist und umfassende Sicherheitsaudits bei minimalen Ausfallzeiten gewährleistet sind.

Flir Si2x-LD™

Flir Si2x-LD™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks and gas leaks from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
Produkt anzeigen

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Flir Si2x-Pro™

Flir Si2x-Pro™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks, gas leaks, and partial discharges from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
Produkt anzeigen

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der Si2x-Series finden Sie unter Support.FLIR.com

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.