Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der Cx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com.


Cx-Serie
Die kompakten Wärmebildkameras der Flir Cx-Serie sind fachtragbare Inspektionswerkzeuge – perfekt für Profis, die einen praktischen Wärmebildkamera zur Identifizierung und Fehlerbehebung von Problemen benötigen. Überprüfen und analysieren Sie schnell Wärmeunterschiede über ein Zielobjekt hinweg mit Hilfe von detailreichen Bildern, die durch das patentierte MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) von Flir verbessert wurden, und laden Sie diese Daten dann automatisch in die Flir Ignite™ Cloud hoch, um sie freizugeben, zu speichern, zu analysieren und zu berichten.
Mit einer Reihe von Optionen, von der Einführung C3-X bis zur neuen, höher auflösenden C8 und der Cx5 für den Einsatz in gefährlichen, industriellen Umgebungen, bietet die Cx-Serie einfach zu bedienende, einfach zu transportierende Lösungen, die für Ihr Budget unter 1.000 USD ausgelegt sind.
Vorteile der Flir Cx-Serie
Einfach zu bedienende, fachtragbare Kameras der Cx-Serie beschleunigen Ihre Gebäude-, mechanischen und elektrischen Inspektionen, indem sie versteckte Fehler in Wärmebildern erfassen, die Sie sofort teilen, analysieren und melden können.
Vermeiden Sie kostspielige Ausfallzeiten durch regelmäßige thermische Prüfungen mit der Flir Cx-Serie. Benutzer nehmen schnell Wärmebilder auf und laden sie automatisch in die Ignite™ Cloud hoch, wo erweiterte Berichtsvorlagen manuelle Schritte eliminieren, sodass sich Techniker auf die Problemlösung anstatt auf Papierarbeiten konzentrieren können.
Finden Sie versteckte Wasserschäden, Isolierhohlräume, Luftlecks und mehr durch regelmäßige Gebäude- und HLK-Inspektionen mit einer Wärmebildkamera der Cx-Serie. Flir-patentierte MSX-Bildgebung stellt sicher, dass Sie genau die genauen Bilder haben, die Sie benötigen, um Probleme vor Ort zu diagnostizieren.
Senken Sie die Arbeitskosten mit bis zu 40 % effizienteren Inspektionen für Elektrofahrzeuge, mechanische Systeme und mehr. Verbundene Workflows helfen Teams, Fehler schneller zu identifizieren und schneller zu handeln, wodurch ungeplante Reparaturen reduziert werden.

Flir MSX Multispektrale dynamische Bildgebung
MSX® ist eine patentierte Flir-Bildgebungstechnologie, die durch Zusammenführung der visuellen und thermischen Spektren reichhaltig detaillierte Wärmebilder erzeugt.
Diese innovative Technologie basiert auf dem einzigartigen integrierten Prozessor von Flir und verwendet eine interne Digitalkamera, um Wärmebilder in Echtzeit zu verbessern. MSX verwendet ein kontrastreiches visuelles Bild, um wichtige Aspekte der Szene auf einem vollständigen Wärmebild zu prägen.

Hochladen, Bearbeiten, Freigeben und Bericht
Die Kameras der Flir Cx-Serie bieten automatisches Hochladen von Bildern mit Flir Ignite, sodass Sie Bilder sofort freigeben, bearbeiten oder professionelle Berichte erstellen können. Analysieren Sie Wärmebilder, während Sie unterwegs sind, und verschieben Sie Dateien in nutzerdefinierte Ordner, um organisiert zu bleiben, und teilen Sie dann die Ergebnisse mit Kollegen und Kunden über einen passwortgeschützten Link. Sie können Dateien sogar zur weiteren Analyse mit Ihrem Computer synchronisieren und detaillierte Berichte mit den integrierten Berichterstattungstools von Ignite erstellen.

Sichere Prüfung mit dem Cx5
Der Cx5 ermöglicht es Benutzern, potenzielle Probleme aus sicherer Entfernung zu untersuchen, wodurch die Notwendigkeit von Heißarbeitsgenehmigungen in Bereichen entfällt, die aufgrund von Gas, Dampf oder Staub als gefährlich gelten. Es entspricht den Standards für eingeschränkte Atmung und Staubschutz.
Which Camera Should I Choose?
Flir Cx5
$2,049.00
- Flir C5 features + ATEX housing
- 160 × 120, max temp. 400°C (752°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
Accuracy
At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%
Digital Camera
5 MP
Image Modes
Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)
Flir C8
$899.00
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to 450°C (842°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
320 × 240 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK
Accuracy
Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%
Flir C5
$599.00
- 160 × 120 thermal resolution
- Measures temperatures up to 400°C (752°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
Accuracy
At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%
Digital Camera
5 MP
Image Modes
Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)
Flir C3-X
$499.00
- 128 × 96 thermal resolution
- Measures temperatures up to 300°C (572°F)
- Automatic level/span
IR Resolution
128 × 96 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<70 mK
Accuracy
0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]
Accuracy
At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%
IR Resolution
320 × 240 pixels
Accuracy
At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%
IR Resolution
128 × 96 pixels
Digital Camera
5 MP
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK
Digital Camera
5 MP
Thermal Sensitivity/NETD
<70 mK
Image Modes
Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)
Accuracy
Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%
Image Modes
Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)
Accuracy
0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]
Ressourcen und Support
Chat
Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.
(Wenn Agenten verfügbar sind)
Phone
International Line:
(+1) 805 392 3775
Local Numbers:
Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865
Service, Repair and Calibration
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| United States |
Toll Free: (+1) 866 477 3687 Local: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canada | 800 613 0507 | Submit an RMA | |
| South & Central America | 0800 878 2486 |
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| Belgium | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonia | +3726063976 | ||
| Germany | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italy | +390294753491 | ||
| Sweden | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| United Arab Emirates | +971 4 802 4999 | ||
| United Kingdom | +44 (0)1732 220 011 |
Service Center Contact |
Phone |
Request Service, Repair, or Calibration |
Email Us |
|---|---|---|---|
| Australia | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| India Delhi | +91 11 47212002 | ||
| India Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japan | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapore | +65 8787 0884 | ||
| South Korea | (02)565-2724 |