Infrarotkamera der Pro-Series mit Ignite™ Cloud

Deutlich effizienter

Die Flir Ex Pro-Serie ändert die Art und Weise, wie Sie Inspektionen durchführen. Mit einer thermischen Auflösung von bis zu 320 × 240 und lebendigen Wärmebildern, die von Flir-patentiertem MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) unterstützt werden, finden Sie Probleme, bevor sie zu teuren Problemen werden. Nachdem Sie ein Bild mit Ihrer E8 Pro, E6 Pro oder E5 Pro aufgenommen haben, können Sie über den 3,5-Zoll-Touchscreen Notizen hinzufügen und Ihre Dateien verwalten. Laden Sie Ihre Dateien direkt in die Flir Ignite-Cloud hoch, wo Sie sie bearbeiten und mit Kunden oder Teammitgliedern teilen und von jedem Gerät aus schnelle Berichte erstellen können. Over-the-Air-Updates (OTA) sorgen dafür, dass Ihre Kamera immer mit der neuesten Firmware ausgestattet ist. Sie müssen also nicht selbst daran denken. 

Optimieren Sie Ihren Workflow mit der FLIR Ex Pro-Series

Spüren Sie Probleme auf, bevor diese Ihr Geschäft beeinträchtigen

Verbessern Sie die Überwachung von Anlagen sowie die Geschwindigkeit und Effektivität der Fehlersuche mit einer Wärmebildauflösung von bis zu 320 × 240 und einer MSX-Bildoptimierung.

Mühelose Übertragung und Freigabe von Daten

Verzichten Sie auf USB-Kabel und Flash-Laufwerke. Mit FLIR Ignite können Sie Dateien direkt in die Cloud hochladen, Bilder von überall aus bearbeiten und Bilder und Berichte sicher mit Kunden und Kollegen teilen. 

Genaue Messung der Temperatur

Die Ex Pro-Serie kann Temperaturen von -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1022 °F) genau messen, um eine Vielzahl von Szenarien zu bewältigen.

Für viele Anwendungen

Die Ex Pro Infrarotkameras sind perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen und Inspektionen geeignet, z. B. in der Elektro-, Bau- und HLK-Branche.

Kann zu jeder Aufgabe mitgenommen werden

Die Kameras der Ex Pro-Serie sind robuste, leichte Kameras, die der Schutzart IP54 entsprechen und aus einer Fallhöhe von 2 m (6,6 ft) getestet wurden.

Entdecken Sie die Besonderheiten der Ex Pro-Serie

Die patentierte MSX-Bildverbesserung von Flir bietet hochdetaillierte Wärmebilder, mit denen Sie schnell erkennen können, wo sich ein Problem befindet.

Fügen Sie zu jedem erfassten Bild detaillierte Anmerkungen auf dem 3,5-Zoll-Touchscreen hinzu, damit Sie besser organisiert bleiben. Bilder und Notizen werden automatisch in die FLIR Ignite™ Cloud hochgeladen, um die Berichterstattung zu einem Kinderspiel zu machen.

Sparen Sie Zeit bei manuellen Einstellungen. Wählen Sie mit einer Berührung des Bildschirms einen kleinen Fokusbereich aus. Die Kamera passt dann Temperaturbereich und -spanne anhand des Wärmekontrastes an der betreffenden Stelle des Bilds automatisch an.

Mit den NFPA 70B-konformen Delta T-Messwerkzeugen, die in die Kameras der Ex Pro-Serie integriert sind, können Sie viel Zeit sparen, indem Sie das ∆T ohne zusätzliche Schritte in der Kamera berechnen.  

Optimieren Sie Ihre Inspektionen mit fortschrittlichen Softwaretools

FLIR bietet Software-Tools, mit denen Datenanalyse und Berichterstellung auf den Kameras der Ex-Serie rasch und unkompliziert sind. Verwenden Sie die kostenlose FLIR Ignite™ Cloud auf iOS® oder Android™, um Bilder unterwegs zu importieren, zu analysieren und anzupassen. Für umfangreichere Projekte nutzen Sie die FLIR Thermal Studio-Suite, um Tausende von Wärmebildern und -videos zu verwalten, maßgeschneiderte Berichte zu erstellen und gleichzeitig die Zeiten für Bearbeitung und Berichterstellung zu reduzieren. Maximieren Sie Ihre Investitionen in die IR-Kamera und entdecken Sie sowohl FLIR Ignite als auch FLIR Thermal Studio.

Geschützt, vernetzt und geschult

Beim Kauf einer Kamera der Flir Ex Pro-Serie erhalten Sie nicht nur die Kraft der Wärmebildgebung. Jeder Kauf wird mit Online-Speicher, erweiterter Garantie und kostenlosem Zugriff auf unser Online-Schulungsprogramm geliefert.

Unser Flir Ex Pro Bundle umfasst:

  • 5 Jahre Flir Protect Garantie (im Wert von 250-400 USD!)
  • 12 Monate Flir Ignite Pro Cloud-Software mit 100 GB Cloud-Speicher, professioneller Berichterstattung und Bildvergleich (Wert 199 USD!)
  • Flir Ex Pro und Thermography Fundamentals Online-Schulung von Flir Academy (Wert 399 USD!)

Which Camera Should I Choose?

Flir E8 Pro

Flir E8 Pro

$2,799.00

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • <40 mK thermal sensitivity for most clarity and accuracy
Produkt anzeigen

IR Resolution

320 × 240 (76,800 pixels)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

Flir E6 Pro

Flir E6 Pro

$1,899.00

  • 240 × 180 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • <50 mK thermal sensitivity for improved image clarity
Produkt anzeigen

IR Resolution

240 × 180 pixels (43,200 pixels)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

Flir E5 Pro

Flir E5 Pro

$1,199.00

  • 160 × 120 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 400°C (752°F)
  • <60 mK thermal sensitivity
Produkt anzeigen

IR Resolution

160 × 120 (19,200 pixels)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

IR Resolution

320 × 240 (76,800 pixels)

IR Resolution

240 × 180 pixels (43,200 pixels)

IR Resolution

160 × 120 (19,200 pixels)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen für die Ex Pro-Series finden Sie unter Support.FLIR.com

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.