Ohne Bildverluste. Ohne Kompromisse.
FLIR X-Serie
Verlieren Sie keinen Moment kritischer Tests
In anspruchsvollen Umgebungen wie der Wissenschaft, der Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrtforschung können kritische Testereignisse nur einen Bruchteil einer Sekunde dauern, und fehlende Daten könnten sich als kostspielig erweisen. Eine leistungsstarke Infrarotkamera ist daher unerlässlich, um Hochgeschwindigkeitsereignisse fehlerfrei und ohne Daten- oder Bildverlust zu erfassen und zu übertragen.
Wir stellen vor: FLIR X6980-HS und X8580-HS, die neuesten Ergänzungen der X-Serie. Diese hochauflösenden Hochgeschwindigkeits-Infrarotkameras bieten unübertroffene Datenstreaming-Funktionen und garantieren, dass keine Einzelbilder verloren gehen.
In Bereichen, in denen Tests teuer sind, könnte der Verlust eines einzelnen Bildes bedeuten, dass wichtige Daten fehlen.
Verpassen Sie niemals wieder Crucial-Daten
Löschen von Datenverlust und ausgefallenen Frames
Zeichnen Sie Ihre Aufnahmen direkt auf der auswechselbaren 4 TB SSD-Festplatte (Solid State Drive) mit den höchsten Bildfrequenzen, ohne Bildverluste und für eine längere Zeitspanne auf.
Müheloses Teilen von Daten
Vereinfachte Einrichtung bei der Aufzeichnung direkt auf einem PC mit den neuesten 10 GigE-, CXP 2.1- und CameraLink Full-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen.
Hochgeschwindigkeitsereignisse präzise aufzeichnen
Proprietäres Triggering-, Synchronisations- und genaues IRIG-Zeitstempelsystem sorgt für präzise und pünktliche Aufnahmen.
Motorisierte Objektive
FLIR hat die nächste Generation der Kameras der X-Serie mit seiner gesamten Palette motorisierter LWIR- und MWIR-Objektive kompatibel gemacht. Diese Kameras wurden speziell für optimale Leistung entwickelt und ermöglichen präzisere und dezentralere Fokuseinstellungen. Sie lassen sich auch vollständig in Research Studio integrieren, um die Kontrolle zu verbessern.
FLIR Research Studio
Research Studio bietet den Benutzern eine schnelle und effiziente Methode zum Darstellen, Aufzeichnen, Analysieren und Protokollieren präziser Wärmebilddaten. Mit einer optimierten, intuitiven grafischen Benutzeroberfläche und einem einzigartigen Funktionsumfang können Anwender aller Erfahrungsstufen mühelos Wärmebilddaten von mehreren FLIR-Kameras und aufgezeichneten Quellen gleichzeitig aufzeichnen und auswerten.
Wählen Sie die Kamera, die für Ihre Forschung geeignet ist
FLIR X8580-HS: Hochauflösende Bilder, schnelle Bildraten
Sprechen Sie mit einem FLIR-Experten, um weitere Informationen zu erhalten und eine Vorführung zu vereinbaren.
Flir X6980-HS InSb™
- 640 × 512 thermal resolution
- FLIR indium antimonide (InSb) detector
- 1.5–5.0 µm spectral range
Resolution
640 × 512
Detector Pitch
25 µm
Spectral Range
1.5–5.0 µm
Flir X6980-HS SLS™
- 640 × 512 thermal resolution
- Strained layer superlattice (SLS) detector
- 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper) spectral range
Resolution
640 × 512
Detector Pitch
25 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Flir X8580-HS InSb™
- 1280 × 1024 thermal resolution
- FLIR indium antimonide (InSb) detector
- 1.5–5.0 µm spectral range
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
Flir X8580-HS SLS™
- 1280 × 1024 thermal resolution
- Strained layer superlattice (SLS) detector
- 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper) spectral range
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Resolution
1280 × 1024
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
25 µm
Detector Pitch
25 µm
Detector Pitch
12 µm
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
1.5–5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Spectral Range
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)