A6700-Series
Fortschrittliche radiologische InSb- und SLS-Kameras
Die Midwave- (InSb) und Longwave- (SLS) Kameras der Flir A6700-Series sind die professionelle Wahl für zerstörungsfreie Tests (NDT), Stressmapping, wissenschaftliche Forschung und mehr. Diese fortschrittlichen, gekühlten Infrarotkameras können Temperaturunterschiede von nur 1 mK mit einer Genauigkeit von ±2 °C beheben.
A6700-Series können Materialien, Komponenten oder Systeme auswerten, ohne sie zu beschädigen, interne Defekte durch Zielerregung erkennen und thermische Unterschiede auf der Oberfläche eines Ziels beobachten.
Which Camera Should I Choose?
Flir A6700 MWIR
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Flir A6750 MWIR
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Flir A6750 SLS
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 10–11µm (upper)
Flir A6780 MWIR
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Pixel Size [Square]
15 µm
Pixel Size [Square]
15 µm
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Spectral Range
A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 10–11µm (upper)
Spectral Range
A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Flir A6780 SLS
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6781 SLS: 7.5 µm (lower), 10-11 µm (upper)
A6783 SLS: 7. 5µm (lower), 10-11 µm (upper)
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6781 SLS: 7.5 µm (lower), 10-11 µm (upper)
A6783 SLS: 7. 5µm (lower), 10-11 µm (upper)

A6700 für zerstörungsfreie Tests
Die Wärmebildgebung ist ein wertvolles Werkzeug zur Erkennung von Defekten und Fehlerstellen in Verbundwerkstoffen, Solarzellen, Brücken und Elektronik. Sie ist auch ein hervorragendes Instrument zur thermischen Abbildung von Spannungen bei der Materialprüfung.

Composite-Inspektion
Die Brückendeck-Inspektion kann Verschlechterungsbereiche identifizieren und berechnet einen quantitativen Index, um den Verschlechterungsgrad für jede Spanne/Schiene der Brücke zu bestimmen.
Gekühlte IRA6700-Series ermöglichen eine genauere Beurteilung des Zustands von Betonbrücken. Sie helfen, das Fortschreiten der Verschlechterung besser vorherzusagen und die Notwendigkeit einer Rehabilitation zu beurteilen. Durch eine bessere frühzeitige Erkennung von Mängeln auf der Brückenoberfläche können Transportunternehmen proaktive Wartungsmaßnahmen durchführen, um die verbleibende Lebensdauer des Brückendecks zu niedrigeren Lebenszykluskosten zu verlängern.
High Performance Cooled Cameras
The Flir A6780 MWIR camera system makes it easy to measure temperatures of rapid thermal events and fast-moving targets, making it an ideal choice for industrial, military, and manufacturing R&D applications. This affordable, cooled InSb camera offers the flexibility of both manual and remote-focus lens options to maximize the number of measurement pixels on the object of interest. And single cable connectivity using Gigabit Ethernet provides complete camera control plus data capturing in Flir Research Studio software – so users can analyze and understand data faster than ever before.
The Flir A6750 MWIR camera offers short exposure times and high-speed windowed frame rates, making it an ideal choice for recording rapid thermal events and fast-moving targets. Freeze motion or achieve accurate temperature measurements on moving subjects, and perform a variety of non-destructive testing with this cooled InSb camera. The 327,680 (640 x 512) pixel IR resolution and high sensitivity produce crisp imagery, well suited to electronics inspections, scientific research, and more.
The FLIR A6780 SLS LWIR camera system makes it easy to measure temperatures of rapid thermal events and high-speed targets, making it an ideal choice for industrial, military, and manufacturing R&D applications. Thanks to its cooled, longwave Strained Layer Superlattice (SLS) detector, the A6780 provides faster snapshot speeds than other detectors for crisp images without motion blurring. Manual and remote-focus lens options provide flexibility to maximize the number of measurement pixels on the object of interest. Simple, single cable connectivity using Gigabit Ethernet provides complete camera control, plus data capturing in FLIR Research Studio software – so users can analyze and understand data faster than ever before.
The Flir A6750 SLS longwave camera is the ideal choice for high-speed thermal events and fast moving targets. It offers extremely short integration times and windowed frame rates above 4,000 Hz, so you can freeze motion or achieve accurate temperature measurements on moving subjects. The 327,680 (640 x 512) pixel IR resolution and high sensitivity produce crisp imagery, well suited to electronics inspections, scientific research, and more.
Designed for electronics inspections, manufacturing monitoring, scientific research, and non-destructive testing, the Flir A6700 MWIR camera is ideal for high-speed thermal events and fast-moving targets. Short exposure times and windowed frame rates as high as 480 fps allow users to freeze motion and achieve accurate temperature measurement.
Flir now offers close-up inspection kits that combine the A6700 MWIR camera with the Flir Heavy Duty Open Base Camera Stand to meet the evolving demands of the electronics, design, and testing industry.