Forschung und Wissenschaft

Flir Heavy Duty Open Base Kameraständer

Auf Stabilität ausgelegt. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen.

Der Flir Heavy Duty Open Base-Kameraständer wurde entwickelt, um eine felsenfeste Grundlage für fest installierte thermische, sichtbare und Multisensor-Nutzlasten in Industrie-, Sicherheits- und Forschungsanwendungen zu bieten. Die robuste Open-Base-Architektur bietet eine hervorragende Festigkeit und einen einfacheren Montagezugang, sodass Integratoren und Techniker Kabel sauber installieren, warten und verlegen können, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen.

Dieser Ständer wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt und ist rauen Bedingungen standzuhalten. Er gewährleistet eine langfristige Zuverlässigkeit, unabhängig davon, ob er in Fabrikhallen, an Standorten mit kritischer Infrastruktur oder in Prüf- und Entwicklungseinrichtungen eingesetzt wird. Die breite Haltung und die verstärkte Struktur minimieren Vibrationen und Bewegungen für eine präzise Bildgebung – entscheidend für die Überwachung kleiner Temperaturänderungen, die Erkennung mechanischer Anomalien oder die Sicherung hochwertiger Perimeter.

Mit flexiblen Montagekonfigurationen, großzügiger Hardwarekompatibilität und einem Design, das die Ausrichtung und Einstellung vereinfacht, hilft der Flir Heavy Duty Open Base Camera Stand, dass Teams ihre Systeme schneller bereitstellen und mit maximaler Leistung arbeiten können.

Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras

Learn about Flir Static Mix

Now Playing

Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand
Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Now Playing

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages
Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Now Playing

Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras
Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras

Now Playing

Learn about Flir Static Mix
Learn about Flir Static Mix
Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Produkt anzeigen

Extreme Stabilität

Entwickelt, um schwere Kameras und Multisensor-Baugruppen mit minimalen Vibrationen zu unterstützen, selbst in Umgebungen mit hoher Aktivität oder Last.

Offenes Design

Bietet einen klaren Zugang für Montage, Verschraubung, Verdrahtung und Wartung, wodurch die Installation schneller und die Wartung vor Ort effizienter wird

Robuste Konstruktion mit flexibler Systemintegration

Der robuste offene Basiskameraständer ist aus robusten Materialien gefertigt, die industriellen Hitze-, Kälte-, Feuchtigkeits- und korrosiven Bedingungen standhalten können, und ist mit einer Vielzahl von Flir-Kameras und -Zubehör kompatibel. Er ist mit einer Vielzahl von Flir-Kameras und -Zubehör kompatibel, sodass Benutzer Konfigurationen erstellen können, die ideal für Überwachung, Tests und Forschung sind.

 

Flir Cooled MWIR 1x
Microscope Closeup Kit

Flir Cooled MWIR

17 mm Closeup Kit

Flir Cooled MWIR
Macro Closeup Kit 

  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz 
  • 1x Microscope, 3.0-5.0 µm, f/2.5,
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -10°C to 350°C (14°F to 662°F)
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz,
  • 17 mm lens, 3.0-5.0 µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet),
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz 
  • 50 mm macro lens 3.0-5.0 µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet),
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -20°C to 350°C (-4°F to 662°F),
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.