5 MP or 4K Cameras with Flir Edge AI Video Analytics

Quasar Premium Bullet AI Series

The Quasar Premium Bullet AI Series offers 5 MP or 4K Ultra HD visual security coverage for demanding outdoor environments. Capture critical evidential video and accurately classify humans and vehicles with the Deep Neural Network (DNN) based Edge AI video analytics. These cameras integrate with Flir's United VMS as well as third-party video management systems for an open, true end-to-end security solution.

Entwickelt für Perimeter-Sicherheitsanwendungen

Die Quasar Premium Bullet AI ist ideal für Unternehmens- und Perimetersicherheit, die sich auf die Erkennung von Eindringlingen in Menschen und/oder Fahrzeugen konzentriert. Es kann einfach mit PTZ-Kameras für die Geolokalisierung und Verfolgung von Objekten gekoppelt werden.

Intelligent Monitoring for Outdoor Security
Quasar Premium Bullet cameras offer ultra-wide fields of view for extensive security coverage while remaining unobtrusive, preserving aesthetics in areas such as arenas, campuses, and other large facilities.
By ensuring a seamless handoff of surveillance data across Flir devices, Nexus improves end-to-end detection and target tracking.
Traditional systems often require expensive infrastructure upgrades, but the Nexus-enabled Quasar Premium Bullet AI minimizes these needs, making it ideal for limited budgets or locations with connectivity challenges.
Product showcase image

Flir Nexus Vorteil

Nahtlose Geotracking-Ziele in weiten Bereichen durch Flir Nexus, ein proprietäres Kommunikationsprotokoll, das dabei hilft, die Lücke zwischen Überwachungskameras mit sichtbarem Spektrum, Radargeräten und ihren Überwachungssystemen zu schließen. Nexus ermöglicht eine nahtlose Koordination, um eine kontinuierliche Verfolgung zu gewährleisten – über das Sichtfeld eines einzelnen Geräts hinaus.

Cybersicher und NDAA-konform

Die Sicherung Ihrer Daten ist für uns genauso wichtig wie die Sicherheit Ihrer Website. Flir-Sicherheitskameras sind ideal für Cyber-gehärtete Sicherheitssysteme für kritische Infrastruktur- und Regierungsanwendungen. Die Flir-Entwicklung erfüllt die NDAA-Compliance-Standards, indem Cybersicherheitsüberlegungen in unseren Prozess integriert werden, zusammen mit internen und externen Schwachstellentests, strengen Codeüberprüfungen und strengen IT-Protokollen.

Videoanalyse und -integration

United VMS ist eine leistungsstarke Möglichkeit, die Quasar Premium Bullet AI zu integrieren und zu steuern. UVMS ist intuitiv zu bedienen und auf Ihre Anforderungen skalierbar und unterstützt Analysen und Übergaben von festen Kameras wie den Bullet- bis Flir-Pan-Tilt-Zoom-Kameras.

Compare Models

Quasar™ CB-6505-11-IA

Quasar™ CB-6505-11-IA

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • Varifocal 2.8–8 mm lens, 106°–38° HFOV
  • Distance: 60 m (200 ft.)
Produkt anzeigen
Quasar™ CB-6505-21-IA

Quasar™ CB-6505-21-IA

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • Varifocal 8–20 mm lens, 36°–15° HFOV
  • Distance: 60 m (200 ft.)
Produkt anzeigen
Quasar™ CB-6508-11-IA

Quasar™ CB-6508-11-IA

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • Varifocal 4–9 mm lens, 117°–50.8° HFOV
  • Distance: 80 m (260 ft.)
Produkt anzeigen
Quasar™ CB-6508-21-IA

Quasar™ CB-6508-21-IA

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • Varifocal 9–20 mm lens, 50°–22.3° HFOV
  • Distance: 80 m (260 ft.)
Produkt anzeigen