Mini-Dome Cameras

Ariel CM-Series

Ariel CM-Series Mini-Dome cameras are the economical solution to security at critical infrastructure and commercial locations. With 5 MP and 4K visual-spectrum resolutions, IR illumination, and Shutter Wide Dynamic Range, CM-Series cameras can handle the most challenging motion and lighting conditions. Thanks to the simplified web interface, CM-Series cameras are easy to set up and begin streaming, improving efficiency and reducing total cost of ownership.

Whether the goal is to monitor entrances and hallways or to provide broad coverage of parking lots and open spaces, Ariel CM security cameras provide comprehensive visual surveillance that can blend seamlessly with indoor and outdoor aesthetics.
Dome security cameras that combine high-resolution, detailed video with pan-tilt capabilities and AI-driven video analytics are the whole package—ensuring full visibility across the target zone for enhanced perimeter protection.
Improving security shouldn't cause frustrations. Ariel CM-Series cameras offer a range of wall mounts for easy installation and a user-friendly web interface that's quick to learn.
Product showcase image

Cybersicher und NDAA-konform

Die Sicherung Ihrer Daten ist für uns genauso wichtig wie die Sicherheit Ihrer Website. Flir-Sicherheitskameras sind ideal für Cyber-gehärtete Sicherheitssysteme für kritische Infrastruktur- und Regierungsanwendungen. Die Flir-Entwicklung erfüllt die NDAA-Compliance-Standards, indem Cybersicherheitsüberlegungen in unseren Prozess integriert werden, zusammen mit internen und externen Schwachstellentests, strengen Codeüberprüfungen und strengen IT-Protokollen.

Videoanalyse und -integration

United VMS ist eine leistungsstarke Möglichkeit, die Ariel CM-Series zu integrieren und zu steuern. UVMS ist intuitiv zu bedienen und auf Ihre Anforderungen skalierbar und unterstützt Analysen und Übergaben von festen Kameras wie den Bullet- bis Flir-Pan-Tilt-Zoom-Kameras.

Compare Models

Ariel™ CM-3505-11-I

Ariel™ CM-3505-11-I

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • 256 MB memory (on chip)
  • Varifocal lens 2.7–13.5 mm, 101.0° ~ 30.4° HFOV
Produkt anzeigen
Ariel™ CM-3508-11-I

Ariel™ CM-3508-11-I

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • 1 GB DDR3 memory
  • Varifocal 4–10 mm lens, 110.4° ~ 45.0° HFOV
Produkt anzeigen