Gaswarnkameras für eine sicherere, sauberere Zukunft


Der Druck ist eingeschaltet. Mit der EU-Methanverordnung (2024/1787) werden Energieproduzenten in ganz Europa verstärkt auf die Erkennung und Reparatur von Methanleckagen in ihren Betrieben untersucht. Das Ziel? Um die Vermeidung einer vermeidbaren Freisetzung von Methan in die Atmosphäre zu gewährleisten und die Emissionen in der gesamten Lieferkette für fossile Brennstoffe sowohl innerhalb der EU als auch weltweit zu senken.
Wir bei FLIR helfen Ihnen dabei, diese sich entwickelnden Standards sicher, effizient und mit Zuversicht zu erfüllen, und zwar mit unseren fortschrittlichen optischen Gasbildgebungskameras (OGI) der G-Serie: FLIR Gx320, G620 und Gx620.
Die FLIR G-Serie wurde entwickelt, um die Erkennung von Gasleckagen schneller, sicherer und genauer als je zuvor zu machen. Ob Sie eine Raffinerie, Offshore-Plattform oder Gasverarbeitungsanlage überwachen, diese gekühlten OGI-Kameras bieten eine präzise Erkennung von Methan, Kohlenwasserstoffen und über 400 flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs).

Gaserkennung findet nicht unter perfekten Laborbedingungen statt; sie findet in rauen, potenziell gefährlichen Umgebungen statt. Deshalb wurde die G-Serie mit Blick auf Haltbarkeit und Flexibilität entwickelt:
Die neue Methanverordnung verlangt mehr als nur Nachweis; sie erfordert Beweise. Die Kameras der FLIR G-Serie wurden entwickelt, um die Dokumentation zu rationalisieren und Compliance-Workflows zu vereinfachen.
Die OGI-Kameras der FLIR G-Serie sind nicht nur Werkzeuge, sie sind eine Komplettlösung zur Bekämpfung von Methanemissionen und unterstützen gleichzeitig Ihre Compliance-Ziele, verbessern die Betriebssicherheit und vermeiden behördliche Strafen.
Erfahren Sie, wie FLIR Gx320, G620 oder Gx620 Ihr Gaswarnprogramm verändern können.
Buchen Sie noch heute eine Vorführung