Sieben Dinge, auf die Sie bei einer akustischen Bildgebungskamera achten sollten


Druckluftlecks, Vakuumsystemlecks, elektrische Teilentladung, dies sind teure Systemprobleme, die zu ungeplanten Ausfällen, Produktivitätsreduzierung, Stromverbrauch und negativen Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit führen können. Die Ultraschallbildgebung mit einer akustischen Kamera kann solche Geräteprobleme als Teil eines vollständigen Plans für den Anlagenbetrieb auf einfache Weise und wirksam erkennen. Akustische Bildgebung ermöglicht es Fachleuten in der Regel, ihre Inspektionen zehnmal schneller abzuschließen als mit herkömmlichen Methoden.
Worauf sollten Sie also achten, wenn Sie eine akustische Bildgebungskamera auswählen? Hier sind sieben Dinge, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie Ihre Kaufentscheidung treffen.
Für den sicheren Betrieb eines Handgeräts ist es unerlässlich, dass das Scannen mit einer Hand durchgeführt wird, damit die andere Hand zum Festhalten am Geländer oder zum Justieren von Sicherheitsausrüstung wie Schutzhelmen oder Brillen zur Verfügung zu steht. Eine freie Hand sorgt außerdem für eine einfache Dokumentation über den Touchscreen, um eine genaue Identifizierung der Ziele und eine schnelle Berichterstattung zu gewährleisten.

Die Quantifizierung von Druckluftlecks, einschließlich der geschätzten Leckkosten, hilft Wartungsabteilungen, Reparaturen zu priorisieren, und erleichtert es Wartungsmanagern, die Auswirkungen ihres Teams auf das Geschäftsergebnis eines Unternehmens zu belegen.
Probleme bei der Teilentladung können für neue Inspektoren mit herkömmlichen Techniken schwierig zu diagnostizieren sein, was zu Unsicherheit oder mangelnden Korrekturmaßnahmen führt. Akustische Bildgeber, die nicht nur Probleme mit der Teilentladung lokalisieren, sondern auch nach Typ klassifizieren, den Schweregrad des Problems bewerten und eine klare Vorgehensweise zur Korrektur bieten, beseitigen diese Unsicherheit und ermöglichen es Wartungsmanagern, schnelle, effektive Entscheidungen zu treffen, um die Wartungskosten zu senken oder sogar katastrophale Geräteausfälle zu vermeiden.
Die Softwareanforderungen variieren. Einige Benutzer bevorzugen eine möglichst weitgehende Integration in das Tool, während andere möchten, dass die Analyse und Berichterstattung einfach, kostenlos und ohne Computerinstallation ablaufen. Noch mehr Benutzer brauchen vor Ort eine Software, die aufgrund restriktiver IT-Richtlinien keine Verbindung zu einem Drittanbieter von Cloud-Diensten herstellen darf.
Ein weiterer Faktor kann der Wunsch sein, Ihre Ultraschallbildgebungs- und Thermographieinspektion in einem Softwarepaket, einem Bericht oder vielleicht sogar auf derselben Seite zu kombinieren, damit Sie ein Problem direkt auf zweierlei Weise vergleichen können.
Unabhängig von Ihrer Situation ist es wichtig, ein System zu wählen, das die richtigen Anforderungen für Ihr Unternehmen erfüllt und mit Ihnen wächst, wenn Ihr prädiktives Wartungsprogramm ausgereifter wird. Die FLIR Si124 stellt all diese Optionen zur Verfügung.
Bei der Suche nach immer leiseren Geräuschen ist „mehr“ auch besser. Akustische Bildgebungskameras können Dutzende von mikroelektrisch-mechanischen Systemmikrofonen (MEMS) einsetzen, mit denen sie den Schall aufnehmen und charakterisieren. Obwohl diese MEMS klein und sehr stabil sind und wenig Strom verbrauchen, erzeugen sie auch selbst Schall, der die Fähigkeit des einzelnen Mikrofons beeinträchtigt, sehr leise Geräusche zu erfassen. Die leistungssteigernde Lösung besteht darin, die Anzahl der verwendeten Mikrofone zu erhöhen. Eine einfache Verdoppelung der Anzahl der Mikrofone verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis so weit, dass drei Dezibel an unerwünschten Geräuschen entfernt werden.
Betrachten Sie dieses Beispiel. Ein Mikrofon kann genügend Eigengeräusche erzeugen, um es dem System unmöglich zu machen, ein Druckluftleck zu erfassen, das ein 16,5-kHz-Signal erzeugt.

Eine akustische Kamera mit 32 Mikrofonen würde dieses Leck erkennen, aber das Signal-Rausch-Verhältnis ist immer noch zu schlecht, um etwas sehr Leises zu hören.

Im Gegensatz dazu kann eine Kamera mit 124 Mikrofonen sowohl die 16,5-kHz-Leckage als auch eine 18,5-kHz-Leckage erfassen, wodurch diese leichter erkannt, lokalisiert und quantifiziert werden können.

Eines der ersten Merkmale, die auf einem Datenblatt für die akustische Kamera aufgeführt sind, ist der Frequenzbereich der Kamera. Sie denken vielleicht, Sie benötigten die größtmögliche Reichweite, um die größte Bandbreite an Geräuschen aufzunehmen. In Wirklichkeit liegt der effektivste Frequenzbereich für die Erkennung von Ultraschallwellen, die durch Druckluftlecks oder Teilentladung erzeugt werden, aus mehreren Gründen zwischen 20 kHz und 30 kHz.
Druckluft- oder Gaslecks im Bereich zwischen 20 kHz und 30 kHz lassen sich nämlich leichter von den Hintergrundgeräuschen einer Fabrik unterscheiden. Die Amplitude des Maschinenrauschens erreicht in der Regel einen Spitzenwert von unter 10 kHz und tendiert bei 60 kHz gegen null, während die meisten Lecks einen Spitzenwert zwischen 20 kHz und 30 kHz aufweisen. Da es im Vergleich zu höheren Frequenzen einen größeren Unterschied zwischen dem Leckrauschen und dem Hintergrundrauschen zwischen 20 kHz und 30 kHz gibt, ist es einfacher, das Luftleck in diesem Frequenzbereich zu erkennen.

Sowohl das Druckluft- als auch das Maschinenrauschen folgen dem gleichen Abwärtsamplituden-Trend im Frequenzbereich von 30 kHz bis 60 kHz, wodurch es schwierig ist, zwischen ihnen zu unterscheiden. Daher ist die Arbeit im Bereich von 20 kHz und 30 kHz effektiver.
Auch für Benutzer, die nach Leckagen oder Teilentladungen aus der Ferne suchen, ist der Bereich von 10 kHz bis 30 kHz optimal. Denn höherfrequente Wellen werden von der Luft absorbiert und reisen somit kürzere Strecken. Um Leckagen in großer Entfernung oder Teilentladungen von Hochspannungsgeräten im Freien zu erkennen, muss Ihre Kamera auf Geräusche mit geringerer Frequenz und größerer Reichweite eingestellt sein.
Geräusche mit höherer Frequenz von bis zu 65 kHz sind ideal für die Erkennung von Problemen, die in engen Abständen überprüft werden können, etwa einige Druckluft-, Druckgas- oder Vakuumlecks. Ihre akustische Kamera sollte in der Lage sein, das für die auszuführende Aufgabe am besten geeignete Frequenzspektrum zu nutzen.

Kurven, die die relative Lautstärkeänderung mit dem Abstand für verschiedene Ultraschallfrequenzen zeigen
Alte Ultraschalltechnologie erkennt Probleme über den Frequenzabgleich, aber es gibt eine andere, effektivere Technologie, die die aktuellen Fortschritte in den Bereichen Rechenleistung und maschinelles Lernen nutzt. Die FLIR Si124 nutzt maschinelles Lernen, um die Eigenschaften von anderen Geräuschen als Frequenzen in ähnlicher Weise zu unterscheiden, ähnlich wie auch Sie zwischen den Geräuschen unterscheiden können, die von zwei verschiedenen Musikinstrumenten erzeugt werden, die dieselbe Note (d. h. Frequenz) abspielen. Bei der Si124 lässt sich leicht zwischen einem Luftleck und einem Hintergrundgeräusch der Maschine unterscheiden, da diese beiden Quellen im Vergleich zu einer Harmonika so unterschiedlich klingen wie eine Glocke.
Darüber hinaus erleichtert maschinelles Lernen die Bedienung des Tools für die Teilentladungsanalyse erheblich. Experten für die Erkennung von Ultraschallfehlern haben die Daten „markiert“ und bieten Informationen zur Schwere des Problems und geeignete Korrekturmaßnahmen. Infolgedessen profitieren Sie von deren Expertenwissen, ohne dass Sie sich tagelang ausbilden und Hunderte von Stunden üben müssen. Dies ähnelt in vielerlei Hinsicht den Sprachübersetzungs-Apps auf Ihrem Smartphone, die Text für Sie übersetzen, ohne dass Sie Jahre damit verbringen müssen, eine neue Sprache zu lernen.

Anwender von professionellen Tools haben immer einen Ersatzakku im Ladegerät, weil man ja nie weiß, wann eine Problembehebung erforderlich ist. Ihr akustisches Bildgebungs-Tool sollte in der Lage sein, Batterien vor Ort einfach auszutauschen, damit Sie gleichzeitig laden und arbeiten können.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mehr über akustische Bildgebungskameras zu erfahren. Wir hoffen, dass Sie sich an FLIR wenden werden, um eine Demonstration dieses leistungsstarken und zugleich einfach zu bedienenden Tools anzufordern. Ob Sie sie für Leckstellen und die Quantifizierung bzw. die Lokalisierung von Teilentladungen und Analyse verwenden möchten – wir wissen, dass Sie von der Si124 sehr beeindruckt sein werden.