Schall sichtbar machen mit der FLIR Si124: einer Schallbildkamera

Sie wissen bereits, dass Sie Schall sichtbar machen können, aber wussten Sie auch, dass Sie kein Akustikingenieur sein müssen, um ihn zu verstehen? Die industrielle Schallbildkamera FLIR Si124 erzeugt ein präzises Schallbild, das in Echtzeit auf ein Digitalkamerabild gelegt wird. Die gemischte visuelle und akustische Abbildung wird live auf dem Bildschirm angezeigt und zeigt visuell Ultraschallinformationen, sodass der Benutzer die Schallquelle genau lokalisieren kann.

Die akustische Bildgebung wird vor allem für zwei Zwecke verwendet: zur Erkennung von Luftlecks und zur Lokalisierung von Teilentladungen aus Hochspannungssystemen. Mithilfe der Schallbildgebung mit 124 integrierten Mikrofonen können Fachleute mit der FLIR Si124 Leckagen und Teilentladungen bis zu 10-mal schneller erkennen als mit herkömmlichen Methoden.

Erkennung von Druckluftlecks

Druckluft ist in Fabriken jeder Art die teuerste Energiequelle, aber bis zu ein Drittel dieser Druckluft geht durch Leckagen und Ineffizienz verloren. Das menschliche Ohr kann in leiser Umgebung ein Luftleck manchmal hören. In einer typischen industriellen Umgebung ist das wegen der lauten Hintergrundgeräusche jedoch nicht möglich, selbst wenn es sich um größere Leckagen handelt. Glücklicherweise filtert die Si124 industrielle Hintergrundgeräusche heraus. So können Profis den Schall auch in lauten Umgebungen „sichtbar machen“.

Si124-Acstc-02-0220.jpg

Teilentladungen in Hochspannungssystemen

Bei elektrischen Anlagen kann eine Teilentladung zu Geräteausfällen und außerplanmäßigen Ausfallzeiten führen. Mit der Si124 können Profis Probleme aus bis zu 130 Metern Entfernung sicher erkennen und Entlademuster analysieren. Die Kamera unterscheidet zwischen drei Typen von Teilentladungen, darunter Oberflächenentladungen, schwimmende Entladungen und Entladungen in die Luft. Wenn man die Art und Schwere der Entladung kennt, kann die Einrichtung Wartungsarbeiten einplanen und so Ausfälle und Ausfallzeiten auf ein Mindestmaß reduzieren.

Si124-Acstc-10-0220.jpg

Was die Si124 noch von anderen Schallbildkameras unterscheidet, ist unsere Software. Mithilfe des kostenlosen Cloudservice FLIR Acoustic Camera Viewer werden die aufgenommenen Bilder schnell über WLAN hochgeladen und umgehend analysiert. So erhält der Benutzer detaillierte Informationen z. B. zum Ausmaß und zu den Energiekosten eines Druckluftlecks und eine Bewertung der Schwere und Angaben zu den erforderlichen Gegenmaßnahmen. Zusätzlich besticht diese Kamera durch ihre 8 GB Speicherplatz und die drahtlose Datenübertragung, sodass Fotos und Daten einfach und effizient übertragen werden können.

Auch die Desktop-Software FLIR Thermal Studio kann ebenso wie der Cloud Viewer verwendet werden, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Wärmebilder und Schallbilder in denselben Bericht aufgenommen werden können. Diese Doppelfunktion erlaubt bessere Wartungsentscheidungen und spart Zeit und Kosten beim Erlernen mehrerer Softwareplattformen.

Für die Si124 ist nur ein Mindestmaß an Schulung erforderlich, und sie kann einhändig verwendet werden. Fachleute, die die FLIR Si124 bei der regelmäßigen Routinewartung einsetzen, können Probleme schnell erkennen, damit Versorger die Stromversorgung und ihre Produktionsabläufe störungsfrei aufrechterhalten können. Weitere Informationen erhalten Sie unter FLIR.com/Si124.

Zugehörige Artikel

Anwendungsbericht

Teilentladungen schnell lokalisieren, mit einer Ultraschallkamera zur Leckerkennung

Read more
Technische Mitteilung

Sieben Dinge, auf die Sie bei einer akustischen Bildgebungskamera achten sollten

Read more
Back to top