Von der Hitze zur Gefahr: Warum Forstöfen und Biomassetrockner frühzeitige Brandmeldesysteme benötigen

Es ist kein Geheimnis, dass die Herstellung von Waldprodukten von Öfen und Trocknern abhängt, um Holz für den Markt vorzubereiten.

Diese kritischen Prozesse entfernen Feuchtigkeit, stabilisieren Holz und verbessern die Produktqualität, um Ihre Anlagen vor dem Versand zu optimieren. Die Art von Öfen und Trocknern schafft jedoch auch eine der feueranfälligsten Umgebungen im Forstsektor.

Verzweifeln Sie die Daten nicht: Jedes Jahr gehen Milliarden an Industriebränden verloren

Jüngste Daten zeigen, wie kostspielig Brandrisiken in Forstanlagen geworden sind. Im vergangenen Jahr wurden in den USA mehr als 38.000 Brände in Industrie- oder Fertigungsanlagen verübt. Laut den globalen Risikoberatern TÜV SÜD verursachte dies rund 1,2 Milliarden US-Dollar an Schäden, wobei ein erheblicher Prozentsatz aus Herstellungsprozessen mit hoher Hitze, wie Trocknungs- und Ofenbetrieb, stammt.

Brände, die ihren Ursprung in Brennöfen und Trocknern haben, werden von Natur aus häufig in breitere Forstfeuerstatistiken subsumiert, was die Rolle industrieller Prozesse beim Gesamtrisiko verschleiert. Wir können jedoch einen Teil des Ausmaßes dieser wärmebedingten Gefahr ableiten.

Eine aktuelle NFPA-Zusammenfassung zeigt, dass die US-amerikanischen Feuerwehren von 2017 bis 2021 auf durchschnittlich 36.784 Brände pro Jahr in Industrie- oder Produktionsstätten reagierten, was zu einem direkten Sachschaden von über 1,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr führte. Viele dieser Brände entstehen in der Holzverarbeitung, einschließlich Bereichen mit Öfen, Trocknern und Exposition gegenüber brennbarem Staub.

Im Jahr 2023 reagierten die US-amerikanischen Feuerwehren auf etwa 110.000 Brände im Nichtwohngebäude, was zu Sachschäden in Höhe von 3,16 Milliarden US-Dollar führte; eine Zahl, die Brände in Produktionsstätten und Holzverarbeitungsstätten umfasst, an denen Gefahren durch Ofen und Trockner bestehen.

Offensichtlich kann die Natur von Forstöfen und Trocknern die angeborenen Brandrisiken an solchen Standorten verstärken. Sie setzen Holz anhaltenden, erhöhten Temperaturen aus, während das Vorhandensein von feinem brennbarem Staub, Harzablagerungen und hoher Luftfeuchtigkeit eine wahre Zinderbox erzeugt, die sich bei kleinstem Funken entzünden kann. Selbst ein kleiner Hotspot kann schnell zu einem Großbrand eskalieren, was zu verheerenden Bestandsverlusten, Produktionsausfallzeiten und kostspieligen Reparaturen führt.

Sehen Sie die versteckte Bedrohung in Brennöfen und Trocknern vorbei

Herkömmliche Überwachungsmethoden wie regelmäßige, manuelle Inspektionen und Temperaturmessungen sind in solchen Umgebungen mit hohem Einsatz einfach nicht effektiv. Sie können leicht subtile Frühwarnzeichen verpassen, sodass sich interne Hotspots unbemerkt hinter Ofenwänden oder in Rohrleitungen entwickeln können, bei denen hohe Feuchtigkeit und Sauerstoffgehalte stark variieren. Diese verdeckten Taschen können stunden- oder tagelang schwelen, wenn sie ununterbrochen bleiben, bevor sie in Flammen brechen.

Die Early Fire Detection (EFD)-Technologie von FLIR bietet eine kontinuierliche, berührungslose thermische Überwachung, die speziell für diese anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Die robusten, hochauflösenden Thermokameras von FLIR erkennen Temperaturanomalien, bevor sie gefährliche Werte erreichen, weit bevor Rauch oder Flammen auftreten.

Zu den wichtigsten Geräten für die Brandfrüherkennung in Biomasseöfen und Trocknern gehören:

A500f-A700F-3qtrFrtLft-01.png

FLIR A700f Erweiterter Smart-Sensor

Diese Kamera wurde für extreme industrielle Heizzonen entwickelt und bietet kontinuierliche Wärmebildgebung mit programmierbaren Alarmen, die in vorhandene SCADA- oder Brandbekämpfungssysteme integriert werden können.
A500-EST-3qtrFrtLft.png

Baureihe FLIR A400/A500

Diese Kameras sind vielseitig und kompakt und eignen sich perfekt für die Installation in Trocknergehäusen oder in der Nähe von Förderbändern, an denen das Zündrisiko hoch ist.
ax8.png

FLIR AX8

Durch die Kombination aus thermischer und sichtbarer Bildgebung bietet es Echtzeit-Temperaturabbildung und visuelle Überprüfung, wodurch Fehlalarme durch Dampf oder Staub reduziert werden.

fh-series-r_kleiner.png

FLIR FH Serie R

Eine robuste, fest installierte Multispektralkamera, die für raue Außenumgebungen wie Forstwirtschaft entwickelt wurde und thermische und sichtbare 4K-Bildgebung kombiniert, um Brandrisiken frühzeitig zu erkennen, Hot Spots sofort über VMS zu überprüfen und Fehlalarme durch Fahrzeugabgase zu reduzieren. Dies macht sie ideal für die kontinuierliche, zuverlässige Branderkennung in entfernten Bereichen mit hohem Risiko.

Reale Auswirkungen: Verhindern von Verlusten, bevor sie beginnen

Holzofen_1276132686.jpg

In Biomasseaufbereitungs- und Abfallanlagen haben Wärmebildgebungssysteme von FLIR die Erkennung versteckter Hotspots vor der vollständigen Zündung ermöglicht und so erhebliche Verluste im großen Maßstab verhindert.

Das Abfallüberwachungssystem von TAV Ludwigslust erlebte beispielsweise keine schweren Brandereignisse, nachdem es ein umfassendes EFD-System von FLIR bereitgestellt hatte. Im Vergleich zu einem früheren kostspieligen Brandvorfall im Jahr 2014, der eine externe Brandbekämpfung erforderte und nach eigenem Eingeständnis bis zu 5 Mio. € an Verlusten hätte kosten können.

In ähnlicher Weise überwachen in Holzproduktumgebungen über Viper Imaging integrierte FLIR-Systeme kontinuierlich Temperaturanomalien und geben Bedienern die Zeit, zu entlüften, zu reinigen oder abzuschalten, bevor es zu einer Brandeskalation kommt

Neben dem Schutz physischer Vermögenswerte hilft die frühzeitige Branderkennung den Werken natürlich, immer strengere Versicherungs- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Es unterstützt nachhaltige Forstziele, indem es Umweltschäden durch versehentliche Brände minimiert.

Entwickelt, um den rauen Umgebungen der Forstwirtschaft standzuhalten

FLIR EFD Kameras sind für die anspruchsvollen Bedingungen von Brennöfen und Trocknern ausgelegt. Sie halten extremen Staub-, Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen stand und liefern gleichzeitig konsistente, hochpräzise Wärmedaten. Wichtig ist, dass Onboard-Analysen Fehlalarme reduzieren, die Aufmerksamkeit auf reale Bedrohungen richten und die Bediener befreien, sich auf die Produktion zu konzentrieren.

Verzögerungen verursachen Ausfallzeiten und Schäden

Jede Minute zählt, wenn das Brandrisiko in einem Biomasseofen oder Trockner eskaliert. Selbst die kleinste Zündung kann eine Anlage schnell umschließen, was zu tage- oder wochenlangen Ausfallzeiten führt, da die Crews Schwierigkeiten haben, die Brandung und ihre nachfolgenden Schäden einzudämmen. Die Kosten für Produktionsausfälle, Notfallmaßnahmen, Geräteaustausch und Umweltreinigung können leicht Millionen erreichen, wie TAV Ludwigslust belegt.

Die thermische Brandfrüherkennung bietet eine frühestmögliche Warnung, die es den Betreibern ermöglicht, entschlossen zu handeln und ihr Geschäft zu schützen.

Frühe Maßnahme verhindert Vermögensverlust

In einer Branche, in der Wärme unerlässlich ist, aber Feuer der Feind ist, bieten die Frühbranderkennungslösungen von FLIR die wachsamen Augenbediener und Standortbesitzer, die für eine umfassende Sicherheit erforderlich sind. Warten Sie nicht, bis sich eine Katastrophe in Ihrem Ofen entfaltet; schützen Sie jetzt Ihre Trockner.

Füllen Sie das Formular aus, um noch heute einen FLIR-Experten für die Brandfrüherkennung zu kontaktieren und maßgeschneiderte Lösungen zu erkunden, die Ihren Forstbetrieb sicher und reibungslos betreiben.

Back to top