THERMISCHE ÜBERWACHUNG BETRIEBSKRITISCHER ANLAGEN

DIE HERAUSFORDERUNG DES KUNDEN

Mit steigendem Bedarf bei der Energieerzeugung und Großserienfertigung steigen auch die Kosten für ungeplante Produktionsausfälle. Prozesskritische Anlagen müssen regelmäßig auf frühe Anzeichen von Problemen überprüft werden. Dadurch lassen sich geeignete Maßnahmen treffen, welche Ausfälle vermeiden und geplante Abschaltungen zur Instandhaltungszeiten ermöglichen.

 
LESEN SIE UNTEN WEITER ODER LADEN SIE DAS PDF HERUNTER

JETZT DOWNLOADEN

DIE LÖSUNG

Thermische Informationen einer Infrarotkamera können die erforderlichen Daten liefern, um erhöhten Verschleiß zu verstehen und Vorhersagen zum Lebenszeitende von Anlagenteilen zu treffen. Dadurch lässt sich ihr Austausch rechtzeitig planen. Dies ist möglich, weil fest installierte Automatisierungskameras, wie FLIR sie herstellt, geringfügige Veränderungen an Anlagenkomponenten mit einer Empfindlichkeit von bis zu 30 mK erkennen können. Dank dieser starken Wärmebildgebungs-Performance lassen sich kleinste Veränderungen beim Betrieb von Komponenten sichtbar machen, welche sich oftmals als Temperaturänderungen äußern, bevor weitere Anzeichen wie eine nachlassende Funktion, starker Verschleiß oder gar ein Ausfall auftreten. Zudem bieten FLIR-Wärmebild-Automatisierungslösungen die Möglichkeit, Temperaturprofile- und Trends von prozesskritischen Anlagen in Echtzeit zu übermitteln oder diese als Verlaufsdaten aufzuzeichnen. Sie lassen sich mit verschiedenen Arten der Alarmierung zur Signalisierung bevorstehender Ausfälle ausstatten. Dabei lassen sie sich nahtlos mit bestehenden und neuen Kontrollprozessen verknüpfen, um bei Bedarf sofort Maßnahmen zur Problemeindämmung und -behebung einzuleiten. Die langlebigen und erschwinglichen FLIR-Wärmebild-Automatisierungslösungen können sich schon nach nur einem einzigen verhinderten ungeplanten Ausfall mehr als bezahlt machen.

AX8 and A615.pngFLIR AX8TM Wärmebildkamera zur kontinuierlichen Überwachung und Sicherheitsüberwachung und FLIR A615TM Wärmebildkamera zur industriellen Bildverarbeitung

 

image3pd1f.png

Pumpensysteme

 

DIE TECHNOLOGIE

FLIR bietet eine Reihe von fest installierten intelligenten Wärmebildkameras mit integrierter Software zur Analyse und Alarmauslösung an. Überwachen Sie Anlagen, indem Sie innerhalb des Messfelds mithilfe eines benutzerfreundlichen webbasierten Konfigurationsfensters bis zu zehn Zielbereiche mit Messfunktionen wie Punkten, Rechtecken oder individuell umrissenen Bereichen konfigurieren. Legen Sie die Bedingungen für die Alarmparameter und deren Reaktion fest. Unverfälschte Daten werden wahlweise mit einer Auflösung von 320 × 240 oder 640 × 480 Pixeln wiederholt und zuverlässig von den Wärmebild-Detektor-Arrays innerhalb von Temperaturbereichen von -40 °C bis 2.000 °C und einer Messgenauigkeit von bis zu ±2 °C erzeugt. Mit Standard-Kommunikationsprotokollen wie RTSP, MQTT, RESTful API, MODBUS TCP u. Master, Ethernet IP und FTP lassen sich die intelligenten FLIR-Kameras in viele verschiedene Kontrollprozesse integrieren. Die intelligenten FLIR-Wärmebildkameras lassen sich individuell für Ihre Anwendung konfigurieren: Wählen Sie den manuellen oder automatischen Fokus, oder wechseln Sie das Objektiv, wenn Sie das Sichtfeld ändern müssen. Dank ihrer einzigartigen Fähigkeit zur Ausgabe komprimierter radiometrischer Daten verhindern diese Kameras die Überlastung von Prozessoren. Außerdem werten Sie Ihr System auf, indem sie eine integrierte Digitalkamera und LEDs mit der Infrarotkamera kombinieren.

A700 and A310.png

FLIR A400/A700™ Intelligente Wärmebildsensor-Kamera and FLIR A310 IR IR-Temperatursensoren für die Überwachung wichtiger Betriebsmittel

 

hvac_celsius.png

HLK-Systeme

 

Weitere Informationen zur Zustandsüberwachung finden Sie unter: FLIR.com/instruments/condition-monitoring/

Back to top