Im Blickpunkt: Überwachung betriebskritischer Behältnisse

AUTOMATISIERTE UND KONTINUIERLICHE ÜBERWACHUNG MIT WÄRMEBILDTECHNIK

Betriebskritische Behältnisse können Innentemperaturen von mehr als 500 °C erreichen und müssen während des Prozesses stabil gehalten werden. Wenn die Temperaturen nicht kontrolliert werden, könnte es durch die zunehmende Erwärmung zu einer gefährlichen Explosion kommen. Die Behältnisdaten werden aufgezeichnet und kontrolliert, um sicherzustellen, dass die Außenhaut – häufig aus Eisen – sich nicht erwärmt und nicht verformt. Die Wärmebildtechnik ist eine ideale Methode zur kontinuierlichen Überwachung betriebskritischer Behältnisse mit dem Ziel Probleme zu erkennen, bevor es zu Ausfällen kommt. Die FLIR Technologie liefert ein vollständiges Bild von potenziellen Problemen sowie von den Bereichen zwischen den Thermoelementen, die häufig unbeachtet bleiben. 

LADEN SIE DIE ANWENDUNGSGESCHICHTE HERUNTER

Back to top