Im Blickpunkt: Inspektion von brennenden Hochöfen

OFENROHRMETALL-TEMPERATUREN DURCH EINE GASFLAMME MIT WÄRMEBILDTECHNIK MESSEN  

Die Rohre an einem Feuerraum können überhitzen und brechen, was ein unkontrolliertes Feuer und andere Kollateralschäden bewirken kann. Eine Beschädigung feuerfester Materialien und eine nicht ordnungsgemäße Brennerausrichtung können zu Überhitzung und Versagen führen, was – besonders in der Nähe von Inspektionsanschlüssen und Leitern – Ausfallzeiten und persönliche Sicherheitsprobleme zur Folge hat. Aus diesem Grund ist es entscheidend, den Zustand des externen Stahlfeuerraums, von Rohren und Halterungen über eine Ofeninspektionskamera mit Wärmebildfunktionen routinemäßig zu prüfen und zu beurteilen. Mit dieser Art von Kamera können Inspektoren durch die Gasflammen hindurchsehen und herausfinden, ob eine örtliche interne Verkokung stattfindet oder ob es sich um externe Abschuppungen handelt. 

LADEN SIE DAS ANWENDUNGSBEISPIEL HERUNTER

Back to top