Ein genauerer Blick auf die FLIR Scion®-Wärmemonokular-Serie


Die FLIR Scion® OTM und PTM sehen zwar ähnlich aus, doch das täuscht: Jedes Gerät ist für eine einzigartige Umgebung und unterschiedliche Benutzeranforderungen konzipiert.
Die neu auf den Markt gebrachte Scion PTM (Professional Thermal Monocular) ist ein leistungsfähiges Wärmebild-Überwachungsgerät für Strafverfolgungsbehörden, das eine ständige Überwachung von Bedrohungen und Teammitgliedern bei schlechten Sichtverhältnissen ermöglicht. Durch die Integration mit der TruWITNESS™-Plattform von FLIR wird die Scion PTM mit anderen städtischen intelligenten Sensoren verknüpft, so dass die Sicherheitsbehörden in Echtzeit zentralisierte Informationen erhalten.
Die Scion OTM (Outdoor Thermal Monocular) ist ein Hightech-Gerät, das für Outdoor-Abenteurer entwickelt wurde. Es ist robust und für die anspruchsvollsten Umgebungen gebaut, um Tiere und andere interessante Objekte bei schlechten Sichtverhältnissen schnell zu erkennen. Ein integrierter microSD-Kartensteckplatz bietet genügend Speicherplatz, um jede Begegnung mit Wildtieren in hochwertigen Wärmebildaufnahmen festzuhalten und später noch einmal zu betrachten.
Beide Scion-Monokulare basieren auf dem leistungsstarken Boson™-Kern von FLIR und sind mit Auflösungen von 640 und 320 Pixeln sowie mit 9- und 60-Hz-Modellen erhältlich.
Erfahren Sie hier mehr über Scion OTM und mehr über Scion PTM.