5 unverzichtbare Werkzeuge für den Elektroinstallateur

Auftragnehmer im Elektrobereich wissen es zu schätzen, das richtige Instrument für ihre Tätigkeit zur Verfügung zu haben. Die richtige Ausrüstung kann den Unterschied ausmachen, ob die Suche nach dem Problem minuten- oder stundenlang dauert oder ob das Problem überhaupt nicht gefunden wird. Ob beim Scannen von Leistungsschaltern oder beim Diagnostizieren von Stromkreisen: Es ist wichtig, nichts unversucht zu lassen und Ihren Kunden die Gewissheit zu geben, dass ihr Zuhause oder Gebäude sicher ist und mit höchster elektrischer Effizienz arbeitet. Hier sind 5 der Werkzeuge, die jeder Elektroinstallateur bei der Arbeit bei sich haben sollte.

Wärmebildkamera

Eine Wärmebildkamera kann elektrische Inspektionen erheblich beschleunigen, indem sie in elektrischen Systemen Hot Spots, die auf ein potenzielles Problem hinweisen, schnell erkennt. Ein praktisches Werkzeug für Elektriker ist die tragbare FLIR C5 im Taschenformat, die das Erkennen versteckter Probleme dank einer Wärmebildkamera mit 160 × 120 Pixeln, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), einer visuellen 5-Megapixel-Kamera und einer LED-Taschenlampe erleichtert. Eine weitere großartige Option ist die FLIR TG165-X, die im Formfaktor einer herkömmlichen Temperaturmesspistole erhältlich ist, jedoch vollständige Wärmebildfunktionen mit MSX-Bildverbesserung und einem Fadenkreuz-Laser bietet, damit Sie bei der Messung immer das richtige Bauteil anvisieren.

Wärmebilder können außerdem einen optischen Beweis dafür liefern, dass ein Fehler vorlag und ordnungsgemäß behoben wurde. Die C5 lädt Ihre Bilder direkt hoch und speichert sie in der FLIR Ignite™-Cloud, wo Sie Dateien organisieren, sichern und freigeben können, und die TG165-X verfügt über einen internen Speicher für bis zu 50.000 Bilder.

Professionelle Berichte für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen

Die richtige Bildanalyse- und Berichtssoftware kann Ihr Geschäft erheblich verbessern, da Sie und Ihre Kunden das Problem leichter verstehen und darauf vertrauen können, dass Sie es behoben haben.

Die erweiterte Unterstützung für Analysen und Entscheidungsfindung in FLIR Thermal Studio Pro beinhaltet eine Reihe von Messwerkzeugen, Stapelverarbeitung; die Möglichkeit, Inspektionsrouten vorauszuplanen, sowie benutzerdefinierte Berichtsvorlagen.

Multimeter

Ein Multimeter ist ein unverzichtbares Werkzeug zum Testen, Diagnostizieren und Beheben von Fehlern in elektrischen Schaltkreisen, Komponenten und Geräten. Das Extech EX530A ist ein robustes Industriemultimeter mit TRMS-Echteffektivwert und 11 Funktionen, das sich ideal für den Einsatz im Freien, auf Booten und in jeder anspruchsvollen Industrieumgebung eignet. Es misst AC/DC-Spannung und Strom, Widerstand, Kapazität, elektronische und elektrische Frequenz, Temperatur, 4 bis 20 mA und Einschaltdauer.

Spannungsprüfer

Fachleute, die vor Ort Fehlerbehebungen und Überprüfungen an elektrischen Anlagen durchführen, benötigen einen zuverlässigen Spannungsprüfer. Der FLIR VP50-2 ist ein langlebiger, berührungsloser Spannungsprüfer mit CAT IV-Klassifizierung, der über Licht-, Vibrations- und Piepser-Alarme sowie eine leistungsstarke LED-Taschenlampe verfügt. Mit dem VP50-2 können Sie vor Arbeitsbeginn zuverlässig prüfen, ob ein Wechselstromkreis unter Spannung steht, Spannung an freiliegenden leitenden Teilen oder durch Isolierungen hindurch erkennen, stromführende Leitungen in Schalttafeln, Schaltern und Steckdosen identifizieren oder stromführende Leitungen verfolgen und Stromkreise kartieren.

Stromzange

Ganz gleich, ob Sie als Elektriker in Gewerbe-, Industrie- oder Wohngebäuden arbeiten: Mit FLIR Stromzangen erledigen Sie jeden Auftrag mit höchster Sicherheit und Effizienz. Die FLIR CM94 ist die erste Wahl für Hochstrommessungen an anspruchsvollen Einsatzorten in der Energieversorgung und Industrie. Sie verfügt über einen 2000-A-AC/DC-Bereich, übergroße Backen für übergroße Leiter, Falltestschutz und eine CAT IV-1000-V-Sicherheitsklassifizierung.

Zusätzlich ermöglichen FLIR Strommesszangen mit der infrarotgeführten Messung (Infrared Guided Measurement, IGM) eine schnelle und zuverlässige Lokalisierung von Hot Spots und überlasteten Schaltkreisen aus sicherem Abstand. Die Stromzange FLIR CM276 kombiniert Wärmebildtechnik mit elektrischer Messung zur Inspektion und Fehlerbehebung von elektrischen Systemen, Solarmodulen, Pumpen und Motoren. Durch IGM™ (Infrared Guided Measurement) bietet die CM276 eine zuverlässige Möglichkeit, Hot Spots und überlastete Stromkreise aus sicherer Entfernung zu identifizieren. Die Kompatibilität mit der METERLiNK®-App ermöglicht eine schnelle und effiziente Erfassung von Messwerten, Bildern und Videos zur Analyse, Trenderstellung und Weitergabe.

Wire Tracer

Mit einem Gerät zur Kabelortung und -verfolgung können Sie stromführende und nicht stromführende Leitungen und Kabel in Wänden, Decken, Böden und unter der Erde schnell lokalisieren und verfolgen. Das Extech CLT600 ist ein zuverlässiges, einfach zu bedienendes Werkzeug zum Aufspüren von Stromkabeln, Telekommunikationskabeln und in Gebäuden verlegten Kabeln. Mit der berührungslosen Spannungstechnologie, den Arbeitsleuchten und dem ergonomischen Design können Fachkräfte sicher und effizient versteckte Drähte und Kabel aufspüren.


FLIR bietet eine große Auswahl an Lösungen, um Ihnen bei der Verbesserung der Effizienz, Messgenauigkeit und Sicherheit Ihrer Arbeit behilflich zu sein. Mit den richtigen Inspektionswerkzeugen können Sie problemlos für Sicherheit bei der Arbeit sorgen, den Wert Ihrer Dienstleistungen steigern und Ihren Kunden ein beruhigendes Gefühl geben. Erfahren Sie mehr über FLIR-Lösungen für Elektroinstallateure: https://www.flir.com/instruments/electrical-mechanical/

Zugehörige Artikel

Schrittweise Anleitung

Erkennen von Schädlingen mit Wärmebildgebung

Read more
Schrittweise Anleitung

Wie können Sie wissen, ob Ihr Haus unzureichend isoliert ist?

Read more
Back to top