Welche Cx-Kamera ist die richtige für Sie?


Die kompakten Wärmebildkameras der FLIR Cx-Serie sind tragbare Inspektionsinstrumente für Gebäude, die Anlagenwartung, HLK/R-Systeme, Reparaturen an elektrischen Anlagen sowie das Erkennen und Beheben von anderen Problemen. FLIR hat vor Kurzem zwei neue Upgrades der beliebten Cx-Serie veröffentlicht: die FLIR C3-X und FLIR C5, beide mit integrierter FLIR Ignite™ Cloud-Konnektivität, mit der Sie Daten direkt übertragen, speichern und sichern können. So sind Ihre Bilder stets auf allen Ihren Geräten verfügbar. Mit der Bildoptimierung FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) können beide Kameras Details aus dem von der integrierten visuellen Kamera aufgenommenen Bild extrahieren und über das vollständige Wärmebild legen.
Beide Kameras sind praktische Wärmebildgeräte, aber welche ist die richtige für Ihre Bedürfnisse?

Die FLIR C3-X ist ein 3-in-1-Gerät mit Wärmebildkamera, Digitalkamera und Taschenlampe. Die Wärmebildkamera hat eine Auflösung von 128 × 96 (12.288 Pixel) und verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -20 bis 300 °C (-4 bis 572 °F) – eine erhebliche Verbesserung gegenüber der ursprünglichen FLIR C2. Sie ist die Einstiegskamera der Cx-Serie von FLIR, bietet aber dennoch leistungsstarke Funktionen wie FLIR Ignite und MSX sowie professionelle Berichtsfunktionen zur Dokumentation von Problemen und Reparaturen mit Bildern mit FLIR Thermal Studio.

Die FLIR C5 verfügt über dieselben Funktionen wie die C3-X, umfasst jedoch eine leistungsfähigere Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 160 x 120 (19.200 Pixel). Durch die höhere Auflösung erhalten Sie mehr Details, wodurch die Kamera kleinere Temperaturunterschiede erkennen kann und eine genauere Temperaturmessung möglich ist. Darüber hinaus verfügt die C5 über Zoomfunktionen, 1-Touch Level/Span für einen verbesserten Szenenkontrast und einen noch besseren Temperaturbereich von -20 bis 400 °C (-4 bis 752 °F).
Die C3-X ist eine großartige Kamera für Fachleute, die eine praktische, tragbare Wärmebildkamera zur Identifizierung und Behebung von Störungen benötigen. Durch die höhere Auflösung kann die C5 jedoch mehr Szenendetails und subtilere Temperaturunterschiede erfassen.
Wenn Sie sich bei Ihren Inspektionen nicht zu sehr auf die Wärmebildtechnik verlassen, aber dennoch die Wärmebildtechnik als nützliches Werkzeug schätzen, ist die preisgünstige FLIR C3-X die richtige Lösung. Wenn Sie auf der Suche nach einem robusteren Bildgebungsgerät für die regelmäßige Erfassung potenzieller Störungen sind, wird die C5-Kamera Ihren Anforderungen eher gerecht und kostet dennoch weniger als 1000 Dollar.